(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
簡單指定軸孔種類、軸徑。MISUMI不需圖面即可將MITSUBOSHI皮帶的皮帶輪進行軸孔加工後送達。
標準皮帶輪形狀(A型、B型)
標準皮帶輪形狀(C型、W型)
公稱寬度 | 使用皮帶寬度 (mm) | 皮帶輪寬度 LA(mm) | 全寬 LB(mm) | 全寬 LW(mm) | 齒寬 W(mm) | 法蘭段寬度 H(mm) | 偷料孔深度 G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 9.5 | 15 | 10~30齒:23 | 25 | 11 | 2 | (5) |
32~46齒:25 |
皮帶輪齒數 | 皮帶輪形狀 | 材質 | 間距徑 PD(mm) | 外徑 OD(mm) | 軸轂寬度 K(mm) | 軸轂徑 D(mm) | 軸孔徑d(mm) | 逃料徑 E(mm) | 對應法蘭尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 厚度 | F | M | ||||||||
10 | C | 燒結合金 | 16.17 | 15.66 | 10 | 23 | 4 | 8 | - | F-10 | 23 | 12 |
11 | 17.79 | 17.28 | 25 | 5 | 9 | F-10 | 25 | 13 | ||||
12 | 19.40 | 18.90 | 25 | 6 | 10 | F-10 | 25 | 14 | ||||
14 | 22.64 | 22.13 | 28 | 6 | 14 | F-10 | 28 | 18 | ||||
15 | 24.46 | 23.75 | 28 | 6 | 14 | F-10 | 28 | 18 | ||||
16 | B | 25.87 | 25.36 | 8 | 17 | 6 | 10 | F-10 | 31 | 20 | ||
18 | 29.11 | 28.60 | 19 | 6 | 12 | F-10 | 33 | 22 | ||||
19 | 30.72 | 30.22 | 19 | 6 | 12 | F-10 | 35 | 22 | ||||
20 | 32.34 | 31.83 | 22 | 8 | 14 | F-10 | 38 | 26 | ||||
21 | 33.96 | 33.45 | 22 | 8 | 14 | F-10 | 38 | 26 | ||||
22 | 35.57 | 35.07 | 24 | 8 | 16 | F-10 | 43 | 28 | ||||
24 | 38.81 | 38.30 | 27 | 8 | 18 | F-10 | 44 | 32 | ||||
25 | 40.43 | 39.92 | 28 | 8 | 19 | F-10 | 44 | 32 | ||||
26 | 42.04 | 41.53 | 29 | 8 | 20 | F-10 | 47 | 34 | ||||
28 | 45.28 | 44.77 | 30 | 8 | 21 | F-10 | 48 | 36 | ||||
30 | 48.51 | 48.00 | 33 | 10 | 24 | F-10 | 55 | 39 | ||||
32 | A、B | 鋼材 | 51.74 | 51.24 | 10 | 38 | 10 | 26 | F-10 | 57 | 41 | |
34 | 54.98 | 54.47 | 38 | 10 | 26 | F-10 | 61 | 41 | ||||
36 | 58.21 | 57.70 | 38 | 10 | 26 | F-10 | 61 | 41 | ||||
38 | 61.45 | 60.94 | 38 | 10 | 26 | F-10 | 65 | 50 | ||||
40 | 64.68 | 64.17 | 38 | 10 | 26 | F-10 | 69 | 50 | ||||
42 | 67.91 | 67.41 | 38 | 10 | 26 | F-10 | 74 | 53 | ||||
44 | 71.15 | 70.64 | 38 | 10 | 26 | F-10 | 78 | 58 | ||||
48 | W | 鑄件 | 77.62 | 77.11 | 38 | 10 | 26 | (64) | - | |||
50 | 80.85 | 80.34 | 38 | 12 | 26 | (67) | ||||||
60 | 97.02 | 96.51 | 38 | 12 | 26 | (83) | ||||||
72 | 116.43 | 115.92 | 38 | 12 | 26 | (102) |
齒數、齒型、公稱寬度、皮帶輪形狀 | − | 表面處理 | − | 軸孔規格−內徑 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
(軸孔規格:H、T、P、TK、N、K、C) | P10XL037C | − | NA | − | P−8 | ||||||||||||
(軸孔規格:V、F) | P35XL037B | − | BL | − | V−13 | − | Z15 | − | J5 | ||||||||
(軸孔規格:Y、WB) | P32XL037A | − | NI | − | Y−31 | − | Q33 | − | R33 | − | S5 | − | T10 |
齒數 | 齒型 | 公稱 寬度 | 皮帶輪 形狀 | 表面 處理 | 皮帶輪形狀 | |||||||||||||||||
A、C、W | B | |||||||||||||||||||||
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇 | 軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇 | |||||||||||||||||||||
H(d) 圓孔 | P(d)、 T(d) 圓孔+ 攻牙 | K(d) 鍵槽、 N(d)、 TK(d) 鍵槽 + 攻牙 | C(d) 鍵槽 + 攻牙 | V 軸頸孔 | Y 雙軸頸孔、 | WB 二段 軸頸孔 | H(d) 圓孔 | P(d)、 T(d) 圓孔+ 攻牙 | K(d) 鍵槽、N(d)、 TK(d) 鍵槽 + 攻牙 | C(d) 鍵槽 + 攻牙 | V、F 軸頸孔 | |||||||||||
V(d) | Z Z-d≧2 | J (以0.1 mm 為單位) | Y(d)、 WB(d) | Q、R | S、T (以0.1 mm 為單位) | V(d)、 F(d) | Z Z-d≧2 | J (以0.1 mm 為單位) | ||||||||||||||
P | 10 | XL | 037 | C | NA (素材) | 4~8 | 4~8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 5~9 | 5~9 | ||||||||||||||||||||
12 | 6~10 | 6~10 | ||||||||||||||||||||
14 | 6~14 | 6~14 | ||||||||||||||||||||
15 | 6~14 | 6~14 | ||||||||||||||||||||
16 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 6~10 | 6~10 | - | - | 6~11 | 8〜13 | 3.0≦ J≦ LB-3.0 | ||||||
18 | 6~12 | 6~12 | - | - | 6~13 | 8~15 | ||||||||||||||||
19 | 6~12 | 6~12 | - | - | 6〜13 | 8〜15 | ||||||||||||||||
20 | 8~14 | 8~14 | 10~12 | 10~12 | 8~14 | 10~16 | ||||||||||||||||
21 | 8~14 | 8~14 | 10~12 | 10~12 | 8~14 | 10~16 | ||||||||||||||||
22 | 8~16 | 8~16 | 10~13 | 10~12 | 8~16 | 10〜18 | ||||||||||||||||
24 | 8~18 | 8~18 | 10~14 | 10〜15 | 8~19 | 10〜21 | ||||||||||||||||
25 | 8~19 | 8~19 | 10~15 | 10〜16 | 8~20 | 10〜22 | ||||||||||||||||
26 | 8~20 | 8~20 | 10~16 | 10〜16 | 8~21 | 10〜23 | ||||||||||||||||
28 | 8~21 | 8~21 | 10~17 | 10〜18 | 8〜22 | 10〜24 | ||||||||||||||||
30 | 10~24 | 10~24 | 10~18 | 10〜19 | 10〜25 | 12〜27 | ||||||||||||||||
32 | A B | NA (素材) BL (染黑) NI (鍍無電解 鎳 ) | 10〜26 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜20 | 10〜31 | 12〜33 | 3.0≦ J≦ LA-3.0 | 10〜31 | 12〜33 | S+T ≦ LA-3 | 10〜26 | 10〜26 | 10~23 | 10〜20 | 10~30 | 12~32 | ||||
34 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜20 | 10〜31 | 12~33 | 10~31 | 12~33 | 10〜26 | 10〜26 | 10~23 | 10〜20 | 10~30 | 12~32 | ||||||||
36 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜20 | 10〜31 | 12~33 | 10〜31 | 12~33 | 10〜26 | 10〜26 | 10~23 | 10〜20 | 10~30 | 12~32 | ||||||||
38 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜20 | 10〜40 | 12〜42 | 10〜40 | 12〜42 | 10〜26 | 10〜26 | 10~23 | 10~20 | 10~30 | 12~32 | ||||||||
40 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜20 | 10〜40 | 12〜42 | 10〜40 | 12〜42 | 10〜26 | 10〜26 | 10~23 | 10~20 | 10~30 | 12~32 | ||||||||
42 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜20 | 10〜43 | 12〜45 | 10〜43 | 12〜45 | 10〜26 | 10〜26 | 10~23 | 10~20 | 10~30 | 12~32 | ||||||||
44 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜20 | 10〜48 | 12〜50 | 10〜48 | 12〜50 | 10〜26 | 10〜26 | 10~23 | 10~20 | 10~30 | 12~32 | ||||||||
48 | W | NA (素材) BL (染黑) | 10〜26 | 10〜26 | 10〜26 | 10〜20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 | 12〜26 | 12〜26 | 12〜26 | 12〜20 | ||||||||||||||||||
60 | 12〜26 | 12〜26 | 12〜26 | 12〜20 | ||||||||||||||||||
72 | 12〜26 | 12〜26 | 12〜26 | 12〜20 | ||||||||||||||||||
軸孔規格N時,無法製作軸孔徑9、51〜54。 軸孔規格C時,無法製作軸孔徑8、9、11、13、14、17、21~55。 軸孔規格為H(圓孔)、K(鍵槽)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)、WB(二段軸頸孔)時,不附攻牙孔。 已完成法蘭鉚合,軸孔規格P、N、TK、C部分附有固定螺絲。 加工部未經表面處理。 |
鍵槽、攻牙尺寸
(單位:mm)
適用軸徑(d) | 新JIS | 舊JIS | 固定 螺絲 尺寸 | 選購品 SLH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍵尺寸 | 溝槽尺寸(b) 容許公差 JS9 | 溝槽高度(h) 容許公差 | 公差 | 鍵尺寸 | 溝槽尺寸(b) 容許公差 F7 | 溝槽高度(h) 容許公差 | 公差 | |||
超過4、7以下 | - | - | - | - | - | - | - | +0.1 0 | M3×4 | 6 |
超過7、9以下 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | M4×5 | 8 | ||||
超過10、12以下 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4 | +0.022 +0.010 | 1.5 | ||||
超過12、17以下 | 5 | 2.3 | 5 | 2 | M5×5 | 6、10 | ||||
超過17、22以下 | 6 | 2.8 | M6×8 | 10 | ||||||
超過22、30以下 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 7 | +0.028 +0.013 | 3 | M6×8 | ||
超過30、38以下 | 10 | 10 | 3.5 | M8×10 | 12 | |||||
超過38、40以下 | 12 | ±0.0215 | ||||||||
超過40、44以下 | 12 | +0.034 +0.016 | ||||||||
超過44、50以下 | 14 | 3.8 | ||||||||
超過50、58以下 | 16 | 4.3 | 15 | 5 | M10×12 | 15 | ||||
超過58、60以下 | 18 | 4.4 | ||||||||
超過60、65以下 | 18 | 6 | ||||||||
超過65、75以下 | 20 | ±0.0260 | 4.9 | |||||||
超過75、90以下 | - | - | - | - | - | - | - | - |
註)軸孔徑φ4、φ9、φ71以上無法進行新JIS鍵加工。
註)軸孔規格為徑φ10時,新JIS鍵尺寸為3,溝槽尺寸(b)容許公差為±0.0125,溝槽高度為1.4,公差為+0.1/0,固定螺絲尺寸為M4×3。
註)軸孔徑φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~無法進行舊JIS鍵加工。
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (T) | 皮帶輪形狀 | 材質 | 最外径 (mm) | 軸孔徑d (mm) | 軸孔式樣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | - | 無 | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 4 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 5 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 6 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 4 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 5 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 6 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | - | 無 | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 5 | H(圓孔) | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 6 | H(圓孔) | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 9 | H(圓孔) | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 5 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 6 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 11 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 9 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | - | 無 | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 6 | H(圓孔) | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 9 | H(圓孔) | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 10 | H(圓孔) | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 10 | N (新JIS鍵槽+攻牙) | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 6 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 9 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 12 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 10 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | - | 無 | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 6 | H(圓孔) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 9 | H(圓孔) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 10 | H(圓孔) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 11 | H(圓孔) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 12 | H(圓孔) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 13 | H(圓孔) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 14 | H(圓孔) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 10 | N (新JIS鍵槽+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 11 | N (新JIS鍵槽+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 12 | N (新JIS鍵槽+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 13 | N (新JIS鍵槽+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 6 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
11天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 9 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 10 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 11 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 12 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 13 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 14 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 14 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 15 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | - | 無 | ||
13天~ | 15 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 6 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | C | [鋁] 高強度鋁合金 | - | 8 | H(圓孔) |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 時規皮帶輪 | 皮帶形 | XL | 使用皮帶寬度(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
使用皮帶寬度(inch) | 0.37 | 表面處理 | 無 | 皮帶輪/惰輪 | 皮帶輪(無軸承) |
皮帶形種類 | 梯形齒形環形型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策