(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

時規皮帶輪 T5型

時規皮帶輪 T5型

簡單指定軸孔種類、軸徑。MISUMI不需圖面即可將MITSUBOSHI皮帶的皮帶輪進行軸孔加工後送達。

(i)請注意

  • 產品圖像為集合圖像。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX

 

時規皮帶輪 T5型尺寸圖

標準皮帶輪形狀(A型、B型)

標準皮帶輪形狀(A型、B型)

標準皮帶輪形狀(C型、W型)

標準皮帶輪形狀(C型、W型)

時規皮帶輪 T5型的基本規格

以標準皮帶輪寬度所規定的皮帶輪尺寸表

公稱寬度使用皮帶寬度
(mm)
皮帶輪寬度
LA(mm)
全寬
LB(mm)
全寬
LW(mm)
齒寬
W(mm)
法蘭段寬度
H(mm)
逃料深度
G(mm)
10101512~30齒:2325112(5)
32~40齒:25

標準皮帶輪齒數所規定的皮帶輪尺寸表

皮帶輪齒數皮帶輪形狀材質間距徑
PD(mm)
外徑
OD(mm)
軸轂徑
K(mm)
軸轂徑
D(mm)
軸孔徑d(mm)逃料徑
E(mm)
對應法蘭尺寸
minmax厚度FM
12C燒結合金19.1018.25102358-F-102312
1422.2821.4526610F-102616
1523.8723.0528614F-102818
16B25.4624.6081669F-102818
1828.6527.8018610F-103120
2031.8331.0019611F-103522
2235.0134.2525815F-104028
2438.2037.4025815F-104328
2539.7939.0025815F-104328
2641.3840.6030820F-104734
2844.5643.7530820F-104836
3047.7546.9530820F-105136
32A、B鋼材50.9350.1010301020F-105441
3657.3056.45301020F-106141
4063.6662.85351025F-106950
44W鑄件70.0369.20351025(57)-
4876.3975.55351025(63)
5079.5878.75351025(66)
6095.4994.65351025(82)

※關於外徑公差,無論外徑大小±皆為0.05mm。





 

軸孔規格規格表

 齒數、齒型、公稱寬度、皮帶輪形狀表面處理軸孔規格−內徑ZJQRST
(軸孔規格:H、T、P、TK、N、K、C)P10XL037CNAP−8            
(軸孔規格:V、F)P35XL037BBLV13Z15J5        
(軸孔規格:Y、WB)P32XL037ANIY−31    Q33R33S5T10
齒型公稱寬度齒數皮帶輪
形狀
表面
處理
皮帶輪形狀
A、C、WB
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽
N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
C(d)
鍵槽

攻牙
V
軸頸孔
Y
雙軸頸孔、
WB
二段
軸頸孔
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽
N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
C(d)
鍵槽

攻牙
V、F
軸頸孔
V(d)Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
Y(d)
WB(d)
Q、RST
(以0.1
mm
為單位)
V(d)
F(d)
Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
PT51012CNA
(素材)
5~85~8----------------
146~106~10
156~146~14
16B--------6~96~9---6~108〜123.0≦
J≦
LB-3.0
186~106~10---6~128~14
206~116~111010~1210~126~138~15
228~158~1510~1410~1310~128~1710〜19
248~158~1510~1410~1410〜158~1710〜19
258~158~1510~1410~1510〜168~1710〜19
268~208~2010~1610~1610〜168~2210〜24 
288~208~2010~1610~1710〜188〜2210〜24
308~208~2010~1610~1810〜198〜2210〜24
32

NA
(素材)

BL
(染黑)

NI
(鍍無電解

10〜2010〜2010〜2010〜2010〜3112〜333.0≦
J≦
LA-3.0
10〜3112〜33S+T

LA-3
10〜2010〜2010~1610〜1610〜1810~2212~24
3610〜2010〜2010〜2010〜2010〜3112~3310〜3112~3310〜2010〜2010~1610~1610〜1810~2212~24 
4010〜2510〜2510〜2510〜2010〜4012〜42 10〜4012〜42 10〜2510〜2510~2010~2010~2010~2712~29
44  10〜2510〜2510〜2510〜20              
48WNA
(素材)

BL
(染黑)
10〜2510〜2510〜2510〜20-------- -----
5010〜2510〜2510〜2510〜20
6010〜2510〜2510〜2510〜20
軸孔規格N時,無法製作軸孔徑9、51〜54。  軸孔規格C時,無法製作軸孔徑8、9、11、13、14、17、21~55。
軸孔規格為H(圓孔)、K(鍵槽)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)、WB(二段軸頸孔)時,不附攻牙孔。
已完成法蘭鉚合,軸孔規格P、N、TK、C部分附有固定螺絲。
加工部未經表面處理。

鍵槽、攻牙尺寸

鍵槽公差 

(單位:mm)

適用軸徑(d)新JIS舊JIS固定
螺絲
尺寸
選購品
SLH
鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
JS9
溝槽高度(h)
容許公差
公差鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
F7
溝槽高度(h)
容許公差
公差
超過4、7以下+0.1
0
M3×46
超過7、9以下3±0.01251.4+0.1
0
M4×58
超過10、12以下4±0.01501.84+0.022
+0.010
1.5 
超過12、17以下52.352M5×56、10
超過17、22以下62.8M6×810
超過22、30以下8±0.01803.3+0.2
0
7+0.028
+0.013
3M6×8 
超過30、38以下10103.5M8×1012
超過38、40以下12±0.0215 
超過40、44以下12+0.034
+0.016
 
超過44、50以下143.8 
超過50、58以下164.3155M10×1215
超過58、60以下184.4 
超過60、65以下186 
超過65、75以下20±0.02604.9 
超過75、90以下 

註)軸孔徑φ4、φ9、φ71以上無法進行新JIS鍵加工。
註)軸孔規格為徑φ10時,新JIS鍵尺寸為3,溝槽尺寸(b)容許公差為±0.0125,溝槽高度為1.4,公差為+0.1/0,固定螺絲尺寸為M4×3。
註)軸孔徑φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~無法進行舊JIS鍵加工。

 

追加工


 

 

【設計資訊】

設計步驟T5 容許張力表T5 基準傳導容量表、容許扭矩表

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PT5-10-12C
PT5-10-12C-H-5
PT5-10-12C-H-7
PT5-10-12C-H-8
PT5-10-12C-P-5
PT5-10-12C-P-6
PT5-10-12C-P-7
PT5-10-12C-P-8
PT5-10-14C
PT5-10-14C-H-6
PT5-10-14C-H-7
PT5-10-14C-H-8
PT5-10-14C-H-9
PT5-10-14C-H-10
PT5-10-14C-N-10
PT5-10-14C-P-6
PT5-10-14C-P-7
PT5-10-14C-P-8
PT5-10-14C-P-9
PT5-10-14C-P-10
PT5-10-15C
PT5-10-15C-H-6
PT5-10-15C-H-7
PT5-10-15C-H-8
PT5-10-15C-H-9
PT5-10-15C-H-10
PT5-10-15C-H-11
PT5-10-15C-H-12
PT5-10-15C-H-13
PT5-10-15C-H-14
PT5-10-15C-N-10
PT5-10-15C-N-11
PT5-10-15C-N-12
PT5-10-15C-N-13
PT5-10-15C-N-14
PT5-10-15C-P-6
PT5-10-15C-P-7
PT5-10-15C-P-8
PT5-10-15C-P-9
PT5-10-15C-P-10
PT5-10-15C-P-11
PT5-10-15C-P-12
PT5-10-15C-P-13
PT5-10-15C-P-14
PT5-10-16B
PT5-10-16B-H-6
PT5-10-16B-H-7
PT5-10-16B-H-8
PT5-10-16B-H-9
PT5-10-16B-P-6
PT5-10-16B-P-7
PT5-10-16B-P-8
PT5-10-16B-P-9
PT5-10-18B
PT5-10-18B-H-6
PT5-10-18B-H-7
PT5-10-18B-H-8
PT5-10-18B-H-9
PT5-10-18B-H-10
PT5-10-18B-N-10
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
皮帶輪形狀 材質 最外径
(mm)
軸孔徑d
(mm)
軸孔式樣
6天~ 12C[鋁] 高強度鋁合金--
13天~ 12C[鋁] 高強度鋁合金-5H(圓孔)
13天~ 12C[鋁] 高強度鋁合金-7H(圓孔)
13天~ 12C[鋁] 高強度鋁合金-8H(圓孔)
13天~ 12C[鋁] 高強度鋁合金-5P (圓孔+攻牙)
13天~ 12C[鋁] 高強度鋁合金-6P (圓孔+攻牙)
13天~ 12C[鋁] 高強度鋁合金-7P (圓孔+攻牙)
13天~ 12C[鋁] 高強度鋁合金-8P (圓孔+攻牙)
6天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金--
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-6H(圓孔)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-7H(圓孔)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-8H(圓孔)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-9H(圓孔)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-10H(圓孔)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-10N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-6P (圓孔+攻牙)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-7P (圓孔+攻牙)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-8P (圓孔+攻牙)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-9P (圓孔+攻牙)
13天~ 14C[鋁] 高強度鋁合金-10P (圓孔+攻牙)
63天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金--
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-6H(圓孔)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-7H(圓孔)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-8H(圓孔)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-9H(圓孔)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-10H(圓孔)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-11H(圓孔)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-12H(圓孔)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-13H(圓孔)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-14H(圓孔)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-10N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-11N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-12N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-13N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-14N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-6P (圓孔+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-7P (圓孔+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-8P (圓孔+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-9P (圓孔+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-10P (圓孔+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-11P (圓孔+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-12P (圓孔+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-13P (圓孔+攻牙)
13天~ 15C[鋁] 高強度鋁合金-14P (圓孔+攻牙)
6天~ 16B[鋁] 高強度鋁合金--
13天~ 16B[鋁] 高強度鋁合金-6H(圓孔)
13天~ 16B[鋁] 高強度鋁合金-7H(圓孔)
13天~ 16B[鋁] 高強度鋁合金-8H(圓孔)
13天~ 16B[鋁] 高強度鋁合金-9H(圓孔)
13天~ 16B[鋁] 高強度鋁合金-6P (圓孔+攻牙)
13天~ 16B[鋁] 高強度鋁合金-7P (圓孔+攻牙)
13天~ 16B[鋁] 高強度鋁合金-8P (圓孔+攻牙)
13天~ 16B[鋁] 高強度鋁合金-9P (圓孔+攻牙)
53天~ 18B[鋁] 高強度鋁合金--
63天~ 18B[鋁] 高強度鋁合金-6H(圓孔)
63天~ 18B[鋁] 高強度鋁合金-7H(圓孔)
63天~ 18B[鋁] 高強度鋁合金-8H(圓孔)
63天~ 18B[鋁] 高強度鋁合金-9H(圓孔)
63天~ 18B[鋁] 高強度鋁合金-10H(圓孔)
63天~ 18B[鋁] 高強度鋁合金-10N (新JIS鍵槽+攻牙)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
皮帶輪形狀 材質 最外径
(mm)
軸孔徑d
(mm)
軸孔式樣

Loading...

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶形 T5 使用皮帶寬度(mm) 10
表面處理 皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承) 皮帶形種類 梯形齒形公制型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767