(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

時規皮帶輪 T10型

時規皮帶輪 T10型

簡單指定軸孔種類、軸徑。MISUMI不需圖面即可將MITSUBOSHI皮帶的皮帶輪進行軸孔加工後送達。

(i)請注意

  • 產品圖像為集合圖像。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX

 

時規皮帶輪 T10型尺寸圖

標準皮帶輪形狀

標準皮帶輪形狀

時規皮帶輪 T10型的基本規格

以標準皮帶輪寬度所規定的皮帶輪尺寸表

公稱寬度使用皮帶寬度
(mm)
皮帶輪寬度
LA(mm)
全寬
LB(mm)
全寬
LW(mm)
齒寬
W(mm)
法蘭段寬度
H(mm)
軸轂寬度
K(mm)
逃料深度
G(mm)
15152230齒以下:3235172.530齒以下:10(8)
32齒以上:3532齒以上:13
25253245502740齒以下:13(11)
40齒以上:18

標準皮帶輪齒數所規定的皮帶輪尺寸表

皮帶輪齒數皮帶輪形狀材質間距徑
PD(mm)
外徑
OD(mm)
軸轂徑
D(mm)
軸孔徑d(mm)逃料徑
E(mm)
對應法蘭尺寸
minmax厚度FM
12A、B鋼材38.2036.3525815-F-104328
1444.5642.70301020F-104734
1547.7545.90331022F-165136
1650.9349.05351024F-165741
1857.3055.45371226F-166141
2063.6661.80401228F-166950
2270.0368.15401228F-167453
2476.3974.55401228F-168363
2579.5877.70401228F-168666
2682.7680.90451230F-168666
2889.1387.25451230F-169375
3095.4993.65451230F-169978
32101.86100.00501432F-1610584
36114.59112.75501432F-1611890
40127.32125.45501432F-16131101
44W鑄件140.06138.20551634(120)-
48152.79150.95551634(132)
50159.15157.30601635(140)
60190.99189.10601635(170)

※關於外徑公差,無論外徑大小±皆為0.05mm。

 

軸孔規格規格表

 齒數、齒型、公稱寬度、皮帶輪形狀表面處理軸孔規格−內徑ZJQRST
(軸孔規格:H、T、P、TK、N、K、C)P10-1520BBLT12            
(軸孔規格:V、F)P10−15−25BNAV15Z18J18        
(軸孔規格:Y、WB)P10−25-50ANIY−50    Q58R58S8T10
齒型公稱寬度齒數皮帶輪
形狀
表面
處理
皮帶輪形狀
A、WB
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽
N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
C(d)
鍵槽

攻牙
V
軸頸孔
Y
雙軸頸孔、
WB
二段
軸頸孔
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽、N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
C(d)
鍵槽

攻牙
V、F
軸頸孔
V(d)Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
Y(d)
WB(d)
Q、RST
(以0.1
mm
為單位)
V(d)
F(d)
Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
PT1015

25
12A

B

 
NA
(素材)

BL
(染黑)

NI
(鍍無電解

8~158~1510~1510~158〜2010〜223.0≦
J≦
LA-3.0
8〜2010〜22S+T

LA-3
8~158~1510~1510~158~1710~193.0≦
J≦
LB-3.0
1410~2010~2010~2010~2010〜2612〜2810〜2612〜2810~2010~2010~1810~1810~2212~24
1510~2210~2210~2210~2010〜2812〜3010〜2812〜3010~2210~2210~2010~2010〜2512〜27
1610〜2410〜2410~2410~2010〜3112〜3310〜3112〜3310〜2410〜2410〜2010~2010〜2712〜29
1812~2612~2612~2612~2012~3114~3312~3114~3312~2612~2612~2212~2012~2914~31
2012〜2812〜2812~2812~2012〜4014〜4212〜4014〜4212〜2812〜2812〜2512~2012〜3014〜32
2212〜2812〜2812〜2812〜2012~4314〜4512〜4314〜4512〜2812〜2812〜2512~2012〜3014〜32
2412〜2812〜2812〜2812〜2012〜5314〜5512〜5314〜5512〜2812〜2812〜2512~2012〜3014〜32
2512〜2812〜2812〜2812〜2012〜5614〜5812〜5614〜5812〜2812〜2812〜2512~
20
12〜3014〜32
2612〜3012〜3012〜3012〜2012〜5614〜5812〜5614〜5812〜3012〜3012〜3012~2012〜3514〜37
2812〜3012〜3012〜3012〜2012〜6514〜6712〜6514〜6712〜3012〜3012〜3012〜2012〜3514〜37
3012〜3012〜3012〜3012〜2012〜6814〜7012〜6814〜7012〜3012〜3012〜3012〜2012〜3514〜37
3214〜3214〜3214〜3215〜2014〜7216〜7414〜7216〜7414〜3214〜3214〜3215〜2014〜4016〜42
3614〜3214〜3214〜3215〜2014〜7816〜8014〜7816〜8014〜3214〜3214〜3215〜2014〜4016〜42
4014〜3214〜3214〜3215〜2014〜8716〜8914〜8716〜8914〜3214〜3214〜3215〜2014〜4016〜42
44WNA
(素材)

BL
(染黑)
16〜3416〜3416~3416〜20-------------
4816〜3416〜3416~3416〜20
5016〜3516〜3516~3516〜20
6016〜3516〜3516~3516〜20
軸孔規格N時,無法製作軸孔徑9、51〜54。  軸孔規格C時,無法製作軸孔徑8、9、11、13、14、17、21~55。
軸孔規格為H(圓孔)、K(鍵槽)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)、WB(二段軸頸孔)時,不附攻牙孔。
已完成法蘭鉚合,軸孔規格P、N、TK、C部分附有固定螺絲。
加工部未經表面處理。

鍵槽、攻牙尺寸

鍵槽公差 

(單位:mm)

適用軸徑(d)新JIS舊JIS固定
螺絲
尺寸
選購品
SLH
鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
JS9
溝槽高度(h)
容許公差
公差鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
F7
溝槽高度(h)
容許公差
公差
超過4、7以下+0.1
0
M3×46
超過7、9以下3±0.01251.4+0.1
0
M4×58
超過10、12以下4±0.01501.84+0.022
+0.010
1.5 
超過12、17以下52.352M5×56、10
超過17、22以下62.8M6×810
超過22、30以下8±0.01803.3+0.2
0
7+0.028
+0.013
3M6×8 
超過30、38以下10103.5M8×1012
超過38、40以下12±0.0215 
超過40、44以下12+0.034
+0.016
 
超過44、50以下143.8 
超過50、58以下164.3155M10×1215
超過58、60以下184.4 
超過60、65以下186 
超過65、75以下20±0.02604.9 
超過75、90以下 

註)軸孔徑φ4、φ9、φ71以上無法進行新JIS鍵加工。
註)軸孔規格為徑φ10時,新JIS鍵尺寸為3,溝槽尺寸(b)容許公差為±0.0125,溝槽高度為1.4,公差為+0.1/0,固定螺絲尺寸為M4×3。
註)軸孔徑φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~無法進行舊JIS鍵加工。

 

追加工


 

 

【設計資訊】

設計步驟T10 容許張力表T10 基準傳導容量表、容許扭矩表

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PT10-15-12A
PT10-15-12B
PT10-15-14A
PT10-15-14A-H-10
PT10-15-14A-H-11
PT10-15-14A-H-12
PT10-15-14A-H-13
PT10-15-14A-H-14
PT10-15-14A-H-15
PT10-15-14A-H-16
PT10-15-14A-H-17
PT10-15-14A-H-18
PT10-15-14A-H-19
PT10-15-14A-H-20
PT10-15-14A-N-10
PT10-15-14A-N-11
PT10-15-14A-N-12
PT10-15-14A-N-13
PT10-15-14A-N-14
PT10-15-14A-N-15
PT10-15-14A-N-16
PT10-15-14A-N-17
PT10-15-14A-N-18
PT10-15-14A-N-19
PT10-15-14A-N-20
PT10-15-14A-P-10
PT10-15-14A-P-11
PT10-15-14A-P-12
PT10-15-14A-P-13
PT10-15-14A-P-14
PT10-15-14A-P-15
PT10-15-14A-P-16
PT10-15-14A-P-17
PT10-15-14A-P-18
PT10-15-14A-P-19
PT10-15-14A-P-20
PT10-15-14B
PT10-15-14B-H-10
PT10-15-14B-H-11
PT10-15-14B-H-12
PT10-15-14B-H-13
PT10-15-14B-H-14
PT10-15-14B-H-15
PT10-15-14B-H-16
PT10-15-14B-H-17
PT10-15-14B-H-18
PT10-15-14B-H-19
PT10-15-14B-H-20
PT10-15-14B-N-10
PT10-15-14B-N-11
PT10-15-14B-N-12
PT10-15-14B-N-13
PT10-15-14B-N-14
PT10-15-14B-N-15
PT10-15-14B-N-16
PT10-15-14B-N-17
PT10-15-14B-N-18
PT10-15-14B-P-10
PT10-15-14B-P-11
PT10-15-14B-P-12
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 材質 最外径
(mm)
軸孔徑d
(mm)
軸孔式樣
33天~ 1512A[鋼] 鋼材--
6天~ 1512B[鋼] 鋼材--
6天~ 1514A[鋼] 鋼材--
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-10H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-11H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-12H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-13H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-14H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-15H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-16H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-17H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-18H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-19H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-20H(圓孔)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-10N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-11N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-12N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-13N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-14N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-15N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-16N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-17N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-18N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-19N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-20N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-10P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-11P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-12P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-13P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-14P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-15P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-16P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-17P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-18P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-19P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514A[鋼] 鋼材-20P (圓孔+攻牙)
6天~ 1514B[鋼] 鋼材--
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-10H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-11H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-12H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-13H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-14H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-15H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-16H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-17H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-18H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-19H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-20H(圓孔)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-10N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-11N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-12N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-13N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-14N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-15N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-16N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-17N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-18N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-10P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-11P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514B[鋼] 鋼材-12P (圓孔+攻牙)

Loading...

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶形 T10 表面處理
皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承) 皮帶形種類 梯形齒形公制型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767