(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
簡單指定軸孔種類、軸徑。MISUMI不需圖面即可將MITSUBOSHI皮帶的皮帶輪進行軸孔加工後送達。
標準齒型
棒狀皮帶輪
皮帶輪形狀A
皮帶輪形狀B
公稱寬度 | 使用皮帶寬度 (mm) | 皮帶輪寬度 LA(mm) | 全寬 LB(mm) | 齒寬 W(mm) | 法蘭段寬度 H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
0100 | 10 | 16 | 28 | 11 | 2.5 |
0150 | 15 | 22 | 34 | 17 | |
0250 | 25 | 32 | 44 | 27 |
註)材質請參閱下述說明。
註)當皮帶為高扭矩規格時,可對應全部的訂單。
◯:標準庫存品
×:接單生產
皮帶輪齒數 | 皮帶輪形狀 | 材質 | 間距徑 PD(mm) | 外徑 OD(mm) | 軸轂寬度 K(mm) | 軸轂徑 D(mm) | 軸孔徑d(mm) | 對應法蘭尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 厚度 | F | M | ||||||||
14 | A、B | 100mm棒狀 (僅鋼材) | 鋼材高強度鋁合金 | 22.28 | 21.32 | 12 | 14 | 7 | 8 | F-10 | 26 | 16 |
15 | 23.87 | 22.91 | 15 | 7 | 8 | F-10 | 28 | 18 | ||||
16 | 25.46 | 24.50 | 17 | 7 | 10 | F-10 | 31 | 20 | ||||
18 | 28.65 | 27.69 | 19 | 7 | 12 | F-10 | 33 | 22 | ||||
20 | 31.83 | 30.87 | 19 | 7 | 12 | F-10 | 35 | 22 | ||||
22 | 35.01 | 34.05 | 25 | 7 | 18 | F-10 | 40 | 28 | ||||
24 | 38.20 | 37.24 | 29 | 7 | 21 | F-10 | 44 | 32 | ||||
25 | 39.79 | 38.83 | 29 | 7 | 21 | F-10 | 44 | 32 | ||||
26 | 41.38 | 40.42 | 31 | 8 | 22 | F-10 | 47 | 34 | ||||
28 | 44.56 | 43.60 | 33 | 8 | 24 | F-10 | 48 | 36 | ||||
30 | 47.75 | 46.79 | 33 | 10 | 24 | F-16(15) | 51 | 36 | ||||
32 | 50.93 | 49.97 | 38 | 10 | 28 | F-16(15) | 54 | 41 | ||||
36 | 57.30 | 56.34 | 38 | 10 | 28 | F-16(15) | 61 | 41 | ||||
40 | 63.66 | 62.70 | 47 | 10 | 34 | F-16(15) | 69 | 50 | ||||
44 | 70.03 | 69.07 | 50 | 12 | 38 | F-16(15) | 74 | 53 | ||||
48 | 76.39 | 75.43 | 60 | 12 | 43 | F-16(15) | 83 | 63 | ||||
50 | 79.58 | 78.62 | 63 | 12 | 45 | F-16(15) | 86 | 66 | ||||
60 | 95.49 | 94.53 | 75 | 12 | 54 | F-16(15) | 99 | 78 |
齒數、齒型、公稱寬度、皮帶輪形狀、材質 | − | 表面處理 | − | 軸孔規格−內徑 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
(軸孔規格:H、T、P、TK、N、K、C) | P20S5M0150BAL | − | WA | − | T−12 | ||||||||||||
(軸孔規格:V、F) | P25S5M150BAL | − | NA | − | V−15 | − | Z18 | − | J18 | ||||||||
(軸孔規格:Y、WB) | P50S5M0150A | − | NI | − | Y−50 | − | Q58 | − | R58 | − | S8 | − | T10 |
齒數 | 齒型 | 公稱 寬度 | 皮帶輪 形狀 、材質 | 表面 處理 | 皮帶輪形狀 | ||||||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||||||||
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇 | 軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇 | ||||||||||||||||||||||
H(d) 圓孔 | P(d)、 T(d) 圓孔+ 攻牙 | K(d) 鍵槽、 N(d)、 TK(d) 鍵槽 + 攻牙 | C(d) 鍵槽 + 攻牙 | V 軸頸孔 | Y 雙軸頸孔、 | WB 二段 軸頸孔 | H(d) 圓孔 | P(d)、 T(d) 圓孔+ 攻牙 | K(d) 鍵槽 | N(d)、 TK(d) 鍵槽 + 攻牙 | C(d) 鍵槽 + 攻牙 | V、F 軸頸孔 | |||||||||||
V(d) | Z Z-d≧2 | J (以0.1 mm 為單位) | Y(d)、 WB(d) | Q、R | S、T (以0.1 mm 為單位) | V(d)、 F(d) | Z Z-d≧2 | J (以0.1 mm 為單位) | |||||||||||||||
P | 14 | S5M | 0100 0150 0250 | A B AAL BAL | NA (素材) WA (白色陽極 處理) BA (黑色陽極 處理) HA (硬質 陽極 處理) BL (染黑) NI (鍍無電解 鎳 ) | 7、8 | 7、8 | 8 | - | 7〜10 | 9〜12 | 2.0≦ J≦ LA-2.0 | 7〜10 | 9〜12 | S+T ≦ LA-3 | 7、8 | 7、8 | 8 | − | − | 7、8 | 9、10 | 2.0≦ J≦ LB-2.0 |
15 | 7、8 | 7、8 | 8 | - | 7〜12 | 9〜14 | 7〜12 | 9〜14 | 7、8 | 7、8 | 8 | 7~9 | 9~11 | ||||||||||
16 | 7~10 | 7~10 | 8、10 | 10 | 7〜12 | 9〜14 | 7〜12 | 9〜14 | 7~10 | 7~10 | 8、10 | 7〜11 | 9〜13 | ||||||||||
18 | 7〜12 | 7〜12 | 8~12 | 10、12 | 7〜14 | 9〜16 | 7〜14 | 9〜16 | 7〜12 | 7〜12 | 8〜12 | 8 | 7〜13 | 9〜15 | |||||||||
20 | 7〜12 | 7〜12 | 8~12 | 10、12 | 7〜14 | 9〜16 | 7〜14 | 9〜16 | 7〜12 | 7〜12 | 8〜12 | 8 | 7〜13 | 9〜15 | |||||||||
22 | 7〜18 | 7~18 | 8~18 | 10〜18 | 7〜20 | 9〜22 | 7〜20 | 9〜22 | 7〜18 | 7〜18 | 8〜18 | 8~11 | 10 | 7〜17 | 9〜19 | ||||||||
24 | 7〜21 | 7〜21 | 8~21 | 10〜20 | 7〜24 | 9〜26 | 7〜24 | 9〜26 | 7〜21 | 7〜21 | 8〜21 | 8~15 | 10、12 、15 | 7〜21 | 9〜23 | ||||||||
25 | 7〜21 | 7〜21 | 8~21 | 10〜20 | 7〜24 | 9〜26 | 7〜24 | 9〜26 | 7〜21 | 7〜21 | 8〜21 | 8~15 | 10、12 、15 | 7〜21 | 9〜23 | ||||||||
26 | 8〜22 | 8~23 | 8~22 | 10〜20 | 8〜26 | 10〜28 | 8〜26 | 10〜28 | 8〜22 | 8〜22 | 8〜22 | 8~17 | 10、12 、15 | 8〜23 | 10〜25 | ||||||||
28 | 8〜24 | 8~24 | 8~24 | 10〜20 | 8〜28 | 10〜30 | 8〜28 | 10〜30 | 8〜24 | 8〜24 | 8〜24 | 8~18 | 10〜18 | 8〜25 | 10〜27 | ||||||||
30 | 10〜24 | 10~26 | 10~24 | 10〜20 | 10〜28 | 12〜30 | 10〜28 | 12〜30 | 10〜24 | 10〜24 | 10〜24 | 10~18 | 10〜18 | 10〜25 | 12〜27 | ||||||||
32 | 10〜28 | 10~28 | 10~28 | 10〜20 | 10〜31 | 12〜33 | 10〜31 | 12〜33 | 10〜28 | 10〜28 | 10〜28 | 10~23 | 10〜20 | 10〜30 | 12〜32 | ||||||||
36 | 10〜28 | 10~33 | 10~28 | 10〜20 | 10〜31 | 12〜33 | 10〜31 | 12〜33 | 10〜28 | 10〜28 | 10〜28 | 10~23 | 10〜20 | 10〜30 | 12〜32 | ||||||||
40 | 10〜34 | 10〜34 | 10~34 | 10〜20 | 10〜40 | 12〜42 | 10〜40 | 12〜42 | 10〜34 | 10〜34 | 10〜34 | 10~30 | 10〜20 | 10〜37 | 12〜39 | ||||||||
44 | 12〜38 | 12〜38 | 12~38 | 12〜20 | 12〜43 | 14〜45 | 12〜43 | 14〜45 | 12〜38 | 12~38 | 12〜38 | 12~33 | 12〜20 | 12〜40 | 14〜42 | ||||||||
48 | 12〜43 | 12〜43 | 12~43 | 12〜20 | 12〜53 | 14〜55 | 12〜53 | 14〜55 | 12〜43 | 12〜43 | 12〜43 | 12~43 | 12〜20 | 12〜50 | 14〜52 | ||||||||
50 | 12〜45 | 12〜45 | 12~45 | 12〜20 | 12〜56 | 14〜58 | 12〜56 | 14〜58 | 12〜45 | 12〜45 | 12〜45 | 12~45 | 12〜20 | 12〜53 | 14〜55 | ||||||||
60 | 12〜54 | 12〜54 | 12~50 | 12〜20 | 12〜68 | 14〜70 | 12〜68 | 14〜70 | 12〜54 | 12〜54 | 12〜50 | 12~50 | 12〜20 | 12〜65 | 14〜67 | ||||||||
軸孔規格N時,無法製作軸孔徑9、51〜54。 軸孔規格C時,無法製作軸孔徑8、9、11、13、14、17、21~55。 軸孔規格為H(圓孔)、K(鍵槽)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)、WB(二段軸頸孔)時,不附攻牙孔。 已完成法蘭鉚合,軸孔規格P、N、TK、C部分附有固定螺絲。 加工部未經表面處理。 |
鍵槽、攻牙尺寸
(單位:mm)
適用軸徑(d) | 新JIS | 舊JIS | 固定 螺絲 尺寸 | 選購品 SLH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍵尺寸 | 溝槽尺寸(b) 容許公差 JS9 | 溝槽高度(h) 容許公差 | 公差 | 鍵尺寸 | 溝槽尺寸(b) 容許公差 F7 | 溝槽高度(h) 容許公差 | 公差 | |||
超過4、7以下 | - | - | - | - | - | - | - | +0.1 0 | M3×4 | 6 |
超過7、9以下 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | M4×5 | 8 | ||||
超過10、12以下 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4 | +0.022 +0.010 | 1.5 | ||||
超過12、17以下 | 5 | 2.3 | 5 | 2 | M5×5 | 6、10 | ||||
超過17、22以下 | 6 | 2.8 | M6×8 | 10 | ||||||
超過22、30以下 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 7 | +0.028 +0.013 | 3 | M6×8 | ||
超過30、38以下 | 10 | 10 | 3.5 | M8×10 | 12 | |||||
超過38、40以下 | 12 | ±0.0215 | ||||||||
超過40、44以下 | 12 | +0.034 +0.016 | ||||||||
超過44、50以下 | 14 | 3.8 | ||||||||
超過50、58以下 | 16 | 4.3 | 15 | 5 | M10×12 | 15 | ||||
超過58、60以下 | 18 | 4.4 | ||||||||
超過60、65以下 | 18 | 6 | ||||||||
超過65、75以下 | 20 | ±0.0260 | 4.9 | |||||||
超過75、90以下 | - | - | - | - | - | - | - | - |
註)軸孔徑φ4、φ9、φ71以上無法進行新JIS鍵加工。
註)軸孔規格為徑φ10時,新JIS鍵尺寸為3,溝槽尺寸(b)容許公差為±0.0125,溝槽高度為1.4,公差為+0.1/0,固定螺絲尺寸為M4×3。
註)軸孔徑φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~無法進行舊JIS鍵加工。
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用皮帶寬度(mm) | 齒數 (T) | 皮帶輪形狀 | 材質 | 軸孔徑d (mm) | 軸孔式樣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 14 | A | [鋁] A2017 | - | 無 | ||
13天~ | 10 | 14 | A | [鋁] A2017 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 14 | A | [鋁] A2017 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 14 | A | [鋁] A2017 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | 14 | A | [鋁] A2017 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 10 | 14 | B | [鋁] A2017 | - | 無 | ||
13天~ | 10 | 14 | B | [鋁] A2017 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 14 | B | [鋁] A2017 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 14 | B | [鋁] A2017 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | 14 | B | [鋁] A2017 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 15 | 14 | A | [鋁] A2017 | - | 無 | ||
13天~ | 15 | 14 | A | [鋁] A2017 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 14 | A | [鋁] A2017 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 14 | A | [鋁] A2017 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 15 | 14 | A | [鋁] A2017 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 15 | 14 | B | [鋁] A2017 | - | 無 | ||
13天~ | 15 | 14 | B | [鋁] A2017 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 14 | B | [鋁] A2017 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 14 | B | [鋁] A2017 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 15 | 14 | B | [鋁] A2017 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 10 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | - | 無 | ||
13天~ | 10 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 10 | 15 | A | [鋁] A2017 | - | 無 | ||
13天~ | 10 | 15 | A | [鋁] A2017 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 15 | A | [鋁] A2017 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 15 | A | [鋁] A2017 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | 15 | A | [鋁] A2017 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 10 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | - | 無 | ||
13天~ | 10 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 10 | 15 | B | [鋁] A2017 | - | 無 | ||
13天~ | 10 | 15 | B | [鋁] A2017 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 15 | B | [鋁] A2017 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 10 | 15 | B | [鋁] A2017 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 10 | 15 | B | [鋁] A2017 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 15 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | - | 無 | ||
13天~ | 15 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 15 | 15 | A | [鋼] 鋼材 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
62天~ | 15 | 15 | A | [鋁] A2017 | - | 無 | ||
63天~ | 15 | 15 | A | [鋁] A2017 | 7 | H(圓孔) | ||
63天~ | 15 | 15 | A | [鋁] A2017 | 8 | H(圓孔) | ||
63天~ | 15 | 15 | A | [鋁] A2017 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
63天~ | 15 | 15 | A | [鋁] A2017 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 15 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | - | 無 | ||
13天~ | 15 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 15 | 15 | B | [鋼] 鋼材 | 8 | P (圓孔+攻牙) | ||
6天~ | 15 | 15 | B | [鋁] A2017 | - | 無 | ||
13天~ | 15 | 15 | B | [鋁] A2017 | 7 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 15 | B | [鋁] A2017 | 8 | H(圓孔) | ||
13天~ | 15 | 15 | B | [鋁] A2017 | 7 | P (圓孔+攻牙) | ||
13天~ | 15 | 15 | B | [鋁] A2017 | 8 | P (圓孔+攻牙) |
Loading...
型式 | 時規皮帶輪 | 皮帶形 | S5M | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
皮帶輪/惰輪 | 皮帶輪(無軸承) | 皮帶形種類 | 圓齒形超扭矩 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策