(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

時規皮帶輪 S3M型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX



 

尺寸圖

標準齒型

標準齒型

棒狀皮帶輪

棒狀皮帶輪

標準皮帶輪形狀

標準皮帶輪形狀
 

規格表

以標準皮帶輪寬度所規定的皮帶輪尺寸表

公稱寬度使用皮帶寬度
(mm)
皮帶輪寬度
LA(mm)
全寬
LB(mm)
齒寬
W(mm)
法蘭段寬度
H(mm)
0100101523112
015015212917

標準皮帶輪齒數所規定的皮帶輪尺寸表

皮帶輪齒數皮帶輪形狀材質間距徑
PD(mm)
外徑
OD(mm)
軸轂寬度
K(mm)
軸轂徑
D(mm)
軸孔徑d(mm)對應法蘭尺寸
minmax厚度FM
14C100mm棒狀高強度鋁合金13.3712.61101648F-101610
1514.3213.561848F-101811
1615.2814.522048F-102012
1817.1916.432348F-102312
2019.1018.342349F-102313
2221.0120.252549F-102514
24A、B22.9222.1681449F-102616
2523.8723.1116611F-102818
2624.8324.0716611F-102818
2826.7425.9818613F-103120
3028.6527.8920613F-103322
3230.5629.8020613F-103522
3634.3833.6226619F-104028
4038.2037.4430823F-104432
4442.0241.2532825F-104734
4845.8445.0734827F-104836
5047.7546.9834827F-105136
6057.3056.5339832F-106141

軸孔規格規格表

 齒數、齒型、公稱寬度、皮帶輪形狀表面處理軸孔規格−內徑ZJQRST
(軸孔規格:H、T、P、TK、N、K、C)P20S3M0150CALWAT−9            
(軸孔規格:V、F)P36S3M150BALNAV15Z18J18        
(軸孔規格:Y、WB)P50S3M0150AALNIY−10    Q28R28S3T3
齒數齒型公稱
寬度
皮帶輪
形狀
表面
處理
皮帶輪形狀
A、CB
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽
N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
C(d)
鍵槽

攻牙
V
軸頸孔
Y
雙軸頸孔、
WB
二段
軸頸孔
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽、
N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
C(d)
鍵槽

攻牙
V、F
軸頸孔
V(d)Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
Y(d)
WB(d)
Q、RST
(以0.1
mm
為單位)
V(d)
F(d)
Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
P14S3M0100

0150
CALNA
(素材)

WA
(白色陽極
處理)

BA
(黑色陽極
處理)

HA
(硬質
陽極
處理)

BL
(染黑)

NI
(鍍無電解

4~84~82.0≦
J≦
LA-2.0
S+T

LA-3
2.0≦
J≦
LB-2.0
154~84~8
164~84~8
184~84~8
204~94~9
224~94~9
24AAL

BAL
4〜94〜94~106~124~106~124〜94〜94〜86〜10
256〜116〜1110、11106〜128〜146〜128〜146〜116〜116〜108〜12
266〜116〜1110、11106〜128〜146〜128〜146〜116〜116〜108〜12
286〜136〜1310~13106〜128〜146〜128〜146〜136〜136〜128〜14
306〜136〜1310~1310、126〜148〜166〜148〜166〜136〜1310、11106〜128〜14
326〜136〜1310~1310、126〜148〜166〜148〜166〜136〜1310、11106〜128〜14
366〜196~1910~1910〜196〜208〜226〜208〜226〜196〜1910~1510、126〜188〜20
408〜238〜2310~2310〜208〜2410〜268〜2410〜268〜238〜2310~1710〜168〜2210〜24
448〜258〜2510~2510〜208〜2610〜288〜2610~288〜258〜2510~1810〜188〜2410〜26
488〜278〜2710~2710〜208〜2810〜308〜2810〜308〜278〜2710~2010〜208〜2610〜28
508〜278〜2710~2710〜208〜2810〜308〜2810〜308〜278〜2710~2010〜208〜2610〜28
608〜328〜3210~3210〜208〜3110〜338〜3110〜338〜328〜3210~2210〜208〜3110〜33
軸孔規格N時,無法製作軸孔徑9、51〜54。  軸孔規格C時,無法製作軸孔徑8、9、11、13、14、17、21~55。
軸孔規格為H(圓孔)、K(鍵槽)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)、WB(二段軸頸孔)時,不附攻牙孔。
已完成法蘭鉚合,軸孔規格P、N、TK、C部分附有固定螺絲。
加工部未經表面處理。

鍵槽、攻牙尺寸

鍵槽公差 

(單位:mm)

適用軸徑(d)新JIS舊JIS固定
螺絲
尺寸
選購品
SLH
鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
JS9
溝槽高度(h)
容許公差
公差鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
F7
溝槽高度(h)
容許公差
公差
超過4、7以下+0.1
0
M3×46
超過7、9以下3±0.01251.4+0.1
0
M4×58
超過10、12以下4±0.01501.84+0.022
+0.010
1.5 
超過12、17以下52.352M5×56、10
超過17、22以下62.8M6×810
超過22、30以下8±0.01803.3+0.2
0
7+0.028
+0.013
3M6×8 
超過30、38以下10103.5M8×1012
超過38、40以下12±0.0215 
超過40、44以下12+0.034
+0.016
 
超過44、50以下143.8 
超過50、58以下164.3155M10×1215
超過58、60以下184.4 
超過60、65以下186 
超過65、75以下20±0.02604.9 
超過75、90以下 

註)軸孔徑φ4、φ9、φ71以上無法進行新JIS鍵加工。
註)軸孔規格為徑φ10時,新JIS鍵尺寸為3,溝槽尺寸(b)容許公差為±0.0125,溝槽高度為1.4,公差為+0.1/0,固定螺絲尺寸為M4×3。
註)軸孔徑φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~無法進行舊JIS鍵加工。

 

 

 

 

技術資訊、設計概念

設計步驟S3M 容許張力表S3M 基準傳導容量表、容許扭矩表

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
P14S3M0100CAL
P14S3M0100CAL-H-4
P14S3M0100CAL-H-5
P14S3M0100CAL-H-6
P14S3M0100CAL-H-7
P14S3M0100CAL-H-8
P14S3M0100CAL-P-4
P14S3M0100CAL-P-5
P14S3M0100CAL-P-6
P14S3M0100CAL-P-7
P14S3M0100CAL-P-8
P14S3M0150CAL
P14S3M0150CAL-H-4
P14S3M0150CAL-H-5
P14S3M0150CAL-H-6
P14S3M0150CAL-H-7
P14S3M0150CAL-H-8
P14S3M0150CAL-P-4
P14S3M0150CAL-P-5
P14S3M0150CAL-P-6
P14S3M0150CAL-P-7
P14S3M0150CAL-P-8
P15S3M0100CAL
P15S3M0100CAL-H-4
P15S3M0100CAL-H-5
P15S3M0100CAL-H-6
P15S3M0100CAL-H-7
P15S3M0100CAL-H-8
P15S3M0100CAL-P-4
P15S3M0100CAL-P-5
P15S3M0100CAL-P-6
P15S3M0100CAL-P-7
P15S3M0100CAL-P-8
P15S3M0150CAL
P15S3M0150CAL-H-4
P15S3M0150CAL-H-5
P15S3M0150CAL-H-6
P15S3M0150CAL-H-7
P15S3M0150CAL-H-8
P15S3M0150CAL-P-4
P15S3M0150CAL-P-5
P15S3M0150CAL-P-6
P15S3M0150CAL-P-7
P15S3M0150CAL-P-8
P16S3M0100CAL
P16S3M0100CAL-H-4
P16S3M0100CAL-H-5
P16S3M0100CAL-H-6
P16S3M0100CAL-H-7
P16S3M0100CAL-H-8
P16S3M0100CAL-P-4
P16S3M0100CAL-P-5
P16S3M0100CAL-P-6
P16S3M0100CAL-P-7
P16S3M0100CAL-P-8
P16S3M0150CAL
P16S3M0150CAL-H-4
P16S3M0150CAL-H-5
P16S3M0150CAL-H-6
P16S3M0150CAL-H-7
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 軸孔徑d
(mm)
軸孔式樣
8天~ 1014C-
13天~ 1014C4H(圓孔)
13天~ 1014C5H(圓孔)
13天~ 1014C6H(圓孔)
13天~ 1014C7H(圓孔)
13天~ 1014C8H(圓孔)
13天~ 1014C4P (圓孔+攻牙)
13天~ 1014C5P (圓孔+攻牙)
13天~ 1014C6P (圓孔+攻牙)
13天~ 1014C7P (圓孔+攻牙)
13天~ 1014C8P (圓孔+攻牙)
5天~ 1514C-
13天~ 1514C4H(圓孔)
13天~ 1514C5H(圓孔)
13天~ 1514C6H(圓孔)
13天~ 1514C7H(圓孔)
13天~ 1514C8H(圓孔)
13天~ 1514C4P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514C5P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514C6P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514C7P (圓孔+攻牙)
13天~ 1514C8P (圓孔+攻牙)
8天~ 1015C-
13天~ 1015C4H(圓孔)
13天~ 1015C5H(圓孔)
13天~ 1015C6H(圓孔)
13天~ 1015C7H(圓孔)
13天~ 1015C8H(圓孔)
13天~ 1015C4P (圓孔+攻牙)
13天~ 1015C5P (圓孔+攻牙)
13天~ 1015C6P (圓孔+攻牙)
13天~ 1015C7P (圓孔+攻牙)
13天~ 1015C8P (圓孔+攻牙)
5天~ 1515C-
13天~ 1515C4H(圓孔)
13天~ 1515C5H(圓孔)
13天~ 1515C6H(圓孔)
13天~ 1515C7H(圓孔)
13天~ 1515C8H(圓孔)
13天~ 1515C4P (圓孔+攻牙)
13天~ 1515C5P (圓孔+攻牙)
13天~ 1515C6P (圓孔+攻牙)
13天~ 1515C7P (圓孔+攻牙)
13天~ 1515C8P (圓孔+攻牙)
8天~ 1016C-
13天~ 1016C4H(圓孔)
13天~ 1016C5H(圓孔)
13天~ 1016C6H(圓孔)
13天~ 1016C7H(圓孔)
13天~ 1016C8H(圓孔)
13天~ 1016C4P (圓孔+攻牙)
13天~ 1016C5P (圓孔+攻牙)
13天~ 1016C6P (圓孔+攻牙)
13天~ 1016C7P (圓孔+攻牙)
13天~ 1016C8P (圓孔+攻牙)
5天~ 1516C-
13天~ 1516C4H(圓孔)
13天~ 1516C5H(圓孔)
13天~ 1516C6H(圓孔)
13天~ 1516C7H(圓孔)

Loading...

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶形 S3M 材質 A2017
表面處理 皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承) 皮帶形種類 圓齒形超扭矩

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767