(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

時規皮帶輪 S14M型

時規皮帶輪 S14M型

齒型符合JIS、ISO規格的時規皮帶。
【特長】
・作為馬達所產生的旋轉運動動力傳達方法,獲得廣泛使用。
・擁有廣泛的系列產品庫存,泛用性及購入性皆優異的產品。
・簡單指定軸孔種類、軸徑。MISUMI不需圖面即可將MITSUBOSHI皮帶的皮帶輪進行軸孔加工後送達。
【用途】
・最適合傳動及輕負荷輸送。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX



 

尺寸圖

標準齒型

標準齒型

標準皮帶輪形狀

時規皮帶輪 S14M型的基本規格

以標準皮帶輪寬度所規定的皮帶輪尺寸表

公稱寬度使用皮帶寬度
(mm)
皮帶輪寬度
LA(mm)
全寬
LB(mm)
全寬
LW(mm)
齒寬
W(mm)
法蘭段寬度
H(mm)
逃料深度
G(mm)
0400405342齒以下:7378463.5(20)
44齒以上:78
0600607442齒以下:949967(28)
44齒以上:99
※1 0800809542齒以下:11512088(35)
44齒以上:120
  1. ※1僅A型為庫存品。

標準皮帶輪齒數所規定的皮帶輪尺寸表

皮帶輪齒數皮帶輪形狀材質間距徑
PD(mm)
外徑
OD(mm)
軸轂寬度
K(mm)
軸轂徑
D(mm)
軸孔徑d(mm)逃料徑
E(mm)
對應法蘭尺寸
minmax厚度FM
28A、B鋼材124.78121.9820902556-F-23136101
30133.69130.901002562F-23144111
32142.60139.811102562F-23152121
34151.52148.721202570F-23161131
36160.43157.631202570F-23172141
40178.25175.461353080F-23190161
42187.17184.371453085F-23200164
44196.08193.28251553090F-23208173
48213.90211.111603090F-23224190
50222.82220.021603090F-23235200
56249.55246.761603090F-23260224
60W鑄件267.38264.591603590(235)-
64285.21282.411603590(252)
72320.86318.061703590(288)
 

規格表

軸孔規格規格表

 齒數、齒型、公稱寬度、皮帶輪形狀表面處理軸孔規格−內徑ZJQRST
(軸孔規格:H、T、P、TK、N、K、C)P40S14M0800ABLT−30            
(軸孔規格:V、F)P42S14M0600BNAV−30Z32J5        
(軸孔規格:Y、WB)P50S14M0400ANIY−50    Q58R58S8T10
齒數齒型公稱
寬度
皮帶輪
形狀
表面
處理
皮帶輪形狀
AB
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽
G(d)
鍵槽

軸頸孔
N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
V
軸頸孔
Y
雙軸頸孔
 H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽
G(d)
鍵槽

軸頸孔
N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
V、F
軸頸孔
V(d)Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
Y(d)
WB(d)
Q、RST
(以0.1
mm
為單位)
V(d)
F(d)
Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
P28S14M0400

0600

0800
A

B
NA
(素材)

BL
(染黑)

NI
(鍍無電解

25〜5625〜5625~5625~5625〜8727〜895.0≦
J≦
LA-5.0
25〜8727〜89S+T

LA-5
25~5625~5625〜5625〜5625〜8027〜825.0≦
J≦
LB-5.0
3025〜6225〜6225〜6225〜6225〜9727〜9925〜9727〜9925〜6225〜6225〜6225〜6225~8827~90
3225〜6225〜6225〜6225〜6225〜9727〜9925〜9727〜9925〜6225〜6225〜6225〜6225~9827~100
3425〜7025〜7025〜7025〜7025〜9927〜10125〜9927〜10125〜7025〜7025〜7025〜7025~9827~100
3625〜7025〜7025~7025~7025〜10927〜11125〜10927〜11125〜7025〜7025〜7025〜7025〜10327〜105
4030〜8030〜8030〜7030〜7025〜10927〜11125〜10927〜11130〜8030〜8030〜7030〜7030〜11332〜115
4230~8530~8530〜7030〜7030〜11232〜11430〜11232〜11430~8530~8530〜7030〜7030〜11332〜115
4430〜9030~9030〜7030〜7030〜12132〜12330〜12132〜12330〜9030〜9030〜7030〜7030〜11332〜115
4830〜9030~9030〜7030〜7030〜13832〜14030〜13832〜14030〜9030〜9030〜7030〜7030〜11332〜115
5030〜9030~9030〜7030〜7030〜14832〜15030〜14832〜15030〜9030〜9030〜7030〜7030〜11332〜115
5630〜9030~9030〜7030〜7030〜17232〜17430〜17232〜17430〜9030〜9030〜7030〜7030〜11332〜115
軸孔規格N時,無法製作軸孔徑9、51〜54。  公稱寬度0800僅A形狀。
軸孔規格為H(圓孔)、K(鍵槽)、G(鍵槽+軸頸孔)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)時,不附攻牙孔。
已完成法蘭鉚合,軸孔規格P、N、TK部分附有固定螺絲。
加工部未經表面處理。

鍵槽、攻牙尺寸

鍵槽公差 

(單位:mm)

適用軸徑(d)新JIS舊JIS固定
螺絲
尺寸
選購品
SLH
鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
JS9
溝槽高度(h)
容許公差
公差鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
F7
溝槽高度(h)
容許公差
公差
超過4、7以下+0.1
0
M3×46
超過7、9以下3±0.01251.4+0.1
0
M4×58
超過10、12以下4±0.01501.84+0.022
+0.010
1.5 
超過12、17以下52.352M5×56、10
超過17、22以下62.8M6×810
超過22、30以下8±0.01803.3+0.2
0
7+0.028
+0.013
3M6×8 
超過30、38以下10103.5M8×1012
超過38、40以下12±0.0215 
超過40、44以下12+0.034
+0.016
 
超過44、50以下143.8 
超過50、58以下164.3155M10×1215
超過58、60以下184.4 
超過60、65以下186 
超過65、75以下20±0.02604.9 
超過75、90以下 

註)軸孔徑φ4、φ9、φ71以上無法進行新JIS鍵加工。
註)軸孔規格為徑φ10時,新JIS鍵尺寸為3,溝槽尺寸(b)容許公差為±0.0125,溝槽高度為1.4,公差為+0.1/0,固定螺絲尺寸為M4×3。
註)軸孔徑φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~無法進行舊JIS鍵加工。

 

追加工

 

 

技術資訊、設計概念

設計步驟容許張力S14M 基準傳導容量表、容許扭矩表

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
P28S14M0400A
P28S14M0400B
P28S14M0400B-H-25
P28S14M0400B-H-26
P28S14M0400B-H-27
P28S14M0400B-H-28
P28S14M0400B-H-29
P28S14M0400B-H-30
P28S14M0400B-H-31
P28S14M0400B-H-32
P28S14M0400B-H-33
P28S14M0400B-H-34
P28S14M0400B-H-35
P28S14M0400B-H-36
P28S14M0400B-H-37
P28S14M0400B-H-38
P28S14M0400B-H-39
P28S14M0400B-H-40
P28S14M0400B-H-41
P28S14M0400B-H-42
P28S14M0400B-H-43
P28S14M0400B-H-44
P28S14M0400B-H-45
P28S14M0400B-H-46
P28S14M0400B-H-47
P28S14M0400B-H-48
P28S14M0400B-H-49
P28S14M0400B-H-50
P28S14M0400B-H-51
P28S14M0400B-H-52
P28S14M0400B-H-53
P28S14M0400B-H-54
P28S14M0400B-H-55
P28S14M0400B-H-56
P28S14M0400B-N-25
P28S14M0400B-N-26
P28S14M0400B-N-27
P28S14M0400B-N-28
P28S14M0400B-N-29
P28S14M0400B-N-30
P28S14M0400B-N-31
P28S14M0400B-N-32
P28S14M0400B-N-33
P28S14M0400B-N-34
P28S14M0400B-N-35
P28S14M0400B-N-36
P28S14M0400B-N-37
P28S14M0400B-N-38
P28S14M0400B-N-39
P28S14M0400B-N-40
P28S14M0400B-N-41
P28S14M0400B-N-42
P28S14M0400B-N-43
P28S14M0400B-N-44
P28S14M0400B-N-45
P28S14M0400B-N-46
P28S14M0400B-N-47
P28S14M0400B-N-48
P28S14M0400B-N-49
P28S14M0400B-N-50
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 最外径
(mm)
軸孔徑d
(mm)
軸孔式樣
3天~ 4028A--
5天~ 4028B--
12天~ 4028B-25H(圓孔)
12天~ 4028B-26H(圓孔)
12天~ 4028B-27H(圓孔)
12天~ 4028B-28H(圓孔)
12天~ 4028B-29H(圓孔)
12天~ 4028B-30H(圓孔)
12天~ 4028B-31H(圓孔)
12天~ 4028B-32H(圓孔)
12天~ 4028B-33H(圓孔)
12天~ 4028B-34H(圓孔)
12天~ 4028B-35H(圓孔)
12天~ 4028B-36H(圓孔)
12天~ 4028B-37H(圓孔)
12天~ 4028B-38H(圓孔)
12天~ 4028B-39H(圓孔)
12天~ 4028B-40H(圓孔)
12天~ 4028B-41H(圓孔)
12天~ 4028B-42H(圓孔)
12天~ 4028B-43H(圓孔)
12天~ 4028B-44H(圓孔)
12天~ 4028B-45H(圓孔)
12天~ 4028B-46H(圓孔)
12天~ 4028B-47H(圓孔)
12天~ 4028B-48H(圓孔)
12天~ 4028B-49H(圓孔)
12天~ 4028B-50H(圓孔)
12天~ 4028B-51H(圓孔)
12天~ 4028B-52H(圓孔)
12天~ 4028B-53H(圓孔)
12天~ 4028B-54H(圓孔)
12天~ 4028B-55H(圓孔)
12天~ 4028B-56H(圓孔)
12天~ 4028B-25N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-26N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-27N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-28N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-29N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-30N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-31N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-32N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-33N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-34N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-35N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-36N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-37N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-38N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-39N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-40N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-41N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-42N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-43N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-44N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-45N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-46N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-47N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-48N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-49N (新JIS鍵槽+攻牙)
12天~ 4028B-50N (新JIS鍵槽+攻牙)

Loading...

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶形 S14M 材質 鋼材
表面處理 皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承) 皮帶形種類 圓齒形超扭矩

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引