(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

泛用精巧型限動開關 (型號表)

AZBIL LIMIT SWITCHES

泛用精巧型限動開關

構造堅固、產品種類豐富,使用範圍廣泛的泛用型限動開關。
【特長】
・UL/CSA/CE/CCC標識產品。
・堅固壓鑄鋁外殼,內建2電路雙斷型基本型開關。
・耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
・備有豐富的選購品功能。備有附螢光燈、附LED燈、內建鍍金接點、雙重密封型、耐腐蝕型、耐熱型、耐寒型、防噴濺對策型、連結器型等。
・附動作位置設定顯示(滾輪手柄型、滾輪柱塞型)。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1LS1-JK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

單位:mm

※無指示的尺寸公差為 ±0.4。

滾輪手柄型

泛用精巧型限制開關滾輪手柄型尺寸圖

調整滾輪手柄型

泛用精巧型限制開關調整滾輪手柄型尺寸圖

輕動作桿狀手柄型

泛用精巧型限制開關輕動作桿狀手柄型尺寸圖

叉型手柄鎖定動作型

泛用精巧型限制開關叉型手柄鎖定動作型尺寸圖

柱塞型

泛用精巧型限制開關柱塞型尺寸圖

滾珠柱塞型

泛用精巧型限制開關滾珠柱塞型尺寸圖

滾輪柱塞型

泛用精巧型限制開關滾輪柱塞型尺寸圖

護套密封滾輪柱塞型

泛用精巧型限制開關護套密封滾輪柱塞型尺寸圖

側面滾輪柱塞型

泛用精巧型限制開關側面滾輪柱塞型尺寸圖

無方向動作型

泛用精巧型限制開關無方向動作型尺寸圖

無手柄型

泛用精巧型限制開關無手柄型尺寸圖

輔助零件的尺寸圖-燈蓋

泛用精巧型限制開關燈罩尺寸圖

輔助零件的尺寸圖-輔助致動器

泛用精巧型限制開關輔助致動器尺寸圖

產品規格

項目機型滾輪手柄型柱塞型側面滾輪柱塞滾輪柱塞型叉型手柄鎖定型無方向動作型
型號1LS□-J□□□2LS□-J□3LS1-J5LS□-J6LS□-J8LS□-J
外部規格符合規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
認證規格 註1EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)註4
構造接觸形式2電路雙斷
接點形狀標準負荷型銀 鉚釘
微小負荷型銀鍍金 鉚釘
端子形狀M4螺絲(附帶齒墊圈接頭小螺絲)、DIN 4針腳連結器(M12尺寸)、預接線
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
使用環境污損度污損度3(EN60947-5-1)註2
電力性能(1)
泛用特性
電力額定參閱數位型錄
耐電壓同極端子間 各端子與非充電金屬部間・各端子與接地間: 
AC 1,000V 50/60Hz 1分鐘(標準動作特性型)
AC 600V 50/60Hz 1分鐘(高感度滾輪手柄型)
AC 2,000V 50/60Hz 1分鐘
AC 2,000V 50/60Hz 1分鐘(僅附接地端子G)
附顯示燈時,為拆除顯示燈時的數值。
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計)
初始電阻
電阻
標準負荷型50mΩ以下(DC 6~8V 通電電流1A 電壓下降法)
微小負荷型100mΩ以下(DC 6~8V 通電電流0.1A 電壓下降法)
連結器40mΩ以下(纜線等固定電阻除外)
接點電壓・最小使用電流24V-10mA、12V-20mA(標準負荷型)、5V-10mA(微小負荷型)
電力性能(2)
EN60947-5-1
GB140 48.5-
2001
額定使用電壓AC 120/240V、DC 30V
額定通電電流(lth)銀接點10A、鍍金接點1A
額定頻率45~65Hz及「d.c.」
短路保護裝置TUV 保險絲F10A(IEC60127)/CQC 銀接點速斷保險絲:15A金接點速斷保險絲:3A/TUV
額定絕緣電壓(Ui)AC 125/250V
附條件額定短路電流1,000A
切換過電壓類型III(IEC 60204-1)
額定衝擊耐電壓(Uimp)各端子與接地間:2,500V、同極端子間:2,500V
機械性能致動器強度O.F.的5倍 在動作方向1分鐘
端子強度可承受1.5N・m的鎖緊扭矩1分鐘
耐衝擊高感度特性滾輪手柄型:200m/s2自由位置與動作限度位置
無方向輕動作型:200m/s2動作限度位置
無方向動作型:300m/s2動作限度位置
上述以外的機種:300m/s2自由位置與動作限度位置
於自由位置與動作限度位置,或動作限度位置的接點開離為1ms以下(NECA C 4508)
耐振動倍幅1.5mm、頻率10~55Hz、連續2小時(NECA C 4508)
高感度特性滾輪手柄型/無方向動作型:動作限度位置
上述以外的機種:自由位置與動作限度位置
於自由位置與動作限度位置,或動作限度位置的接點開離為1ms以下
容許動作速度型號右述以外1LS19-J2LS1-J2LS-J63LS1-J5LS1-J/5LS7-J8LS3-J8LS125-J8LS152-J
最高0.5m/s0.5m/s0.5m/s0.2m/s0.3m/s0.5m/s0.5m/s0.3m/s0.3m/s
最低1.7mm/s0.4mm/s1.0mm/s1.0mm/s0.5mm/s0.2mm/s10mm/s50mm/s20mm/s
 最高速度:致動器不可有破損。最低速度:接點的不穩定狀態為0.1s以下
機械的動作頻率60次/min以下 ⇒ 輕動作滾輪手柄型、耐熱型、耐寒型;120次/min以下 ⇒ 左記以外之機種
纜線拔除強度100N以上
壽命機械壽命型號右述以外1LS-J50、2LS-J6、耐寒型3LS1-J6LS□J、耐熱型
壽命1,000萬次以上100萬次以上500萬次以上200萬次以上
 動作後的移動為規格值的70~100%
電氣壽命機型標準負荷型內部開關標準負荷雙重密封型內部開關微小負荷型內部開關
壽命50萬次以上,額定負荷20萬次以上,額定負荷200萬次以上,額定負荷
 開關頻率 20次/min時,即可滿足上述條件
環境條件使用溫度範圍標準型(標準負荷及微小負荷):-10~+70°C(但是不可凍結)
雙重密封型(型 1LS19-JS):0~+70°C(但是不可凍結)
(2LS、3LS、5LS、8LS125-JS型):+5~+70°C(但是不可凍結)
(上述以外的雙重密封型):-5~+70°C(但是不可凍結)
耐熱型:-10~+120°C(但是不可凍結)
耐寒型:-40~+70°C(但是不可凍結)
使用濕度範圍98%RH以下 註3
建議鎖緊
扭矩
本體前面:5~6N・m(M5內六角孔螺栓) 背面:5~6N・m(M6螺絲)
手柄4~5.2N・m(M5內六角孔螺栓)
端子1.0~1.4N・m(M4附齒墊圈接頭小螺絲)
外罩1.3~1.7N・m(附M4彈簧墊圈盆頭小螺絲)
檢測頭0.8~1.2N・m(附M3.5彈簧墊圈盆頭小螺絲)
圓蓋螺帽2~3N・m(M22螺牙、3LS用)
鋼琴線手柄0.6~0.8N・m(M3六角止迴螺絲)
連結器鎖緊0.4~0.6N・m(M12環)

※滾輪手柄型的機械性能為手柄長=38.1mm時的值。
註1 不適用於部分機種。 
註2 有EN60947-5-1、GB14048.5-2001記載的項目僅適用於附接地端子G的機種。
註3 連結器型、預接線連結器型為95%RH以下。 
註4 CSA為C-UL。

規格表

致動器名稱O.F.(最大)
動作所需動力
P.T.(最大)
到動作為止的移動
T.T.
全體動作
(參考)
滾輪
手柄型
13.4N標準型20゜標準行程50゜
高感度型5゜標準行程50゜
8.9N標準型20゜超程80゜
高感度型10゜超程80゜
標準型30゜超程90゜
調整滾輪
手柄型 註1
13.4N標準型20゜標準行程50゜
8.9N標準型20゜超程80゜
高感度型10゜超程80゜
輕動作 註2
桿狀手柄型
1.4N標準型20゜標準行程50゜
手柄 註3
13.4N註1標準型20゜標準行程50゜
高感度型5゜標準行程50゜
8.9N註1標準型20゜超程80゜
高感度型10゜超程80゜
標準型30゜超程90゜
1.4N註2標準型20゜標準行程50゜
柱塞型26.7N1.7mm8.1mm
滾珠
柱塞型
26.7N1.7mm5.7mm
側面滾輪
柱塞型
40.1N2.77mm8.4mm
滾輪
柱塞型
26.7N1.7 mm7.3 mm
護套密封
滾輪柱塞型
15.7N1.7 mm7.3 mm
叉型手柄
鎖定型
8.9N60°90°
8.9N60°90°




彈簧
拉桿型
1.4N28.6mm

鋼絲輕動作型
0.28N55mm
線圈
彈簧型
1.4N28.6mm

註1 動作特性為手柄長=38.1mm時的值。
註2 動作特性為手柄長=141.2mm時的值。
註3 關於組合的手柄,請參照數位型錄的技術指南。

產品特長詳情

  •  備有標準型、高感度型、超程型、T.T.90°型、輕動作型、鎖定作動型等,種類豐富。
  •  致動器的種類豐富。
  •  已取得各種海外規格(部分機種除外)。
     (UL/CSA、EN 60947-5-1、GB14048.5等)
  •  附接地端子的機種為符合CE標識品。
  •  連結器/預接線連結器型也備有多種種類。
  •  附LED燈。(AC/DC12?125V)
    備有附螢光燈(AC 100/200V)的機種。
  •  還有雙重密封型、耐腐蝕型、耐熱型、耐寒型等,機種豐富。
  •  除了標準型之外,也有微小負荷型可供選擇。
  •  定序器對策顯示燈
    附LED燈型的通電電流最大0.6mA。
認證機關規格名稱檔案No.
ULUL 508E 81046
CSACSA C22.2 No.14E 81046
TUVEN 60947-5-1R 9451261
CQCGB14048.52013010305654681

規格詳細

機型滾輪手柄
1LS□型
柱塞
2LS□型
側面滾輪
柱塞
3LS□型
滾輪
柱塞
5LS□型
叉型
手柄鎖緊
6LS□型
無方向動作
桿狀手柄
8LS□型
泛用型 □LS□-J
噴濺對策型 □LS□□-JW□----
超長壽命型 1LS-J7□□-----
室外用耐環境型 1LS-J8□□-----
全不鏽鋼型 1LS□-J401-----
型號
1LS1-JK
型號數量折扣標準
出貨日
致動器型 AC額定電壓 DC額定電壓 柱塞型種類 手柄型種類 可撓性型種類 致動器的種類詳情 規格 配線規格 顯示燈 O.F.(最大) P.T.(最大) 負荷型 電力額定詳情
4天~ 手柄型12530-滾輪手柄-滾輪手柄型基本型無連結器13.4N標準型20゜微小負荷型AC125V(0.1A)/30V(0.1A)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 限動開關 接地端子 認證規格 TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU

泛用精巧型限動開關的型號1LS1-JK頁面。
記載關於型號1LS1-JK之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1LS-J501
1LS-J501EC
1LS-J503
1LS10-J
1LS19-JEC
1LS2-JM
型號數量折扣標準
出貨日
致動器型 AC額定電壓 DC額定電壓 柱塞型種類 手柄型種類 可撓性型種類 致動器的種類詳情 規格 配線規格 顯示燈 O.F.(最大) P.T.(最大) 負荷型 電力額定詳情
4天~ 鑰匙型125 ~ 480125 ~ 250---無手柄型基本型無連結器8.9N標準型20゜標準負荷型AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)
4天~ 鑰匙型125125---無手柄型基本型無連結器LED8.9N標準型20゜標準負荷型AC125V(5A)/DC125V(0.8A)
4天~ 手柄型125 ~ 480125 ~ 250-滾輪手柄-調整滾輪手柄型基本型無連結器8.9N標準型20゜標準負荷型AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)
4天~ 手柄型125 ~ 480125 ~ 250-可變桿狀手柄-輕動作桿狀手柄型基本型無連結器1.4N標準型20゜標準負荷型AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)
4天~ 手柄型125--滾輪手柄-滾輪手柄型基本型無連結器LED13.4N高感度型5゜標準負荷型AC125V(5A)
4天~ 鑰匙型125 ~ 480125 ~ 250---無手柄型耐腐蝕型無連結器13.4N標準型20゜標準負荷型AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767