(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型、橫向型限動開關

小型、橫向型限動開關

實現機械壽命2,000萬次、高密封性、高堅固性,長壽、免保養的小型、橫向型限動開關。
【特長】
・實現機械壽命2,000萬次以上(獨特的雙彈簧構造)。
・高精度(M.D.=0.1mm 最大)。
・高密封性、耐油、IP67。採用O形環密封、一體成形膜片密封。
・小型、省空間。可連續緊密安裝。
・備有UL/C-UL/CE/CCC標識產品。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

※無指示的尺寸公差為 ±0.4。

滾輪柱塞型

單位:mm
小型、橫向型限制開關滾輪柱塞型 尺寸圖

 

護套密封滾輪柱塞型

小型、橫向型限制開關護套密封滾輪柱塞系 尺寸圖

 

交叉式滾輪柱塞型

小型、橫向型限制開關交叉式滾輪柱塞系 尺寸圖

 

加長型滾輪柱塞型

小型、橫向型限制開關加長型滾輪柱塞型 尺寸圖

 

柱塞型

小型、橫向型限制開關柱塞系 尺寸圖

 

短滾輪手柄型

小型、橫向型限制開關短滾輪手柄型 尺寸圖

 

產品規格

外部規格符合規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1/IEC 60947-5-1
認證取得規格UL 508/CSA C22.2 No.14(C-UL)/EN 60947-5-1/GB14048.5-2008
但是,附電纜線和顯示燈的型號除外。
構造接觸形式C(參閱單極雙投SPDT、接觸形式。)
接點形狀標準負荷型:銀鉚釘接點
微小負荷型:鍍金鉚釘接點
端子形式M3附帶齒墊圈接頭小螺絲
保護構造IP67(IEC 60529、 JIS C 0920)
使用環境污損度污損度3(EN 60947-5-1)
電力特性電力額定參閱數位型錄。
額定頻率45~65Hz及d.c.
絕緣電阻同極端子間:100MΩ以上
各端子非充電金屬部間:100MΩ以上
額定絕緣電壓(Ui) 250V
*各端子與非充電金屬部間的耐電壓為2,000V AC(45~65Hz、5秒、漏電流1mA)。
接點間的耐電壓AC 1,000V(50/60Hz,1分鐘,漏電流1mA)
額定衝擊耐電壓(Uimp) 2,500V
開關過電壓類型 II(IEC 60204-1)
初始接觸電阻銀接點:50mΩ以下(以DC 6~8V、通電電流1A的電壓效果法測量)
鍍金接點:100mΩ以下(以DC 6~8V、通電電流0.1A的電壓效果法測量)
電纜線導體電阻:25.1mΩ/m
接點最小容許負荷銀接點:5mA-DC 24V、10mA-DC 12V
鍍金接點:5mA-DC 5V
額定通電電流(Ith)銀接點:5A
鍍金接點:1A
(溫度上升幅度為65℃以下。)
短路保護裝置M10A(IEC 60127)(TUV)
銀接點:速斷保險絲10A/金接點:速斷保險絲3A(CQC)
附額定條件電流短路電流1,000A(力率0.5 ~0.7)
機械特性致動器強度O.F.的5倍(在動作方向1分鐘)
端子強度可支撐0.6N・m的鎖緊強度1分鐘以上
耐衝擊300m/s2、於自由位置與動作限度位置,接點開離為1ms以下(NECA C 4508)
耐振動倍幅1.5mm、連續2小時
於自由位置與動作限度位置,接點開離為1ms以下(NECA C 4508)
容許動作速度0.02mm/s~0.5m/s
但是,SL1-B□ 為0.02mm/s~0.25m/s
機械的動作頻率120次/min 以下
但是,耐寒・耐候型/高耐油・耐熱型為60次/min以下
壽命機械壽命2,000萬次以上
但是,SL1-B□為200萬次以上
耐寒・耐候型為100萬次以上
高耐油・耐熱型為200萬次以上
O.T.為規格值的70~100%
電氣壽命標準負荷型:200萬次以上(1A-AC 125V)
 30萬次以上(5A-AC 250V、2A-DC 48V、5A-DC 30V)
微小負荷型:500萬次以上(0.1A-AC 125V、0.1A-DC 48V)
環境條件使用環境溫度標準型:-10~+70℃
 耐寒・耐候型:-50~+70℃
 但是,SL1-B□ 為-30~+70゜C、SL1-P□ 為-40~+70゜C
高耐油・耐熱型:0~120℃
使用環境濕度98%RH以下
建議鎖緊扭矩本體1.3~1.7N・m(M4六角孔螺栓)
端子螺絲0.4~0.6N・m(M3 附帶齒墊圈接頭小螺絲)
板安裝螺帽4~6N・m(M14 六角螺帽)

產品特長詳情

無電纜線

致動器基本型號選配型號
名稱微小負荷型
K
耐寒・耐候型
L
耐寒・耐候型
+微小負荷型
KL
耐高溫・
高耐油型
V
耐高溫・耐高油
+微小負荷型
KV
無端子蓋
註1
無端子蓋
+微小負荷型
KN 註1
滾輪柱塞型SL1-ASL1-AKSL1-ALSL1-AKLSL1-AVSL1-AKVSL1-AN SL1-AKN
護套密封
滾輪柱塞型
SL1-BSL1-BKSL1-BL-SL1-BV--SL1-BKN
交叉式滾輪柱塞型SL1-DSL1-DKSL1-DLSL1-DKLSL1-DV-SL1-DN SL1-DKN
加長型滾輪柱塞型SL1-ESL1-EKSL1-EL-SL1-EV-SL1-EN -
柱塞型SL1-HSL1-HKSL1-HLSL1-HKLSL1-HV-SL1-HN SL1-HKN
短滾輪手柄型SL1-PSL1-PKSL1-PLSL1-PKLSL1-PVSL1-PKVSL1-PN -

註1:請與阿自倍爾輔助零件 SL1-PA12組合使用。

附電纜線

致動器選配型號
名稱無填充無填充+
微小負荷型
有填充有填充+
微小負荷型
有填充+AC100/
200V用螢光燈
有填充+
微小負荷型
+AC100/200V用螢光燈
有填充+
DC24V用LED
有填充+
微小負荷型
+DC24V用LED
滾輪柱塞型SL1-A■G*SL1-AK■G*SL1-A□G*SL1-AK□G*SL1-AE□G*SL1-AKE□G*SL1-AF□G*SL1-AKF□G*
護套密封
滾輪柱塞型
SL1-B■G*SL1-BK■G*SL1-B□G*SL1-BK□G*SL1-BE□G*SL1-BKE□G*SL1-BF□G*SL1-BKF□G*
交叉式滾輪柱塞型SL1-D■G*SL1-DK■G*SL1-D□G*SL1-DK□G*SL1-DE□G*SL1-DKE□G*SL1-DF□G*SL1-DKF□G*
加長型滾輪柱塞型SL1-E■G*SL1-EK■G*SL1-E□G*SL1-EK□G*SL1-EE□G*SL1-EKE□G*SL1-EF□G*SL1-EKF□G*
柱塞型SL1-H■G*SL1-HK■G*SL1-H□G*SL1-HK□G*SL1-HE□G*SL1-HKE□G*SL1-HF□G*SL1-HKF□G*
短滾輪手柄型SL1-P■G*SL1-PK■G*SL1-P□G*SL1-PK□G*SL1-PE□G*SL1-PKE□G*SL1-PF□G*SL1-PKF□G*

註:

  • ■A為電纜線右側取出/■B為電纜線左側取出
  • □X為電纜線右側取出/□Y為電纜線左側取出
  • 表中G後面的*是可選擇的電纜線長(m:單位)種類(1、2、3、5)。
  • 顯示燈在非動作時亮燈(N.O.)。
型號
SL1-A
SL1-AK
SL1-AKN
SL1-AL
SL1-AV
SL1-AXG5
SL1-B
SL1-BK
SL1-D
SL1-DK
SL1-DV
SL1-E
SL1-EK
SL1-H
SL1-HFXG2
SL1-HK
SL1-P
SL1-PK
SL1-PN
型號數量折扣標準
出貨日
致動器型 AC額定電壓 柱塞型種類 手柄型種類 致動器的種類詳情 規格 纜線長度
(m)
纜線規格 顯示燈 電力額定詳情
4天~ 柱塞型250滾輪柱塞-滾輪柱塞型基本型-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 柱塞型125滾輪柱塞-滾輪柱塞型微小負荷型-AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
8天~ 柱塞型125滾輪柱塞-滾輪柱塞型無端子蓋+微小負荷型-AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
4天~ 柱塞型250滾輪柱塞-滾輪柱塞型耐寒・耐候型-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 柱塞型250滾輪柱塞-滾輪柱塞型耐高溫・高耐油型-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 柱塞型250滾輪柱塞-滾輪柱塞型基本型5有填充/纜線右側取出AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
7天~ 柱塞型250滾輪柱塞-護套密封滾輪柱塞型基本型-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 柱塞型125滾輪柱塞-護套密封滾輪柱塞型微小負荷型-AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
4天~ 柱塞型250滾輪柱塞-交叉式滾輪柱塞型基本型-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 柱塞型125滾輪柱塞-交叉式滾輪柱塞型微小負荷型-AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
47天~ 柱塞型250滾輪柱塞-交叉式滾輪柱塞型耐高溫・高耐油型-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 柱塞型250滾輪柱塞-加長型滾輪柱塞型基本型-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 柱塞型125滾輪柱塞-加長型滾輪柱塞型微小負荷型-AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
4天~ 柱塞型250按壓柱塞-柱塞型基本型-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 柱塞型250按壓柱塞-柱塞型基本型2有填充/纜線右側取出DC24V用LEDAC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 柱塞型125按壓柱塞-柱塞型微小負荷型-AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
4天~ 手柄型250-滾輪手柄短滾輪手柄型基本型-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
4天~ 手柄型125-滾輪手柄短滾輪手柄型微小負荷型-AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
7天~ 手柄型250-滾輪手柄短滾輪手柄型無端子蓋-AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 限動開關 DC額定電壓 48 認證規格 TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/RU

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767