(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

光纖組件 (型號表)

AZBIL PHOTOELECTRIC SENSORS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HPF-T042

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

螺紋反射型

光纖組件 尺寸圖1

HPF-D004型、HPF-D029型

光纖組件 尺寸圖2

HPF-D037型

 
光纖組件 尺寸圖3

HPF-D018型

光纖組件 尺寸圖4

HPF-D001型、HPF-D002、HPF-D012型、HPF-D030型

規格表

 螺紋反射型

光纖組件 規格表

※各感應模式的檢測距離,請參閱A-044頁。
※反射型的檢測距離為在標準檢測體(白紙)的數值。
※感應型的反應時間為HP(5ms)、nL(1ms)、SF(50μs)、FT(250μs)。
※最小檢測體為檢測距離與感度設定為最適當狀態時的數值。
※關於上述型號以外的資訊,請參閱數位型錄。

型號
HPF-T042
型號數量折扣標準
出貨日
種類 檢出類型 検出距離【區分】 光軸俓(選用透過型光纖感應器時) 最小檢出物體(選用光纖感應器時) 檢測對象 檢測種類(僅反射型) 光軸配置種類 檢測光的種類 使用環境 使用溫度範圍
(℃)
檢測頭形狀 檢測光放射方向 檢測頭材質 光纖型 光纖最小彎曲R
(mm)
光纖長/纜線長
(m)
自由裁切 連接方式 商品類型 檢測頭尺寸M
(mm)
檢測頭尺寸D
(mm)
檢測距離詳情
(mm)
檢測頭最大尺寸
(mm)
37天~ 光纖感應器對照~10000.50.005有色面-投光・受光部分開-標準-30~70圓筒側面-標準52-側視型 標準直徑-3660L35

Loading...

  1. 1

基本資訊

放大器的種類 分離型(感應器單體) 檢測光的顏色 紅外光LED 光纖外皮材質 聚乙烯

光纖組件的型號HPF-T042頁面。
記載關於型號HPF-T042之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HPF-D006
HPF-D009
HPF-D022
HPF-D025
HPF-D028
HPF-T046
型號數量折扣標準
出貨日
種類 檢出類型 検出距離【區分】 光軸俓(選用透過型光纖感應器時) 最小檢出物體(選用光纖感應器時) 檢測對象 檢測種類(僅反射型) 光軸配置種類 檢測光的種類 使用環境 使用溫度範圍
(℃)
檢測頭形狀 檢測光放射方向 檢測頭材質 光纖型 光纖最小彎曲R
(mm)
光纖長/纜線長
(m)
自由裁切 連接方式 商品類型 檢測頭尺寸M
(mm)
檢測頭尺寸D
(mm)
檢測距離詳情
(mm)
檢測頭最大尺寸
(mm)
34天~ 光纖感應器反射~2000.50.005有色面-使用投光・受光一體型單體-標準-30~70螺絲前面-標準152-小直徑型 小直徑長距離-1.2105L76
27天~ 光纖感應器反射~400-0.005有色面-使用投光・受光一體型單體-標準-30~70螺絲前面-標準202-同軸型6-400L20
51天~ 光纖感應器反射~4001.50.005有色面-使用投光・受光一體型單體-耐熱-30~150螺絲前面-標準352-耐熱型 耐熱150°-4.9400L17
7天~ 光纖感應器反射~30-0.005有色面-使用投光・受光一體型單體-標準-30~70螺絲前面-標準152-平行光型 平行光反射-420L31.2
47天~ 光纖感應器反射~10-0.005有色面 / 晶圓定位限定反射使用投光・受光一體型單體擴散光標準-30~70方形前面標準152-限定反射型 扁平薄型--2.5±0.5W12×H3×L19
47天~ 光纖感應器對照~2004×0.250.01有色面-投光・受光部分開-標準-30~70圓筒前面-耐重複繞曲42-耐繞曲型 耐繞曲小直徑-1.5180L10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767