(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
種類廣泛,可對應各式各樣的用途與環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
HPF-D004型、HPF-D029型
HPF-D037型
HPF-D018型
HPF-D001型、HPF-D002、HPF-D012型、HPF-D030型
※各感應模式的檢測距離,請參閱A-044頁。
※反射型的檢測距離為在標準檢測體(白紙)的數值。
※感應型的反應時間為HP(5ms)、nL(1ms)、SF(50μs)、FT(250μs)。
※最小檢測體為檢測距離與感度設定為最適當狀態時的數值。
※關於上述型號以外的資訊,請參閱數位型錄。
型號 |
---|
HPF-D004 |
HPF-D006 |
HPF-D009 |
HPF-D022 |
HPF-D025 |
HPF-D028 |
HPF-D029 |
HPF-D042 |
HPF-T003 |
HPF-T004 |
HPF-T009 |
HPF-T019 |
HPF-T021 |
HPF-T021S |
HPF-T021T |
HPF-T023 |
HPF-T024 |
HPF-T025 |
HPF-T037 |
HPF-T039 |
HPF-T042 |
HPF-T046 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 檢出類型 | 検出距離【區分】 | 光軸俓(選用透過型光纖感應器時) | 最小檢出物體(選用光纖感應器時) | 檢測對象 | 檢測種類(僅反射型) | 光軸配置種類 | 檢測光的種類 | 使用環境 | 使用溫度範圍 (℃) | 檢測頭形狀 | 檢測光放射方向 | 檢測頭材質 | 光纖型 | 光纖最小彎曲R (mm) | 光纖長/纜線長 (m) | 自由裁切 | 連接方式 | 商品類型 | 檢測頭尺寸M (mm) | 檢測頭尺寸D (mm) | 檢測距離詳情 (mm) | 檢測頭最大尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 光纖感應器 | 反射 | ~200 | 0.5 | 0.005 | 有色面 | - | 使用投光・受光一體型單體 | - | 標準 | -30~70 | 螺絲 | 前面 | - | 標準 | 15 | 2 | 可 | - | 小直徑型 小直徑 | 3 | - | 105 | L11 | ||
33天~ | 光纖感應器 | 反射 | ~200 | 0.5 | 0.005 | 有色面 | - | 使用投光・受光一體型單體 | - | 標準 | -30~70 | 螺絲 | 前面 | - | 標準 | 15 | 2 | 可 | - | 小直徑型 小直徑長距離 | - | 1.2 | 105 | L76 | ||
26天~ | 光纖感應器 | 反射 | ~400 | - | 0.005 | 有色面 | - | 使用投光・受光一體型單體 | - | 標準 | -30~70 | 螺絲 | 前面 | - | 標準 | 20 | 2 | 可 | - | 同軸型 | 6 | - | 400 | L20 | ||
50天~ | 光纖感應器 | 反射 | ~400 | 1.5 | 0.005 | 有色面 | - | 使用投光・受光一體型單體 | - | 耐熱 | -30~150 | 螺絲 | 前面 | - | 標準 | 35 | 2 | 可 | - | 耐熱型 耐熱150° | - | 4.9 | 400 | L17 | ||
6天~ | 光纖感應器 | 反射 | ~30 | - | 0.005 | 有色面 | - | 使用投光・受光一體型單體 | - | 標準 | -30~70 | 螺絲 | 前面 | - | 標準 | 15 | 2 | 可 | - | 平行光型 平行光反射 | - | 4 | 20 | L31.2 | ||
46天~ | 光纖感應器 | 反射 | ~10 | - | 0.005 | 晶圓定位 / 有色面 | 限定反射 | 使用投光・受光一體型單體 | 擴散光 | 標準 | -30~70 | 方形 | 前面 | 鋁 | 標準 | 15 | 2 | 可 | - | 限定反射型 扁平薄型 | - | - | 2.5±0.5 | W12×H3×L19 | ||
50天~ | 光纖感應器 | 反射 | ~30 | 0.5 | 0.005 | 有色面 | - | 使用投光・受光一體型單體 | - | 標準 | -30~70 | 螺絲 | 前面 | - | 柔軟 | 1 | 2 | 可 | - | 抗折斷型 小直徑 | 3 | - | 25 | L11 | ||
50天~ | 光纖感應器 | 反射 | ~100 | - | 0.005 | 有色面 | - | 使用投光・受光一體型單體 | - | 標準 | -30~70 | 圓筒 | 前面 | - | 標準 | 15 | 2 | 可 | - | 同軸型 小直徑同軸 | - | 2 | 86 | L22 | ||
6天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~2000 | 1 | 0.005 | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 螺絲 | 前面 | - | 標準 | 20 | 2 | 可 | - | 標準型 | 4 | - | 1200 | L14 | ||
50天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~2000 | 1 | 0.005 | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 圓筒 | 前面 | - | 標準 | 20 | 2 | 可 | - | 標準型 | - | 3 | 1200 | L18 | ||
6天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~200 | 4×0.25 | 0.01 | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 圓筒 | 前面 | - | 耐重複繞曲 | 4 | 2 | 可 | - | 耐繞曲型 耐繞曲小直徑 | - | 1.5 | 180 | L15 | ||
56天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~5000 | 2.1 | 0.1 | 晶圓定位 / 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 螺絲 | 前面 | - | 標準 | 20 | 2 | 可 | - | 窄光束型 平行光 頂視 | - | 2.8 | 4100 | L28 | ||
50天~ | 廣域感應器 | 對照 | ~1000 | - | - | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 方形 | 側面 | - | 耐重複繞曲 | 4 | 2 | 可 | - | 寬光束型 陣列 5mm寬 | - | - | 780 | W15.6×H5×L15.6 | ||
48天~ | 廣域感應器 | 對照 | ~4000 | - | - | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 方形 | 側面 | - | 標準 | 15 | 2 | 可 | - | 寬光束型 光屏 15mm寬 側視 | - | - | 3450 | W17×H4×L38.3 | ||
46天~ | 廣域感應器 | 對照 | ~4000 | - | - | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 方形 | 側面 | - | 標準 | 15 | 2 | 可 | - | 寬光束型 光屏 15mm寬(有狹縫) | - | - | 3600 | W14.5×H4×L38.3 | ||
6天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~4000 | 2 | 0.1 | 晶圓定位 / 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 圓筒 | 前面 | - | 標準 | 15 | 2 | 可 | - | 窄光束型 窄光束 頂視 | - | 2.3 | 3600 | L28 | ||
50天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~200 | 0.5 | 0.005 | 微小面積 / 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 螺絲 | 前面 | - | 柔軟 | 1 | 2 | 可 | - | 抗折斷型 靜置繞曲小直徑 | 3 | - | 140 | L11 | ||
50天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~1000 | 1 | 0.005 | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 螺絲 | 前面 | - | 柔軟 | 2 | 2 | 可 | - | 抗折斷型 靜置繞曲標準 | 4 | - | 900 | L14 | ||
66天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~100 | 0.5 | 0.005 | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 圓筒 | 側面 | - | 標準 | 5 | 1 | 可 | - | 側視型 小直徑套筒 | - | 0.88 | 52 | L30 | ||
56天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~20 | 0.125 | 0.005 | 有色面 / 細線形狀 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 圓筒 | 前面 | - | 標準 | 15 | 0.5 | 不可 | 連結器 | 小直徑型 極小直徑套筒 | - | 0.4 | 18 | L15 | ||
36天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~1000 | 0.5 | 0.005 | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 圓筒 | 側面 | - | 標準 | 5 | 2 | 可 | - | 側視型 標準直徑 | - | 3 | 660 | L35 | ||
46天~ | 光纖感應器 | 對照 | ~200 | 4×0.25 | 0.01 | 有色面 | - | 投光・受光部分開 | - | 標準 | -30~70 | 圓筒 | 前面 | - | 耐重複繞曲 | 4 | 2 | 可 | - | 耐繞曲型 耐繞曲小直徑 | - | 1.5 | 180 | L10 |
Loading...
放大器的種類 | 分離型(感應器單體) | 檢測光的顏色 | 紅外光LED | 光纖外皮材質 | 聚乙烯 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策