(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
系列產品為2光軸型,可實現省空間、省配線。溝槽寬25mm、溝槽深35mm,尺寸容易使用。
【特長】
・辨識性良好的顯示燈(通電顯示/入光顯示)。
・保證-25℃可使用,對應冷凍倉庫。
・第1光軸位置距離前端僅4mm。
・小型、輕量的塑膠外盒。
・密封性IP64。
・可透過L.O./D.O.切換開關設定每條光軸的動作模式(2光軸型)。
・可緊密聯裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
※纜線:耐油性
外徑φ4.2 3芯 公稱截面積0.2mm2
外皮顏色 灰色
※纜線:耐油性
外徑φ4.2 4芯 公稱截面積0.2mm2
外皮顏色 灰色
型號 | HPV-S11 | HPV-S12 | HPV-D13 |
---|---|---|---|
檢測方式 | 對照型(溝槽型) | ||
光軸數 | 1光軸 | 2光軸 | |
電源電壓 | DC 18~26.4V(漣波10%以下) | ||
消耗電流 | 30mA以下 | 40mA以下 | |
檢測距離 | 25mm(固定) | ||
檢測物體 | 不透明體φ1mm以上 | ||
動作型態 | 入光時ON | 遮光時ON | 入光時ON/遮光時ON 開關切換 |
輸出型態 | NPN晶體管開集極 | ||
控制輸出 | 開關電流:100mA以下(電阻負荷)、輸出耐電壓:26.4V以下、殘留電壓:1V以下(開關電流100mA時) | ||
反應時間 | 動作、復位皆為1ms以下 | ||
投光元件 | 紅外光LED | ||
顯示燈 | 電源顯示:紅(通電時亮燈) 入光顯示燈:綠(入光時亮燈) | ||
使用環境照度 | 白熾燈:3,000Lx以下、太陽光:10,000Lx以下 | ||
使用環境溫度 | -25~+50℃ | ||
保存環境溫度 | -30~+70℃ | ||
使用環境濕度 | 45~85%RH(避免結露) | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(以DC 500V測量) | ||
耐電壓 | AC 1,000V 50/60Hz 1分鐘 所有充電部與外殼間 | ||
耐振動 | 10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時 | ||
耐衝擊 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
保護構造 | IP64(IEC規格) | ||
連接方式 | 預接線2m | ||
重量 | 約60g(纜線2m) | 約70g(纜線2m) | |
電路保護 | 電源反向連接保護、負荷短路保護 | ||
外殼材質 | PC/ABS合金(黑色) |
種類 | 光電感應器 | 檢出類型 | 對照 | 検出距離【區分】 | ~30 |
---|---|---|---|---|---|
放大器的種類 | 內建型 | 檢測對象 | 有色面 | 光軸配置種類 | 使用投光・受光一體型單體 |
檢測光的種類 | 標準 | 檢測光的顏色 | 紅外光LED | 使用溫度範圍(℃) | -25~50 |
使用濕度範圍(%) | 45~85 | 保護構造 | IP64 | 檢測頭形狀 | 溝槽型 |
檢測光放射方向 | 側面 | 檢測頭材質 | PC樹脂 | 光纖長/纜線長(m) | 2 |
電源電壓(V) | DC18 ~26.4 | 輸出型態 | NPN | 連接方式 | 預接線電纜線 |
檢測距離詳情(mm) | 25 | 檢測頭最大尺寸(mm) | W40×H9.8×L50 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策