(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

調整式搖動阻尼器 FYT/FYN-LA3系列

調整式搖動阻尼器 FYT/FYN-LA3系列

可產生大扭矩的調整式搖動阻尼器。
【特長】
・調整式可配合條件調整動作時間。
・有單向性與雙向性共2種。
・作動輕柔,展現出高級感的同時也提升操作性。
・也可有效應用於開關部、操作部的安全對策。
【用途】
・最適合建築機械、車輛、各種設備、設備等的蓋子/門的開關部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

型號最大使用扭矩阻尼常數旋轉方向最大使用角度
使用溫度範圍
材質使用油產品重量
kg
本體外殼護蓋旋轉軸
FYT-LA340N・m
(400kgf・cm)
10~60N・m/
(rad/sec)
雙向2100~+50鋅壓鑄
(ZDC)
合金鋼矽油1.75
FYN-LA3-R順時針方向(CW)
FYN-LA3-L逆時針方向(CCW)

使用範例

  • 減少工程機械起重機的攝影機的振動等

商品特長詳情

調整式搖動阻尼器 FYT/FYN-LA3系列 商品特長詳情
調整式搖動阻尼器 FYT/FYN-LA3系列 規格表

選定步驟.要點

調整式搖動阻尼器 FYT/FYN-LA3系列 選定步驟

注意・禁止事項

1)請勿將阻尼器作為止動器使用。在停止位置上請務必設置外部擋塊。
2) 使用FYN-LA3-L、FYN-LA3-R時,反轉方向(與扭矩發生方向反方向)的角速度請在1rad/sec以下。

注意・禁止事項

1)在旋轉軸上安裝搭配零件時,與旋轉軸之間請盡量
勿留下間隙。如果間隙較大,阻尼器的縫隙可能造成用於蓋子落下等情況下時無法順利減速。
2)阻尼器的作動角度如右下圖所示為±105°。請依使用方法決定安裝位置。
3)阻尼器扭矩發生方向依機種而異。請依照使用方法挑選機種。

縫隙圖

縫隙圖

型號
FYN-LA3-L
FYN-LA3-R
FYT-LA3
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩發生方向
4天~ 逆時針方向
4天~ 順時針方向
4天~ 雙向

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體種類 旋轉型 長度 L(mm) 108 使用環境 標準
本體材質 鋅合金 寬度 W(mm) 80 附加功能 附阻尼器
開啟方向 左右皆可 展開角度 θ(deg) 210 安裝方式 螺絲固定
安裝螺絲孔種類 圓孔 最大使用扭矩(N・m) 40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767