(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防止設備機器震動、衝擊、噪音的固定座。
【特長】
・採用高阻尼橡膠,在既有的防震性能上更添加衰減效果。
・優異的防震性能。
・使用不易污染地板的特殊橡膠。
・機械不會因震動而移動,更可配合環境變更配置。
【用途】
・用於射出機、沖壓床等工作機械的防震。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
橡膠會和地板的微小凹凸嚙合,機械不會因震動而移動。
需要基座螺栓工程,因此無法輕易移動。
旋轉螺帽扳手。
可配合地板的傾斜進行設置(±3゜)
傾斜面設置(容許傾斜:3゜以下)時,請在最大調整量50%以下調整水平。
(MY-19*是傾斜設置狀態,無法調整水平。請使用於調高後的微調整。)
(單位:mm)
標 準 特 性 | B type | 最小荷重 N | 最大荷重 N | 彈簧常數 N/mm | φD1 | (H) | d | L | TH | 可安裝 底座厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平調整量 | ||||||||||
MY-10B | 3150 | 6300 | 4600 | 100 | 39 | +18 | M12 | 90 | 118 | ~39 |
※120 | 148 | ~69 | ||||||||
※200 | 228 | ~149 | ||||||||
MY-14B | 6300 | 12500 | 9200 | 140 | 47 | +19 | M16 | ※90 | 127 | ~35 |
120 | 157 | ~65 | ||||||||
※200 | 237 | ~145 | ||||||||
MY-19B | 12500 | 25000 | 18300 | 190 | 56 | +25 | M20 | 120 | 164 | ~51 |
※200 | 244 | ~131 |
B型:適合在支撐時想要保持防震性與穩定性平衡的情況。
註)※記號的螺栓長為準標準。
(單位:mm)
重 視 穩 定 性 | H type | 最小荷重 N | 最大荷重 N | 彈簧常數 N/mm | φD1 | (H) | d | L | TH | 可安裝 底座厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平調整量 | ||||||||||
MY-10H | 7500 | 15000 | 23000 | 100 | 35 | +22 | M12 | ※90 | 107 | ~28 |
120 | 137 | ~58 | ||||||||
※200 | 217 | ~138 | ||||||||
MY-14H | 15000 | 30000 | 46000 | 140 | 42 | +24 | M16 | ※90 | 111 | ~19 |
120 | 141 | ~49 | ||||||||
※200 | 221 | ~129 | ||||||||
MY-19H | 20000 | 40000 | 62000 | 190 | 54 | +27 | M20 | 120 | 148 | ~36 |
※200 | 228 | ~116 |
H型:適合重視穩定性且機器震動少的情況。
註)※記號的螺栓長為準標準。
HI-MOUNT系列是倉敷化工產業機器事業部初次投入市場的產品,是除了汽車零件外,首次跨足到產業機器領域的產品。
之後進行不斷改良,開發出現在的M型、LM型。
型號 |
---|
MY-10B |
MY-10B-200L |
MY-10H |
MY-10H-200L |
MY-14B |
MY-14B-200L |
MY-14H |
MY-14H-200L |
MY-19B |
MY-19B-200L |
MY-19H |
MY-19H-200L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 W (mm) | 荷重範圍 (kN) | 容許荷重 (kN) | 螺牙的長度 L1 (mm) | 高度調整量 L2 (mm) | 本體高度 h (mm) | 螺牙No. M (mm) | 範圍荷重Min (N) | 範圍荷重Max (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 100 | 5.501~8.000 | 6.3 | 90 | 18 | 39 | 12 | 3150 | 6300 | ||
4天~ | 100 | 5.501~8.000 | 6.3 | 200 | 18 | 39 | 12 | 3150 | 6300 | ||
4天~ | 100 | 12.501~16.000 | 15 | 120 | 22 | 35 | 12 | 7500 | 15000 | ||
10天~ | 100 | 12.501~16.000 | 15 | 200 | 22 | 35 | 12 | 7500 | 15000 | ||
4天~ | 140 | 8.001~12.500 | 12.5 | 120 | 19 | 47 | 16 | 6300 | 12500 | ||
10天~ | 140 | 8.001~12.500 | 12.5 | 200 | 19 | 47 | 16 | 6300 | 12500 | ||
4天~ | 140 | 16.001~34.000 | 30 | 120 | 24 | 42 | 16 | 15000 | 30000 | ||
10天~ | 140 | 16.001~34.000 | 30 | 200 | 24 | 42 | 16 | 15000 | 30000 | ||
8天~ | 190 | 16.001~34.000 | 25 | 120 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | ||
10天~ | 190 | 16.001~34.000 | 25 | 200 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | ||
8天~ | 190 | 34.001~60.000 | 40 | 120 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 | ||
10天~ | 190 | 34.001~60.000 | 40 | 200 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 |
Loading...
型式 | 底座形 | 底座形的種類 | 橡膠底座形 | 高度調整功能 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙材質 | 鋼 | 螺牙表面處理 | 鍍白鋅 | 本體材質 | 鋼 |
本體表面處理 | 美耐皿烤漆 | 底面橡膠材質 | 合成橡膠 | 特性 | 標準 / 防震性 |
底面橡膠材質詳情 | 高阻尼橡膠(HDR) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策