(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防震腳座HI-MOUNT系列 M型 (型號表)

HI-MOUNT

防震腳座HI-MOUNT系列 M型

發揮優異的耐油性,防止設備機器震動、衝擊、噪音的固定座。
【特長】
・精巧的本體即可發揮強大的防震性能。種類豐富,可配合用途自由選擇。
・系列產品豐富,可選擇防震性能重視型或穩定性能重視型。
・使用不易污染地板,抗油、抗臭氧且耐久性優異的特殊橡膠。
・只須轉動螺帽扳手即可調整水平。
・機械不會因震動而移動,可配合地板的傾斜度設置(±3度)。
・不需要基座螺栓工程,可配合環境變更配置。
【用途】
・用於射出機、沖壓床等工作機械的防震。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

M-19B-200L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

HI-MOUNT TYPE M 尺寸圖

 

產品規格

防震橡膠:CR合成橡膠類橡膠
軸承板:SPHC、SS400
外殼:SPCC 火花金屬銀(三聚氰胺烤漆)
螺栓類:SS400鍍鉻
在傾斜面設置(容許傾斜3度以下)時,以最大調整量的50%以下調整水平。

規格表

防震性能重視(Atype)

特別適合要抑制對設置面的震動並不想將地板的振動傳達至機器的情況。

Atype最小荷重
N
最大荷重
N
彈簧常數
N/mm
φD1(H)dLTH可安裝
底座厚度
 水平調整量
M-10A1550310012001003918M1290121~42
※120151~72
※200231~152
M-14A3100630024001404719M16※90127~35
120157~65
※200237~145
M-19A63001250048001905625M20120164~51
※200244~131

註)A、Btype外形尺寸相同。※記號的螺栓長為準標準。

標準特性(Btype)

適合在支撐時想要保持防震性與穩定性平衡的情況。

Btype最小荷重
N
最大荷重
N
彈簧常數
N/mm
φD1(H)dLTH可安裝
底座厚度
 水平調整量
M-10B31506300460010039+18M1290118~39
※120148~69
※200228~149
M-14B630012500920014047+19M16※90127~35
120157~65
※200237~145
M-19B12500250001830019056+25M20120164~51
※200244~131

註)A、Btype外形尺寸相同。※記號的螺栓長為準標準。

穩定性重視(Htype)

適合重視穩定性且機器震動少的情況。

Htype最小荷重
N
最大荷重
N
彈簧常數
N/mm
φD1(H)dLTH可安裝
底座厚度
 水平調整量
M-10H7500150002300010035+22M12※90107~28
120137~58
※200217~138
M-14H15000300004600014042+24M16※90111~19
120141~49
※200221~129
M-19H20000400006200019054+27M20120148~36
※200228~116

註)※記號的螺栓長為準標準。

產品特長詳情

配置的變更自由

HI-MOUNT TYPE M 特長相關圖像

 

橡膠會和地板的微小凹凸嚙合,機械不會因震動而移動

資料顯示的優異防震性能

HI-MOUNT TYPE M 震動實測圖

震動實測圖

 

使用抗油、抗臭氧之耐久性優異的特殊橡膠

HI-MOUNT TYPE M 特長相關圖像

 

可調整水平

可配合地板的傾斜進行設置(±3度)

HI-MOUNT TYPE M 特長相關圖像

 

HI-MOUNT TYPE M 特長相關圖像

 

選定步驟、要點 

從機械種類與支撐荷重來選定的方法

從防震性能來選定的方法

1.從以下圖表選擇機械,並選擇適合的HI-MOUNT的type。
2.算出固定座每1處的支撐荷重。
3.沿著圖表上支撐荷重橫向延伸,算出與適合type的交叉點。
4.沒有適合品時,請改變使用的數量或配置,變更支撐荷重後再次選定。
參閱圖表下方的表。
1.算出機械的加震頻率。
2.算出固定座每1處的支撐荷重。
3.沿著圖表上支撐荷重橫向延伸,算出與各type的交叉點。
4.從該位置往下方走,算出固有震動頻率。
5.一般來說,機械的加震頻率若為算出之固有震動頻率的2倍以上即具有防震效果。反之,若在√2倍以下,會進入共振區,請再次選定。
要防止恆定震動時。

M系列的支撐荷重與固有震動頻率

HI-MOUNT TYPE M M系列的支撐荷重與固有震動頻率 相關圖像

 

機械種類射出壓合
行程數150次以下
工作機械車床・研削床・銑床
搪磨床・磨床(平面・內面)
產業機械・金屬加工機械
半導體生產機械・半導體檢查裝置
事務機器・包裝機械・搬送機械
剪切機
插床・鋸床・滾齒機
鑽床・放電加工機
試驗機・測量儀器

※Atype的防震橡膠部非常柔軟。
有需要時,防震效果比Btype更有效,但是安裝在加震力大的機械時,機械的搖晃可能會變大,敬請注意。

選定表(加震動頻率、固有震動頻率、震動傳達率)

HI-MOUNT TYPE M 加震震動頻率・固有震動頻率・震動傳達率 相關圖像

 

※將不同尺寸的固定座配合支撐部的荷重進行使用時,請選定同等的固有震動頻率。
※從固有震動頻率選定時,請適用於機械的加震力發生在上下方向的情況。

開發秘辛

HI-MOUNT系列是倉敷化工產業機器事業部初次投入市場的產品,是除了
汽車零件外,首次跨足到產業機器領域的產品。
之後進行不斷改良,開發出現在的M型、LM型。

型號
M-19B-200L
型號數量折扣標準
出貨日
寬度 W
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
高度調整量 L2
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
尺寸 D1
(φ)
範圍荷重Min
(N)
範圍荷重Max
(N)
10天~ 190252002556201901250025000

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 底座型 底座型的種類 橡膠底座型 高度調節把手
螺牙材質 螺牙表面處理 單色電鍍 底座材質
底座表面處理 烤漆 底面橡膠材質 氯丁橡膠 CR 特性 標準 / 耐油性 / 防震性

防震腳座HI-MOUNT系列 M型的型號M-19B-200L頁面。
記載關於型號M-19B-200L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
M-10B
M-10B-200L
M-10H
M-10H-200L
M-19H
M-19H-200L
型號數量折扣標準
出貨日
寬度 W
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
高度調整量 L2
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
尺寸 D1
(φ)
範圍荷重Min
(N)
範圍荷重Max
(N)
4天~ 1006.39018391210031506300
4天~ 1006.320018391210031506300
4天~ 10015120223512100750015000
10天~ 10015200223512100750015000
4天~ 190401202754201902000040000
4天~ 190402002754201902000040000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767