(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防震腳座HI-MOUNT系列 LM型 (型號表)

HI-MOUNT

防震腳座HI-MOUNT系列 LM型

發揮優異的耐油性,防止設備機器震動、衝擊、噪音的固定座。
【特長】
・精巧的本體即可發揮強大的防震性能。
・LM型為把手式,也易於調整水平。
・系列產品豐富,可選擇防震性能重視型或穩定性能重視型。
・使用不易污染地板,抗油、抗臭氧且耐久性優異的特殊橡膠。
・只須轉動把手即可調整水平。
・機械不會因震動而移動,可配合地板的傾斜度設置(±3度)。
・不需要基座螺栓工程,可配合環境變更配置。
【用途】
・用於射出機、沖壓床等工作機械的防震。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LM-16-200L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

產品規格

・防震橡膠:CR合成類橡膠
・平墊圈:SS400 鍍鉻
・外殼:FC250 火花金屬銀(三聚氰胺烤漆)
・螺栓類:SS400 鍍鉻
(LM-16、LM-20是傾斜設置狀態,無法調整水平。請使用於調高後的微調整。)

規格表

把手型

單位:mm
Handle type最小荷重
N
最大荷重
N
彈簧常數
N/mm
W(H)dLTH可安裝
底座厚度
 水平調整量
LM-1114002800370011047+15M1285115~45
※200230~160
LM-1328006000740013051+20M16110141~60
※200231~150
LM-166000120001470016065+24M16110151~55
※200241~145
LM-2012000180002300020076+27M20130177~65
※220267~155

註)※記號的螺栓長為準標準。

產品特長詳情

配置的變更自由

HI-MOUNT TYPE LM 產品特長詳情_配置變更圖像

橡膠會和地板的微小凹凸嚙合,機械不會因震動而移動

資料顯示的優異防震性能

震動實測圖

HI-MOUNT TYPE LM 產品特長詳情_震動實測圖

使用抗油、抗臭氧之耐久性優異的特殊橡膠

HI-MOUNT TYPE LM 產品特長詳情_相關圖像
可調整水平
旋轉把手即可調整水平

旋轉把手即可調整水平

可配合地板的傾斜進行設置(±3度)
可配合地板的傾斜進行設置(±3°)

選定步驟、要點

請從機器所需要的性能與支撐荷重來選定LM系列。
1 機械有恆定震動時,算出加震頻率。
2 算出固定座每1處的支撐荷重。
3 沿著圖表上支撐荷重橫向延伸,算出與各機種的交叉點。
4 從該位置往下方走,算出固有震動頻率。
5 考慮機械所必需的性能並決定機種。
※一般來說,機械的加震頻率若為算出之固有震動頻率的2倍以上即具有防震效果。
反之,若在√2倍以下,會進入共振區,請再次選定。

LM系列的支撐荷重與固有震動頻率

HI-MOUNT TYPE LM 選定步驟_支撐荷重與固有震動頻率圖

注意

※固有震動頻率請適用於機械的加震力發生在上下方向時。
※重視穩定性時,請減少支撐荷重,重視防震效果時,請在最大荷重範圍內增加支撐荷重。
※重視防震性能時,請在各點配合支撐荷重選定機種,並盡量與固有震動頻率一致。
※要緩和鈑金壓合等衝擊力,請使用M系列Btype。

選定表(加震動頻率、固有震動頻率、震動傳達率)

HI-MOUNT TYPE LM 選定步驟_震動頻率相關圖像

開發秘辛

HI-MOUNT系列是倉敷化工產業機器事業部初次投入市場的產品,是除了汽車零件外,首次跨足到產業機器領域的產品。
之後進行不斷改良,開發出現在的M型、LM型。

型號
LM-16-200L
型號數量折扣標準
出貨日
寬度 W
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
高度調整量 L2
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
尺寸 W
(mm)
範圍荷重Min
(N)
範圍荷重Max
(N)
10天~ 16012200246516160600012000

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 底座型 底座型的種類 橡膠底座型 高度調節把手
螺牙材質 螺牙表面處理 單色電鍍 底座材質 鑄件
底座表面處理 烤漆 底面橡膠材質 氯丁橡膠 CR 特性 標準 / 耐油性 / 防震性

防震腳座HI-MOUNT系列 LM型的型號LM-16-200L頁面。
記載關於型號LM-16-200L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LM-11-200L
LM-13
LM-13-200L
LM-16
LM-20
LM-20-220L
型號數量折扣標準
出貨日
寬度 W
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
高度調整量 L2
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
尺寸 W
(mm)
範圍荷重Min
(N)
範圍荷重Max
(N)
4天~ 1102.820015471211014002800
4天~ 130611020511613028006000
4天~ 130620020511613028006000
4天~ 16012110246516160600012000
4天~ 200181302776202001200018000
10天~ 200182202776202001200024000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767