(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高剛性腳座HI-WEDGE系列 (型號表)

HI-WEDGE

高剛性腳座HI-WEDGE系列

在低頻率範圍下消除共振,並實現高精度調平功能與高剛性的固定座。
【特長】
・提升剛性、水平精度,可對應小型到中型機械的類型。
・獨特的楔形機構,可用低扭矩達到高精度的水平效果。
・固定用螺栓孔追加錨座用通孔,提升穩定性。
・無塵規格型採用不易污染無塵室內空氣的低揮發性氟系滑脂。
・地板的傾斜可對應到±3°,因此可維持設備水平,實現高穩定性的作業環境。
【用途】
・適用於半導體製造製程裝置或精密金屬加工機械等需要精密水平的裝置。
・用於無塵室設置的精密機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HW-SP1317

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

HW

HI-WEDGE 外型圖HW_相關圖像

HWM

HI-WEDGE 外型圖HWM_相關圖像

產品規格

HW:可對應從大型機械至中型機械的標準型 最大支撐荷重:34~100kN

HI-WEDGE 產品規格_HW相關圖像

HWM:提升剛性、調整水平精度,可對應從小型機械到中型機械的機型 最大支撐荷重:16~70kN

HI-WEDGE 產品規格HWM_相關圖像

規格表

 產品型號外型尺寸
(mm)
最大支撐荷重
(kN)
產品重量
(kg)
規格標準高度
(mm)
高度調整量
(mm)
傾斜調整角水平調整精度
(mm/1轉)



HW-P1317130×170346.8本體:
烤漆



水平調整螺栓:
電鍍鋅
附特殊高硬度
阻尼橡膠腳墊
60±6-0.3
HW-P1717170×170459.2
HW-SP1317130×170348.075±3°
HW-SP1717170×1704510.5




 
HW-C1317130×170806.7低揮發氟素系
潤滑油規格
55-
HW-C1717170×1701009.1
HW-SC1317130×170807.970±3°
HW-SC1717170×17010010.4
 產品型號外型尺寸
(mm)
最大支撐荷重
(kN)
產品重量
(kg)
規格標準高度
(mm)
高度調整量
(mm)
傾斜調整角水平調整精度
(mm/1轉)



HWM-P1111110×115163.4本體:
烤漆



水平調整螺栓:
電鍍鋅
附特殊高硬度
阻尼橡膠腳墊
52±6-0.24
HWM-P1314130×140255.556
HWM-SP1111110×115163.761±3°
HWM-SP1314130×140256.167




 
HWM-C1111110×115503.3低揮發氟素系
潤滑油規格
47-
HWM-C1314130×140705.451
HWM-SC1111110×115503.656±3°
HWM-SC1314130×140706.062

使用範例

HI-WEDGE 使用範例_相關圖像
HI-WEDGE 使用範例_相關圖像2

用途

  • FPD製造製程裝置
  • 半導體製造製程裝置
  • 精密金屬加工機械
  • 無塵室設置大型機械裝置
  • 大型精密測量儀器

產品特長詳情

HDR高阻尼橡膠

採用新開發的高面壓HDR,其優異的阻尼性可提早收斂機械的自激振動,優異的蠕變性能可保持長期穩定性。
耐油性、顏色的非轉移性也很優異。

HI-WEDGE 產品特長_相關圖像

高度調整螺栓

採用調整水平時螺栓頭部位置不移動的獨家構造,使作業性與作業的安全性提升。

HI-WEDGE 產品特長_相關圖像

HI-WEDGE系列全部都環保並符合RoHS規格。

  • 烤漆塗裝(無鉛)
    為設計與防鏽,表面處理採用耐久性優異的樹脂烤漆塗裝。
    ※寸動部上塗佈有潤滑油。
  • 電鍍鋅(三價鉻)
    採用考量環境的三價鉻酸鹽處理。

穩定機構

地面水平

地面水平

由於可對應地面傾斜至±3°,實現保持機器水平,高穩定且放心的作業環境。

由於可對應地面傾斜至±3°,實現保持機器水平,高穩定且放心的作業環境。

WEDGE機構(專利取得 PAT.No. 4583960號)

採用平緩的二面傾斜楔子構造,用小扭矩即可發揮大的上推力量。

HI-WEDGE 產品特長_相關圖像

注意、禁止事項

【WARNING】使用注意事項

  • 安裝HI-WEDGE之機器的地板・框架及設置地板需要有足夠的剛性。
    此外,機器須具有穩定性,沒有嚴重不平衡。
  • HW:工具請準備活動扳手、二面寬度24用的扳手或套筒扳手。
    HWM:工具請準備活動扳手、二面寬度22用扳手(六角孔二面寬度12用扳手)或套筒扳手。
    支撐荷重大時,請準備長柄的工具。
  • 水平調整時,中間(楔子形狀)零件會前後移動。請確保HI-WEGE後部(安裝圖)的空間。
  • 敬請充分考量作業時的安全確保。
  • 使用上超出規格調整量可能會造成產品破損,請確認說明書後再使用。
 

將零件之間製成楔形,此形狀設計使水平調整,螺栓頭不會移動。

型號
HW-SP1317
型號數量折扣標準
出貨日
底面橡膠材質 容許荷重
(kN)
本體高度 h
(mm)
尺寸 W1
(mm)
尺寸 W2
(mm)
系統 範圍荷重Max
(N)
水平調整螺栓有無 水平調整精度
(mm/1回転)
規格
5天~ [合成橡膠] 高阻尼橡膠 HDR3475130170有(傾斜調整角:±3°)340000.3吸盤規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 精密機械型 底座材質 鑄鐵 底座表面處理 烤漆
高度調整量 L2(mm) ±6 特性 標準

高剛性腳座HI-WEDGE系列的型號HW-SP1317頁面。
記載關於型號HW-SP1317之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HW-P1717
HW-SC1317
HW-SC1717
HW-SP1717
HWM-C1111
HWM-C1314
型號數量折扣標準
出貨日
底面橡膠材質 容許荷重
(kN)
本體高度 h
(mm)
尺寸 W1
(mm)
尺寸 W2
(mm)
系統 範圍荷重Max
(N)
水平調整螺栓有無 水平調整精度
(mm/1回転)
規格
9天~ [合成橡膠] 高阻尼橡膠 HDR4560170170450000.3吸盤規格
9天~ -8070130170有(傾斜調整角:±3°)800000.3無塵規格
5天~ -10070170170有(傾斜調整角:±3°)1000000.3無塵規格
44天~ [合成橡膠] 高阻尼橡膠 HDR4575170170有(傾斜調整角:±3°)450000.3吸盤規格
4天~ -504711011550000有(附六角孔)0.24無塵規格
9天~ -705113014070000有(附六角孔)0.24無塵規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

  • 彈簧HI-MOUNT
    彈簧HI-MOUNT

    KURASHIKI KAKO(倉敷化工)

    標準出貨日: 4天~

  • 大型HI-MOUNT
    大型HI-MOUNT

    KURASHIKI KAKO(倉敷化工)

    標準出貨日: 4天~

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767