(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高度固定的防震橡膠

高度固定的防震橡膠

在支撐荷重不同處,也可用固定高度施工的防震橡膠。
【特長】
・高度固定,支撐荷重不同也可輕鬆設計、施工。
・螺栓徑固定(KHA-100除外),且為全螺牙,安裝自由度高。
・彈簧常數的動靜比低,具高防震性能。
・形狀單純、構造簡單、安裝容易且經濟實惠。
【用途】
・用於建築防震時的地板防震等。
・用於一般防震時的設備防震等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

對支撐荷重不同的部位也可進行高度固定的施工

高度固定圓形防震橡膠外觀

高度固定圓形防震橡膠外觀

高度固定圓形防震橡膠尺寸圖

高度固定圓形防震橡膠尺寸圖

產品編號標準尺寸 mmZ方向支撐荷重
N {kgf}
容許荷重N {kgf}Z方向彈簧常數 Kz
N/mm {kgf/cm}
剛性比
Kx/Kz
D1D2tdlZ方向X方向
KHA-5555473.2M1235~880 {90}1760 {180}330 {34}200 {200}0.19
KHA-6565563.2M1235~1270 {130}2550 {260}460 {47}290 {300}0.18
KHA-7575654.5M1245~1860 {190}3720 {380}660 {67}450 {460}0.18
KHA-8080704.5M1245~2250 {230}4510 {460}770 {79}550 {560}0.17
KHA-9090804.5M1245~3040 {310}6080 {620}960 {98}730 {740}0.16
KHA-100100904.5M1645~4750 {485}9500 {970}1370 {140}1140 {1160}0.14
  • ※ 附六角螺帽、彈簧墊圈各2個。
  • ※橡膠材質為天然配合橡膠硬度50。

開發秘辛

 

將每個尺寸的高度固定,實現地板、牆壁等建築用途。

型號
KHA-55
KHA-65
KHA-75
KHA-80
KHA-90
型號數量折扣標準
出貨日
最大容許荷重(包含最大垂直支撐)
(N)
彈簧常數
(N/mm)
外徑 D1
(φ)
4天~ 88020055
4天~ 127029065
4天~ 186045075
4天~ 225055080
8天~ 304073090

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 防震橡膠 使用用途 緩衝墊 / 防震 / 除振 使用特性 標準
接續種類 兩端外螺牙 接續螺牙 M M12 高度 H(mm) 50
硬度(蕭氏硬度A) 60 防震橡膠的種類 圓形 防震體的材質 天然橡膠
顏色 使用環境溫度(℃) ~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767