(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附耐震制動裝置防震橡膠

附耐震制動裝置防震橡膠

內建耐震制動裝置的精巧型防震橡膠。
【特長】
・內建耐震制動裝置型。可簡化設置空間。
・不需另行準備耐震制動裝置,因此可透過減少零件數量、安裝工時,達到降低成本。
・設計單純精巧,可縮減安裝空間。
・設計用水平震度約1.5,可滿足耐震等級A級標準。(建築設備耐震設計、施工準則)。
・耐震強度會因為設備的重心位置、安裝間距發生變化。請務必確認。
【用途】
・用於變壓器、配電箱、不斷電電源裝置、空調設備等設備的支撐。※不可用於引擎、壓縮機等震幅較大的設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內建耐震擋塊的緊湊型

SB - 50外觀

SB - 50外觀

SB - 60外觀

SB - 60外觀

SB - 80外觀

SB - 80外觀

附耐震擋塊防震橡膠尺寸圖

附耐震擋塊防震橡膠尺寸圖

附耐震擋塊防震橡膠尺寸圖

附耐震擋塊防震橡膠尺寸圖

截面照片

截面照片

產品編號標準尺寸 mm容許荷重N{kgf}彈簧常數KzN/mm {kgf/cm}擋塊規格
DAPdl拉伸強度N{kgf}剪切強度N{kgf}ds(cm)Ae(cm2)hs(cm)Z(cm2)
SB-5050106701235800 {250}250 {250}3200 {330}1600 {160}1.21.131.90.17
SB-60601218512352000 {200}800 {820}8000 {820}4000 {410}1.72.271.50.48
SB-808014110514.5344000 {1630}1600 {1630}16000 {1630}8000 {820}1.92.841.20.67

※橡膠材質為天然橡膠配合。
※附六角螺帽、彈簧墊圈各1個。

開發秘辛

 

建築用防震橡膠大多會要求耐震性,故此產品在一般的防震橡膠上附加耐震功能。
是擁有水平與垂直雙向耐震性的產品。

型號
SB-50
SB-60
SB-80
型號數量折扣標準
出貨日
最大容許荷重(包含最大垂直支撐)
(N)
彈簧常數
(N/mm)
尺寸 A
(mm)
外徑 D
(φ)
孔徑 d
(mm)
4天~ 8002501065012
4天~ 20008001216012
4天~ 400016001418014.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 防震橡膠 使用用途 緩衝墊 / 防震 使用特性 標準
接續種類 外螺牙・固定板 接續螺牙 M M12 高度 H(mm) 40
防震橡膠的種類 圓形 防震體的材質 天然橡膠 顏色
使用環境溫度(℃) ~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767