(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

墊圈橡膠襯套、襯墊

SEALING RUBBER

墊圈橡膠襯套、襯墊

可和橡膠襯墊組合使用,以提高懸吊防震效果的橡膠襯套。
【特長】
・橡膠襯套與橡膠襯墊組合使用,可提高防懸吊防震效果。
・橡膠為耐候性合成橡膠製,墊圈表面為防鏽不鏽鋼。
・橡膠墊圈軸襯與橡膠襯套擁有同等功能,防震性能不變,再加上簡單操作下不會輕易脫落的功能。
・橡膠墊圈軸襯與橡膠襯套皆黏有墊圈。
【用途】
・用於空調用室內機的簡易防震。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SM-B3010

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

橡膠是耐候性合成橡膠製,墊圈表面是防鏽力強的不鏽鋼

橡膠襯套SM - B3010外觀

橡膠襯套SM - B3010外觀

橡膠襯墊SM - P3010

橡膠襯墊SM - P3010

橡膠襯套安裝圖

橡膠襯套安裝圖
螺帽、墊圈、橡膠襯墊、設備托架、橡膠襯套、雙螺帽、吊掛螺栓

Trende襯套安裝圖

橡膠墊圈軸襯安裝圖

  1. 1.設置吊掛螺栓
  2. 2.在吊掛螺栓上安裝防震橡膠與螺帽、墊圈
  3. 3.確實鎖緊各螺帽
SM - P3010尺寸圖

SM - P3010尺寸圖

SM - B3010尺寸圖

SM - B3010尺寸圖

  • ※ 此懸吊強度並沒有規定或確立官方強度基準與評價方法。
    由於受托架自身的形狀、強度、懸吊高度等施工面因素影響,使用本襯套並不保證有防止脫落的功能。
  • ※ 依照機器側的托架形狀不同,可能會無法安裝。
  • ※ 螺栓、螺帽、墊圈類由客戶自行準備。

開發秘辛

 

作為空調用室內機的簡易防震材而進行商品化。
目前絕大部分是附屬於室內機的產品。

型號
SM-B3010
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 防震橡膠 使用用途 緩衝墊 / 防震 使用特性 標準
接續種類 圓孔 高度 H(mm) 10 防震橡膠的種類 其他
防震體的材質 合成橡膠 顏色 外徑 D1(φ) 30
孔徑 d(mm) 12 適用項目 墊圈橡膠襯套 使用環境溫度(℃) ~50

墊圈橡膠襯套、襯墊的型號SM-B3010頁面。
記載關於型號SM-B3010之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767