(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

懸吊式防震橡膠

懸吊式防震橡膠

最適合用於懸吊於天花板的配管類、管道、機械裝置等的懸吊式防震橡膠。
【特長】
・懸吊式防震橡膠RF型、KF型最適合用於懸吊於天花板的配管類、管道、機械裝置等。
・安裝簡單,可廣泛對應輕荷重到大荷重。
・RF型將防震橡膠與吊架組合為一體,可大幅改善安裝作業。
・對於15Hz以上的震動可得到優異的防震效果。
・若使用兩個防震橡膠,可得到更低的固有震動頻率,可防止10Hz以上的震動。
・KF型可當作設備的懸吊式防震橡膠,並以單體使用。
【用途】
・冷暖氣機、吊隱式空調、管線等的懸吊支撐。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

最適合從天花板懸吊管類、線槽、機械裝置等情況

KF的外觀

KF的外觀

RF外觀(雙)

RF外觀(雙)

RF外觀(單)

RF外觀(單)

KF尺寸圖

KF尺寸圖

RF尺寸圖(雙)

RF尺寸圖(雙)

RF尺寸圖(單)

RF尺寸圖(單)

產品編號標準尺寸 mm容許荷重
N { kgf }
彈簧常數
N/mm { kgf/cm }
ABLDFD1d1Hd2t1
RF-22S223270112221024101230 {23}59 {60}
RF-22D97 29 {30}
RF-30S304465112.3301220141.6430 {44}140 {140}
RF-30D90 69 {70}
RF-40S405575152.3401424142860 {88}240 {240}
RF-40D108 2.6120 {120}
RF-50S506680153.2501422163.21100 {110}510 {520}
RF-50D107 250 {260}
RF-60S607685153.2601427163.22600 {270}650 {660}
RF-60D117 320 {330}
RF-80S80100120183.2801639184.54800 {490}810 {830}
RF-80D165 407 {415}
RF-100S100130140204.51002043224.57700 {790}1180 {1200}
RF-100D170 590 {600}
RF-100HS100130140204.51002045224.511500 {1170}1670 {1700}
RF-100HD190 830 {850}
RF-120S120150160226120224822625000 {2550}3500 {3570}
RF-120D220 1750 {1780}
  • ※如果室外用重防腐蝕規格(熱浸鍍鋅製吊架、不鏽鋼製防震橡膠板)可湊到批量數,也可製作。(型號範例:RF-22S-ZC)
  • ※ RF-100HS、RF-100HD、RF-120S、RF-120D並非一體成形。
  • ※橡膠材質為天然配合橡膠硬度60(RF-100HS、RF-100HD、RF-120S、RF-120D為70)。

 

產品編號標準尺寸 mm容許荷重
N { kgf }
彈簧常數
N/mm { kgf/cm }
D1d1HD2d2t1at2
KF-22229251410131230 {23}59 {60}
KF-3030122118141.631430 {44}140 {140}
KF-404014251814241860 {88}240 {240}
KF-5050142320163.2311100 {110}510 {520}
KF-6060142820163.2312600 {270}650 {660}
KF-8080164024184.5314800 {490}810 {830}
KF-100100204528224.541.67700 {790}1180 {1200}
KF-100(70)100204528224.541.611500 {1170}1670 {1700}
KF-12012022483822641.625000 {2550}3500 {3570}
  • ※橡膠材質為天然配合橡膠硬度60(KF-100(70)、KF-120為70)。

維持機械、機器產業的品質與舒適性的防震技術

何謂防震?
防止設備機器(震動源)所發生的震動傳到地板或牆面等外部,稱為「防震」。以彈性體支撐震動的機械等,與外部絕緣而得到效果。

防震對策前

防震對策前

防震對策後

防震對策後

防震的原理與震動傳達率
對發生震動的機械進行防震支撐、或為了使外部的震動不會影響精密機器等而進行防震支撐時,會使用防震橡膠。

圖(1) 防震模型

圖(1) 防震模型

如圖(1),用防震橡膠支撐機械時,若傳達至基座的力量為F,而沒有防震支撐時的力量為Fo,則震動傳達率Tr用以下算式(1)表示。

算式(1)震動傳達率,算式(2)震動頻率比

算式(1)震動傳達率,算式(2)震動頻率比

Fo:機械發生的加震力
F:機械傳達至基座的加震力
u:震動頻率比
f:機械發生的震動頻率
fn:對機械防震支撐時的固有震動頻率

圖(2) 震動傳達率與震動頻率比的關係

圖(2) 震動傳達率與震動頻率比的關係

將算式(1)圖形化即為圖(2)的圖形。震動頻率比若是√2(約1.4)以上,則震動傳達率為1以下,判斷其具有防震效果。

震動頻率比震動傳達率震動狀態防震狀態
u=0Tr=1Fo=F無防震效果
u=1Tr→∞Fo<F→∞共振
u=√2Tr=1Fo=F無防震效果
u>√2Tr<1Fo>F有防震效果

開發秘辛

 

開發作為設備配管或線槽配管用的防震材料。

型號
KF-22
KF-30
KF-40
KF-50
KF-60
KF-80
KF-100
KF-100(70)
KF-120
RF-22D
RF-22S
RF-30D
RF-30S
RF-40S
RF-50D
RF-50S
RF-60D
RF-60S
RF-80D
RF-80S
RF-100D
RF-100HD
RF-100HS
RF-100S
RF-120D
RF-120S
型號數量折扣標準
出貨日
最大容許荷重(包含最大垂直支撐)
(N)
接續螺牙 M 高度 H
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
硬度
(蕭氏硬度A)
外徑 D1
(φ)
尺寸 A
(mm)
尺寸 B
(mm)
4天~ 230-25596022--
4天~ 430-211406030--
8天~ 860-252406040--
4天~ 1100-235106050--
4天~ 2600-286506060--
8天~ 4800-408106080--
8天~ 7700-45118060100--
17天~ 11500-45167070100--
8天~ 25000-48350070120--
4天~ 230M8242960222232
4天~ 230M8245960222232
6天~ 430M10206960303044
4天~ 430M102014060303044
4天~ 860M122424060404055
8天~ 1100M122225060505066
4天~ 1100M122251060505066
8天~ 2600M122732060606076
4天~ 2600M122765060606076
8天~ 4800M1239407608080100
8天~ 4800M1239810608080100
8天~ 7700M164359060100100130
8天~ 11500M164583070100100130
8天~ 11500M1645167070100100130
8天~ 7700M1643118060100100130
8天~ 25000M2048175070120120150
17天~ 25000M2048350070120120150

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 防震橡膠 使用用途 緩衝墊 / 防震 / 懸掛 使用特性 標準
接續種類 圓孔 防震橡膠的種類 吊形 防震體的材質 天然橡膠
顏色 使用環境溫度(℃) ~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767