(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・構造簡單,安裝也相當容易。
・小型且可得到相對較大的彈簧常數,因此可支撐巨大的荷重。
・依安裝方向,可用於壓縮方向、剪切方向或傾斜方向,具有廣大的應用性。
・訂購數量達到某一程度時,可變更橡膠硬度、材質。
【用途】
・用於泵、送風機、引擎、發電機、電動機、壓縮機等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RA-35-35H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
類型 | 連接種類、外觀 | 形式 | 特 長 | ||
---|---|---|---|---|---|
KA/KB * 連接:外牙與其他 | 兩端外牙 | KA型 | 橡膠材質:NR(天然橡膠) 硬度(配合硬度):蕭氏硬度A60 *1 | NR(天然橡膠)具有耐久性、耐低溫性、良好的反彈性。 | |
KA-(45)型 | 硬度(配合硬度):蕭氏硬度A45 | 與橡膠硬度60產品比較,靜動比低且防震效果優異。 | |||
KA-CR型 | 橡膠材質:CR(CR合成橡膠) | 具有耐候性、耐臭氧性及輕度的耐油性、耐熱性。 | |||
KA-SUS型 | 金屬材質:SUS(不鏽鋼) | 不鏽鋼製,強力防鏽。 | |||
外牙、板 | KB型 | 橡膠材質:NR(天然橡膠) 硬度(配合硬度):蕭氏硬度A60 | NR(天然橡膠)具有耐久性、耐低溫性、良好的反彈性。 | ||
RA/RB * 連接:內牙與其他 | 內牙、外牙 | RA型 | 單側埋入螺帽型 橡膠材質:NR(天然橡膠) 硬度(配合硬度):蕭氏硬度A60 *2 | 單側埋入螺帽,因此可縮小安裝螺栓的空間。 NR(天然橡膠)具有耐久性、耐低溫性、良好的反彈性。 | |
內牙、板 | RB型 |
*1 KA形的KA-8、KA-10為天然配合橡膠硬度45(蕭氏硬度A45)。
*2 RA形的RA-8、RA-10為天然配合橡膠硬度45(蕭氏硬度A45)。
型號 KA・KA-(45)・KB型 | 標準尺寸 | Z方向支撐荷重 | 容許荷重NN{kgf} | Z方向彈簧常數 Kz | 剛性比 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | H | t | d | ℓ | s | N{kgf} | Z方向 | X方向 | N/mm{kgf/cm} | Kx/Kz | ||||||
KA-8 | 8 | 8 | 11 | 1 | M3 | 10 | 9 | ~ | 21 | {2.1} | 36 | {3.7} | 7 | {0.7} | 17 | {17} | 0.17 |
KA-10 | 10 | 10 | 13 | 1 | M4 | 10 | 9 | ~ | 34 | {3.5} | 58 | {5.9} | 9.8 | {1} | 22 | {22} | 0.16 |
KA-12 | 12 | 10 | 16 | 2 | M5 | 12 | 11 | ~ | 78 | {8} | 110 | {11} | 25 | {2.5} | 41 | {42} | 0.20 |
KA-15 | 15 | 12 | 15 | 2 | M5 | 15 | 12 | ~ | 130 | {13} | 160 | {16} | 34 | {3.5} | 74 | {75} | 0.20 |
KA(KB)-20 | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ | 160 | {16} | 280 | {29} | 69 | {7} | 130 | {130} | 0.15 |
KA(KB)-20-20H | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ | 98 | {10} | 180 | {18} | 49 | {5} | 78 | {80} | 0.19 |
KA(KB)-25 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | ~ | 250 | {25} | 490 | {50} | 98 | {10} | 200 | {200} | 0.16 |
KA(KB)-25-27H | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | ~ | 160 | {16} | 310 | {32} | 59 | {6} | 93 | {95} | 0.20 |
KA(KB)-30 | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 450 | {46} | 890 | {91} | 170 | {17} | 310 | {320} | 0.16 |
KA(KB)-30-26H | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 300 | {31} | 610 | {62} | 120 | {12} | 140 | {145} | 0.19 |
KA(KB)-35 | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 490 | {50} | 980 | {100} | 250 | {25} | 240 | {240} | 0.17 |
KA(KB)-35-35H | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 370 | {38} | 740 | {75} | 200 | {20} | 150 | {150} | 0.20 |
KA(KB)-40 | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M8 | 30 | 25 | ~ | 930 | {95} | 1810 | {185} | 360 | {37} | 340 | {350} | 0.17 |
KA(KB)-40-33H | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M8 | 30 | 25 | ~ | 540 | {55} | 1100 | {110} | 250 | {25} | 220 | {220} | 0.19 |
KA(KB)-45 | 45 | 38 | 34 | 3.2 | M8 | 29 | 25 | ~ | 830 | {85} | 1700 | {170} | 290 | {30} | 290 | {300} | 0.20 |
KA(KB)-45-45H | 45 | 38 | 45 | 3.2 | M8 | 29 | 25 | ~ | 650 | {66} | 1300 | {130} | 210 | {21} | 170 | {170} | 0.16 |
KA(KB)-50 | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | ~ | 1230 | {125} | 2500 | {250} | 590 | {60} | 610 | {620} | 0.17 |
KA(KB)-50-40H | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | ~ | 880 | {90} | 1800 | {180} | 390 | {40} | 270 | {280} | 0.19 |
KA(KB)-55 | 55 | 47 | 40 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | ~ | 1200 | {120} | 2400 | {242} | 400 | {41} | 350 | {360} | 0.17 |
KA(KB)-55-54H | 55 | 47 | 54 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | ~ | 1100 | {110} | 2300 | {230} | 390 | {40} | 250 | {250} | 0.16 |
KA(KB)-60 | 60 | 52 | 30 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 1860 | {190} | 3700 | {380} | 750 | {76} | 780 | {800} | 0.16 |
KA(KB)-60-34H | 60 | 52 | 34 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 2110 | {215} | 4200 | {430} | 930 | {95} | 650 | {660} | 0.18 |
KA(KB)-60-58H | 60 | 52 | 58 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 1400 | {140} | 2700 | {280} | 590 | {60} | 270 | {280} | 0.20 |
KA(KB)-65 | 65 | 56 | 34 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 2300 | {230} | 4400 | {450} | 640 | {65} | 780 | {800} | 0.16 |
KA(KB)-65-50H | 65 | 56 | 50 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 1800 | {180} | 3500 | {360} | 540 | {55} | 410 | {420} | 0.17 |
KA(KB)-75 | 75 | 65 | 42 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 2900 | {300} | 5900 | {600} | 880 | {90} | 860 | {880} | 0.16 |
KA(KB)-75-63H | 75 | 65 | 63 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 2100 | {210} | 4100 | {420} | 710 | {72} | 380 | {390} | 0.17 |
KA(KB)-80 | 80 | 70 | 40 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 4170 | {425} | 8300 | {850} | 2000 | {200} | 1350 | {1380} | 0.15 |
KA(KB)-80-55H | 80 | 70 | 55 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 2900 | {300} | 5900 | {600} | 1100 | {110} | 660 | {670} | 0.17 |
KA(KB)-90 | 90 | 80 | 50 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 3700 | {380} | 7500 | {760} | 1200 | {120} | 900 | {920} | 0.16 |
KA(KB)-90-76H | 90 | 80 | 76 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 2900 | {300} | 5900 | {600} | 1200 | {120} | 520 | {530} | 0.17 |
KA(KB)-100 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | ~ | 6200 | {630} | 12400 | {1260} | 2500 | {250} | 1610 | {1640} | 0.14 |
KA(KB)-100-70H | 100 | 90 | 70 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | ~ | 3580 | {365} | 7200 | {730} | 1720 | {175} | 750 | {760} | 0.18 |
KA(KB)-120 | 120 | 110 | 60 | 8 | M16 | 51 | 51 | ~ | 7700 | {785} | 15400 | {1570} | 3090 | {315} | 2160 | {2200} | 0.13 |
KA(KB)-150 | 150 | 140 | 62 | 8 | M20 | 55 | 55 | ~ | 12700 | {1300} | 25500 | {2600} | 5100 | {520} | 3970 | {4050} | 0.11 |
型號 KA-CR型 | 標準尺寸 | Z方向支撐荷重 | 容許荷重NN{kgf} | Z方向彈簧常數 Kz | 剛性比 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | H | t | d | ℓ | s | N{kgf} | Z方向 | X方向 | N/mm{kgf/cm} | Kx/Kz | ||||||
KA-12CR | 12 | 10 | 16 | 2 | M5 | 12 | 11 | ~ | 78 | {8} | 110 | {11} | 25 | {2.5} | 41 | {42} | 0.20 |
KA-15CR | 15 | 12 | 15 | 2 | M5 | 15 | 12 | ~ | 130 | {13} | 160 | {16} | 34 | {3.5} | 74 | {75} | 0.20 |
KA-20CR | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ | 160 | {16} | 280 | {29} | 69 | {7} | 130 | {130} | 0.15 |
KA-20-20HCR | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ | 98 | {10} | 180 | {18} | 49 | {5} | 78 | {80} | 0.19 |
KA-25CR | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | ~ | 250 | {25} | 490 | {50} | 98 | {10} | 200 | {200} | 0.16 |
KA-25-27HCR | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | ~ | 160 | {16} | 310 | {32} | 59 | {6} | 93 | {95} | 0.20 |
KA-30CR | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 450 | {46} | 890 | {91} | 170 | {17} | 310 | {320} | 0.16 |
KA-30-26HCR | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 300 | {31} | 610 | {62} | 120 | {12} | 140 | {145} | 0.19 |
KA-35CR | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 490 | {50} | 980 | {100} | 250 | {25} | 240 | {240} | 0.17 |
KA-35-35HCR | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 370 | {38} | 740 | {75} | 200 | {20} | 150 | {150} | 0.20 |
KA-40CR | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M8 | 30 | 25 | ~ | 930 | {96} | 1810 | {185} | 360 | {37} | 340 | {350} | 0.17 |
KA-40CR-33HCR | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M8 | 30 | 25 | ~ | 540 | {55} | 1100 | {110} | 250 | {25} | 220 | {220} | 0.19 |
KA-50CR | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | ~ | 1230 | {125} | 2500 | {250} | 590 | {60} | 610 | {620} | 0.17 |
KA-50-40HCR | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | ~ | 880 | {90} | 1800 | {180} | 390 | {40} | 270 | {280} | 0.19 |
型號 KA-SUS型 | 標準尺寸 | Z方向支撐荷重 | 容許荷重NN{kgf} | Z方向彈簧常數 Kz | 剛性比 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | H | t | d | ℓ | s | N{kgf} | Z方向 | X方向 | N/mm{kgf/cm} | Kx/Kz | ||||||
KA-12SUS | 12 | 10 | 16 | 2 | M5 | 12 | 11 | ~ | 78 | {8} | 110 | {11} | 25 | {3} | 41 | {42} | 0.20 |
KA-15SUS | 15 | 12 | 15 | 2 | M5 | 15 | 12 | ~ | 130 | {13} | 160 | {16} | 34 | {4} | 74 | {75} | 0.20 |
KA-20SUS | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ | 160 | {16} | 280 | {29} | 69 | {7} | 130 | {130} | 0.15 |
KA-20-20HSUS | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ | 98 | {10} | 180 | {18} | 49 | {5} | 78 | {80} | 0.19 |
KA-25SUS | 25 | 20 | 18 | 2 | M6 | 18 | 18 | ~ | 250 | {25} | 490 | {50} | 98 | {10} | 200 | {200} | 0.16 |
KA-25-27HSUS | 25 | 20 | 27 | 2 | M6 | 18 | 18 | ~ | 160 | {16} | 310 | {32} | 59 | {6} | 93 | {95} | 0.20 |
KA-30SUS | 30 | 25 | 18 | 2 | M8 | 24 | 20 | ~ | 450 | {46} | 890 | {91} | 170 | {17} | 310 | {320} | 0.16 |
KA-30-26HSUS | 30 | 25 | 26 | 2 | M8 | 24 | 20 | ~ | 300 | {31} | 610 | {62} | 120 | {12} | 140 | {145} | 0.19 |
KA-35SUS | 35 | 30 | 26 | 2 | M8 | 24 | 20 | ~ | 490 | {50} | 980 | {100} | 250 | {25} | 240 | {240} | 0.17 |
KA-35-35HSUS | 35 | 30 | 35 | 2 | M8 | 24 | 20 | ~ | 370 | {38} | 740 | {75} | 200 | {20} | 150 | {150} | 0.20 |
KA-40SUS | 40 | 34 | 25 | 2 | M8 | 30 | 25 | ~ | 930 | {95} | 1810 | {185} | 360 | {37} | 340 | {350} | 0.17 |
KA-40-33HSUS | 40 | 34 | 33 | 2 | M8 | 30 | 25 | ~ | 540 | {55} | 1100 | {110} | 250 | {25} | 220 | {220} | 0.19 |
KA-50SUS | 50 | 42 | 27 | 3 | M10 | 30 | 25 | ~ | 1230 | {125} | 2500 | {250} | 590 | {60} | 610 | {620} | 0.17 |
KA-50-40HSUS | 50 | 42 | 40 | 3 | M10 | 30 | 25 | ~ | 880 | {90} | 1800 | {180} | 390 | {40} | 270 | {280} | 0.19 |
型號 RA、RB型 | 標準尺寸 | Z方向支撐荷重 | 容許荷重NN{kgf} | Z方向彈簧常數 Kz | 剛性比 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | H | t | d | ℓ | s | N{kgf} | Z方向 | X方向 | N/mm{kgf/cm} | Kx/Kz | ||||||
RA-8 | 8 | 8 | 11 | 1 | M3 | 10 | 9 | ~ | 21 | {2.1} | 36 | {3.7} | 7 | {0.7} | 17 | {17} | 0.17 |
RA-10 | 10 | 10 | 13 | 1 | M4 | 10 | 9 | ~ | 44 | {4.5} | 78 | {8} | 9.8 | {1} | 27 | {28} | 0.16 |
RA-12 | 12 | 10 | 16 | 2 | M5 | 12 | 11 | ~ | 78 | {8} | 110 | {11} | 25 | {2.5} | 62 | {63} | 0.20 |
RA-15 | 15 | 12 | 15 | 2 | M5 | 15 | 12 | ~ | 130 | {13} | 160 | {16} | 34 | {3.5} | 110 | {110} | 0.24 |
RA(RB)-20 | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ | 160 | {16} | 280 | {29} | 69 | {7} | 180 | {180} | 0.18 |
RA(RB)-20-20H | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 | 15 | 13 | ~ | 98 | {10} | 180 | {18} | 49 | {5} | 88 | {90} | 0.22 |
RA(RB)-25 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | ~ | 280 | {29} | 580 | {59} | 98 | {10} | 220 | {220} | 0.19 |
RA(RB)-25-27H | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | ~ | 160 | {16} | 310 | {32} | 59 | {6} | 110 | {110} | 0.22 |
RA(RB)-30 | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 830 | {85} | 1700 | {170} | 250 | {25} | 610 | {620} | 0.15 |
RA(RB)-30-26H | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 370 | {38} | 760 | {77} | 150 | {15} | 180 | {180} | 0.22 |
RA(RB)-35 | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 550 | {56} | 1100 | {110} | 260 | {27} | 250 | {260} | 0.24 |
RA(RB)-35-35H | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | ~ | 450 | {46} | 890 | {91} | 210 | {21} | 150 | {150} | 0.23 |
RA(RB)-40 | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M8 | 30 | 25 | ~ | 700 | {71} | 1420 | {145} | 320 | {33} | 340 | {350} | 0.23 |
RA(RB)-40-33H | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M8 | 30 | 25 | ~ | 560 | {57} | 1100 | {114} | 260 | {27} | 200 | {200} | 0.24 |
RA(RB)-45 | 45 | 38 | 34 | 3.2 | M8 | 29 | 25 | ~ | 830 | {85} | 1700 | {170} | 290 | {30} | 300 | {310} | 0.24 |
RA(RB)-45-45H | 45 | 38 | 45 | 3.2 | M8 | 29 | 25 | ~ | 690 | {70} | 1400 | {140} | 250 | {25} | 190 | {190} | 0.20 |
RA(RB)-50 | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | ~ | 1370 | {140} | 2700 | {280} | 470 | {48} | 670 | {680} | 0.17 |
RA(RB)-50-40H | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | ~ | 880 | {90} | 1800 | {180} | 390 | {40} | 270 | {280} | 0.22 |
RA(RB)-55 | 55 | 47 | 40 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | ~ | 1300 | {130} | 2500 | {260} | 440 | {45} | 340 | {350} | 0.23 |
RA(RB)-55-54H | 55 | 47 | 54 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | ~ | 1100 | {110} | 2300 | {230} | 390 | {40} | 240 | {240} | 0.21 |
RA(RB)-60 | 60 | 52 | 30 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 2060 | {210} | 4200 | {425} | 780 | {80} | 883 | {900} | 0.19 |
RA(RB)-60-34H | 60 | 52 | 34 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 1670 | {170} | 3300 | {340} | 690 | {70} | 600 | {610} | 0.21 |
RA(RB)-60-58H | 60 | 52 | 58 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 1300 | {130} | 2500 | {260} | 540 | {55} | 250 | {250} | 0.21 |
RA(RB)-65 | 65 | 56 | 35 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 2300 | {230} | 4400 | {450} | 640 | {65} | 860 | {880} | 0.20 |
RA(RB)-65-50H | 65 | 56 | 50 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | ~ | 1800 | {180} | 3500 | {360} | 540 | {55} | 410 | {420} | 0.21 |
RA(RB)-75 | 75 | 65 | 42 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 2900 | {300} | 5900 | {600} | 880 | {90} | 960 | {980} | 0.21 |
RA(RB)-75-63H | 75 | 65 | 63 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 2300 | {230} | 4500 | {460} | 740 | {75} | 450 | {460} | 0.22 |
RA(RB)-80 | 80 | 70 | 40 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 3240 | {330} | 6500 | {660} | 1200 | {120} | 1040 | {1060} | 0.18 |
RA(RB)-80-55H | 80 | 70 | 55 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 2600 | {270} | 5300 | {540} | 1200 | {125} | 580 | {590} | 0.23 |
RA(RB)-90 | 90 | 80 | 50 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 3900 | {400} | 7800 | {800} | 1300 | {130} | 1030 | {1050} | 0.20 |
RA(RB)-90-76H | 90 | 80 | 76 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | ~ | 2900 | {300} | 5900 | {600} | 1200 | {120} | 510 | {520} | 0.22 |
RA(RB)-100 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | ~ | 5900 | {600} | 1800 | {1200} | 2400 | {240} | 1440 | {1470} | 0.20 |
RA(RB)-100-70H | 100 | 90 | 70 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | ~ | 3580 | {365} | 7200 | {730} | 1720 | {175} | 800 | {820} | 0.21 |
RA(RB)-120 | 120 | 110 | 60 | 8 | M16 | 51 | 51 | ~ | 7940 | {810} | 6000 | {1630} | 2840 | {290} | 1810 | {1850} | 0.18 |
RA(RB)-150 | 150 | 140 | 62 | 8 | M20 | 55 | 55 | ~ | 12700 | {1300} | 25500 | {2600} | 5100 | {520} | 4060 | {4140} | 0.16 |
型號 |
---|
RA-35-35H |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大容許荷重(包含最大垂直支撐) (N) | 使用特性 | 接續種類 | 接續螺牙 M | 高度 H (mm) | 彈簧常數 (N/mm) | 硬度 (蕭氏硬度A) | 防震體的材質 | 外徑 D1 (φ) | 尺寸 A (mm) | 對應零件材質SUS | 使用環境溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 450 | 標準 | 內螺牙・外螺牙 | M8 | 35 | 150 | 60 | 天然橡膠 | 35 | - | 無 | ~50 |
Loading...
種類 | 防震橡膠 | 使用用途 | 緩衝墊 / 防震 / 除振 | 防震橡膠的種類 | 圓形 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 |
圓形防震橡膠(KA・KB型、KA-(45)型、KA-CR型、KA-SUS型、RA・RB型)的型號RA-35-35H頁面。
記載關於型號RA-35-35H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KA-12 |
KA-12(45) |
KA-120 |
RA-40 |
RA-40-33H |
RA-45 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大容許荷重(包含最大垂直支撐) (N) | 使用特性 | 接續種類 | 接續螺牙 M | 高度 H (mm) | 彈簧常數 (N/mm) | 硬度 (蕭氏硬度A) | 防震體的材質 | 外徑 D1 (φ) | 尺寸 A (mm) | 對應零件材質SUS | 使用環境溫度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 78 | 標準 | 兩端外螺牙 | M5 | 16 | 41 | 60 | 天然橡膠 | 12 | - | 無 | ~50 | ||
4天~ | 47 | 標準 | 兩端外螺牙 | M5 | 16 | 25 | 45 | 天然橡膠 | 12 | - | 無 | ~50 | ||
4天~ | 7700 | 標準 | 兩端外螺牙 | M16 | 60 | 2160 | 60 | 天然橡膠 | 120 | - | 無 | ~50 | ||
4天~ | 700 | 標準 | 內螺牙・外螺牙 | M8 | 25 | 340 | 60 | 天然橡膠 | 40 | - | 無 | ~50 | ||
4天~ | 560 | 標準 | 內螺牙・外螺牙 | M8 | 33 | 200 | 60 | 天然橡膠 | 40 | - | 無 | ~50 | ||
4天~ | 830 | 標準 | 內螺牙・外螺牙 | M8 | 34 | 300 | 60 | 天然橡膠 | 45 | - | 無 | ~50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策