(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SM 彈簧墊

SM 彈簧墊

防震性能遠超橡膠墊的彈簧墊。
【特長】
・防震性能與使用便利性遠超橡膠墊。
・方便的選購品。
【用途】
・用於空調設備或各種產業機械的防震。
・也可用於支撐配管。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考產品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

具有防震性能的彈簧墊

SM20C~200C尺寸圖

SM20C~200C尺寸圖

SM300~450尺寸圖

SM300~450尺寸圖

產品編號標準尺寸 mm容許荷重
N {kgf}
彈簧常數
N/mm {kgf/cm}
ABC
SM-20C202013200 { 20}59{60}
SM-40C202013390 {40}110{110}
SM-100C302210980 {100}250{250}
SM-200C3022102000 {200}490{500}
產品編號容許荷重
N{kgf}
彈簧常數
N/mm{kgf/cm}
SM-3002900{300}880{900}
SM-4504400{450}1180{1200}
使用說明圖A(雙螺帽、板、墊圈橡膠襯套、彈簧墊、基座螺栓)

使用說明圖A(雙螺帽、板、墊圈橡膠襯套、彈簧墊、基座螺栓)

使用說明圖B(雙螺帽、板、墊圈橡膠襯套、彈簧墊、基座螺栓)

使用說明圖B(雙螺帽、板、墊圈橡膠襯套、彈簧墊、基座螺栓)

  1. 1.SM-20C~200C可用刀刃等輕鬆切出至中央螺栓通孔為止的切縫。因此,也可輕鬆從既有機械的側面插入。
  2. 2.機械的腳部未接觸彈簧墊的整個表面時,務必使用選配板。
  3. 3.在需要耐震對策時,請確保安裝零件與基座螺栓的強度。
  4. 4.為了防止震動傳導至基座螺栓,螺帽與襯套間須留有間隙。

維持機械、機器產業的品質與舒適性的防震技術

何謂防震?
防止設備機器(震動源)所發生的震動傳到地板或牆面等外部,稱為「防震」。以彈性體支撐震動的機械等,與外部絕緣而得到效果。

防震對策前

防震對策前

防震對策後

防震對策後

防震的原理與震動傳達率
對發生震動的機械進行防震支撐、或為了使外部的震動不會影響精密機器等而進行防震支撐時,會使用防震橡膠。

圖(1) 防震模型 如圖(1)所示,用防震橡膠支撐機械時,若傳達至基座的力量為F,而沒有防震支撐時的力量為Fo,則震動傳達率Tr用以下算式(1)表示。

圖(1) 防震模型
如圖(1)所示,用防震橡膠支撐機械時,若傳達至基座的力量為F,而沒有防震支撐時的力量為Fo,則震動傳達率Tr用以下算式(1)表示。

算式(1) 震動傳達率,算式(2)震動頻率比 Fo:機械發生的加震力 F:機械傳達至基座的加震力 u:震動頻率比 f:機械發生的震動頻率 fn:對機械防震支撐時的固有震動頻率

算式(1) 震動傳達率,算式(2)震動頻率比
Fo:機械發生的加震力
F:機械傳達至基座的加震力
u:震動頻率比
f:機械發生的震動頻率
fn:對機械防震支撐時的固有震動頻率

圖(2) 震動傳達率與震動頻率比的關係
將算式(1)圖形化即為圖(2)的圖形。
震動頻率比若是√2(約1.4)以上,則震動傳達率為1以下,判斷其具有防震效果。

開發秘辛

 

主要作為空調用室外機的簡易防震材而進行商品化。
現在也以空調設備機器為主,設置用於廣泛用途。
形狀使用獨有的技術進行設計。

型號
SM-20C
SM-40C
SM-200C
SM-300
SM-B12
SM-B16
SM-B20
SM-B24
SM-P-L
SM-P-S
型號數量折扣標準
出貨日
最大容許荷重(包含最大垂直支撐)
(N)
高度 H
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
防震體的材質 顏色 適用項目 可使用螺栓
(M)
容許荷重
(N)
使用環境溫度
(℃)
種類
4天~ 2002059合成橡膠--200~50彈簧墊本體(尺寸55x70)
4天~ 39020110合成橡膠--390~50彈簧墊本體(尺寸55x70)
4天~ 200030490合成橡膠--2000~50彈簧墊本體(尺寸55x70)
4天~ 290030880合成橡膠--2900~50彈簧墊本體(尺寸100x100)
4天~ ---合成橡膠-M12-~50墊圈橡膠襯套
4天~ ---合成橡膠-M16-~50墊圈橡膠襯套
8天~ ---合成橡膠-M20-~50墊圈橡膠襯套
8天~ ---合成橡膠-M24-~50墊圈橡膠襯套
4天~ -----SM-300・SM-450用---
4天~ -----SM-20C~200C用---

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 防震橡膠 使用用途 緩衝墊 / 防震 使用特性 標準
接續種類 其他 防震橡膠的種類 其他

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767