(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

底座型防震橡膠

底座型防震橡膠

所有方向皆具有同等彈簧特性的防震橡膠。
【特長】
・所有方向皆具有同等的彈簧特性,對於複雜的震動也能得到穩定防震效果的防震橡膠。
・垂直、左右、前後方向的彈簧常數值幾乎相同,對於複雜的震動也能得到穩定的防震效果。
・與圓形防震橡膠相比,橫向剛性更大,穩定性更好,也很適合用於會產生橫向激振力的機械。
・上方有零件覆蓋,可保護橡膠不受陽光直射或漏油等影響。
・安裝簡單,直接放在地板與機械之間也可使用。
【用途】
・用於幫浦、送風機、引擎發電機、工作機械等一般產業機械防震。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可作為各種裝置的防震橡膠,提供穩定的防震支撐

CUP-MOUNT外觀

CUP-MOUNT外觀

CUP-MOUNT尺寸圖

CUP-MOUNT尺寸圖

CUP-MOUNT尺寸圖

CUP-MOUNT尺寸圖

產品編號標準尺寸 mm
APD1D2Htd1d
RC-3090687050302.312M10
RC-4013010010880403.214M12
RC-50170130145110504.518M16

 

特性值Z方向支撐荷重
N { kgf }
全方向容許荷重
N { kgf }
最大壓縮量
{mm}
Z方向彈簧常數 Kz
N/mm { kgf/cm }
剛性比
Kx/Kz
RC-30~590 {60}1200 {120}3390 {400}0.97
RC-40~1200 {120}2200 {225}5440 {450}0.90
RC-50~1800 {180}3400 {350}7490 {500}1.28
  • ※橡膠材質為天然橡膠配合

開發秘辛

 

是將垂直、水平方向的彈簧常數設為相同的商品。

型號
RC-30
RC-40
RC-50
型號數量折扣標準
出貨日
最大容許荷重(包含最大垂直支撐)
(N)
接續螺牙 M 高度 H
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
硬度
(蕭氏硬度A)
外徑 D1
(φ)
尺寸 A
(mm)
4天~ 590M1030390357090
4天~ 1200M124044042108130
4天~ 1800M165049040145170

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 防震橡膠 使用用途 緩衝墊 / 防震 / 除振 使用特性 標準
接續種類 內螺牙・板 防震橡膠的種類 其他 防震體的材質 天然橡膠
顏色 使用環境溫度(℃) ~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767