(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KMG系列(全氣壓型)

KMG系列(全氣壓型)

相對於行程長度,全長更精巧的氮氣缸。
【特長】
・相對於行程,全長可設定較短,以安裝於較狹小的空間。
・反作用力392~490N,設定範圍廣泛。
・行程為50~400mm,可根據用途設定。
【用途】
・用於輔助將重蓋等物輕鬆抬起。
・可用於遊戲機的蓋子開關或ATM蓋板開關等廣泛領域。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

KMG系列(全氮氣型)尺寸圖

規格表

KMG系列(全氮氣型)規格表

商品特長詳情

KYB氮氣缸的彈簧常數較線圈彈簧低,因此可於長壓縮行程產生幾乎恆定的彈力,具有最適合用於門類開關的特性。此外,本產品除彈簧作用外同時具備阻尼作用,能確實控制門類的開關速度。

全氣壓型[精巧型]

KMG系列(全氮氣型)特長
KMG系列(全氮氣型)特長2

是將自由活塞型去除油和自由活塞的直接加壓型。

反作用力特性

KYB氮氣缸進行伸縮動作時,會呈現如右圖的特性。此圖表示氮氣室的內壓變化、內部油封和各零件的滑動阻力。

Fa=(Fau+Fal)/2
Fb=(Fbu+Fbl)/2

f=內部滑動阻力值(因油封等產生的滑動阻力)

KMG系列(全氮氣型)特長3

選定用參考資訊

選定時的注意事項

  • 氮氣缸的所需反作用力為 F=W×L1/L2,因此應選用氮氣缸反作用力達F×1.1(kgf)以上的產品。
  • 要求的反作用力(F×1.1)較氮氣缸的額定反作用力(Fa)大時,請使用2支以上。
  • KYB氮氣缸的最小縮短長度時的反作用力(Fb)設計約為額定反作用力(Fa)的1.4倍。
  • 氮氣缸的反作用力設計為在20℃時使用。溫度每變化10℃(無論高溫或低溫),反作用力約會增減3.4%,選型時請考量使用條件。
  • 若托架孔徑為-0.5mm以下,請使用安裝銷。
KMG系列(全氮氣型)特長2

選定範例(選定方法)

如右圖所示,安裝氮氣缸時,開關蓋子所需的操作力如下表所示。

蓋子重量為5kgf時

型號0°時的操作力(kgf)60°時的操作力(kgf)
打開時關閉時打開時關閉時
KDF100-5-2.1-1.70.032.6
KDF100-10-1.5-1.12.55.0
KDF100-15-0.9-0.54.97.4

※操作力:握住右圖中蓋子前端部,將蓋子掀起時所需的人力。

KMG系列(全氮氣型)選定範例

注意・禁止事項

選定時的注意事項

  • 設定氮氣缸的安裝位置時,請務必確認氮氣缸的規格和方向。
    全氣壓型的產品,使用時請將活塞桿朝下。若將活塞桿設定朝上,可能導致漏氣。
  • 請在氮氣缸的規格範圍內選擇。
    若拉伸超過最大長度或壓縮超過最小長度,可能導致氮氣缸故障或使用者受傷,非常危險。
  • 設定時請避免對氮氣缸施加橫向荷重。
    氮氣缸為向前進方向移動的產品,不具承受橫向荷重的能力。如此將造成故障。
  • 若利用氮氣缸掀起或固定門或蓋子等時,請務必使用撐桿或擋塊等。
    氮氣缸利用氮氣產生反作用力,反作用力會隨溫度變化而改變。
  • 請勿在速度過快或可能受微振動影響的場所使用氮氣缸。
    若使氮氣彈急遽伸縮,或被施加微振動、微振幅時,可能導致油封等損壞而造成故障。

注使用注意事項

  • 環境溫度請控制在-20℃~+80℃的範圍內。
    環境溫度可能造成油的凍結或氣體膨脹,而導致故障。根據規格,溫度範圍限制不同。請於尺寸一覽表確認。
  • 請先將塑膠袋等包裝材料拆下後,再使用氮氣缸。
    若包裝材料附著在活塞桿上或進入內部,可能導致油封受損,造成漏油。
  • 氮氣缸的滑動部不須注油。
    若注油至活塞桿部等的滑動部,可能導致內部油封受損,造成漏油。
  • 請勿損傷活塞桿。
    若損傷活塞桿並使其滑動,內部的油或氣體將洩漏,可能導致反作用力下降、動作不良。
  • 請勿損傷氮氣缸的氣壓缸部分。
    否則將導致生鏽。另外,壓痕可能導致動作不良,請特別注意。
  • 請避免在會淋到雨、水或灰塵多的場所使用。
    否則可能導致油封受損、反作用力下降、動作不良。
  • 請勿因廢棄以外之目的進行拆解。
    由於內部封入高壓氣體,拆解可能導致爆炸或內部零件彈出,非常危險。
  • 若反作用力降低或發生漏油時,請立即停止使用並聯絡原廠。
    自由活塞型在漏油時,反作用力可能會提升,導致安裝部等破損。

廢棄時的注意事項

廢棄步驟

(1)套上塑膠袋,隔著塑膠袋從上方用2~3mm的鑽頭開孔,排出氣體和油。
(2)請使用護目鏡等,遵照安全對策進行作業。
KMG系列(全氮氣型)注意

請依上圖指示開孔,排出氣體後再廢棄。

本商品內含高壓氮氣。若未排出氣體便進行廢棄處理,可能因爆炸而受傷。廢棄時,請遵守以下注意事項。

  • 排出氣體時,油或切屑可能從孔中噴出,因此請使用護目鏡等防護措施。
  • 請勿壓扁。
  • 請勿切斷。
  • 請勿於上圖指定處之外的部位開孔。
  • 請勿投入火中。
  • 請勿靠近火源或焊接的火焰。
型號
KMG90-50
KMG120-50
KMG180-40
KMG250-40
KMG350-50
KMG400-40
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
Fa
(N)
Fb
(N)
最小長度 Lmin
(mm)
最大長度 Lmax
(mm)
TRUSCO代碼
8天~ 90490632215305838-8380
4天~ 120490638245365838-8356
4天~ 180392516305485838-8361
4天~ 250392519375625838-8365
12天~ 350490650475825838-8370
9天~ 400392522525925838-8371

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 氮氣缸 氮氣彈簧的(構造)種類 固定安裝方向(全氣壓)型 活塞桿材質
桿直徑 d(φ) 10 用途 産業用機器 / OA機器 / 醫療設備 / 工作機械 / 一般家具 使用環境 室內
氣壓缸材質 安裝方向 60° 氣壓缸外徑 D(φ) 22
使用溫度範圍(℃) -20::80 連接桿側前端形狀 C型 氣壓缸側前端形狀 C型
本體顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767