(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FK系列(M4 〜 M16) (型號表)

SOFT ABSORBERS(FK)

FK系列(M4 〜 M16)

固定式緩衝器。
【特長】
・固定式特殊多孔油孔構造,當使用條件變化時,仍可做到最適當的衝擊吸收。
・在同一條件下使用多個產品時不需要調整,可獲得縮短安裝時間等便利性。
・可望延長因高速運轉振動而產生的維修週期。
・可望減輕對裝置的損傷、降低工廠內的噪音等。
【用途】
・最適合吸收精密設備、汽車零件加工、電子設備等輸送與組裝時產生的衝擊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FK-1008H-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

規格表

尺寸表

型號ABCDEFΦGHΦIJKLMNΦO
FK-0404□-SM4×0.5428.624.620.14.51.28.127
FK-0404□-C32.643
FK-0604□-SM6×0.754292520.54.51.89.228
FK-0604□-C3344.6
FK-1008□-SM10×1.08484034.55.531.515313
FK-1008□-C55767.38
FK-1210□-SM12×1.010635347.55.53.516.2414
FK-1210□-C71888.810
FK-1412□-SM14×1.512705852.55.53.519.6617
FK-1412□-C788108.810
FK-1417□-SM14×1.517978074.55.541.519.6617
FK-1417□-C10710101112
FK-1612□-SM16×1.512756357.55.5521.9619
FK-1612□-C901513.513.114

註)FK-0404、FK-0604無優力膠護蓋規格。

規格

型號行程
mm
最大吸收能量
J(kgf・m)
最大等效重量
kg(kgf)
衝擊速度範圍
m/s
最大阻力值
N(kgf)
每分鐘最大可使用循環
cycle/min
每分鐘最大吸收能量
J/min
(kgf・m/min)
活塞桿復位力
N(kgf)
使用溫度範圍
產品重量
S型 g
(C型 g)
優力膠護蓋規格
(R型)
FK-0404L-□40.1(0.01)1(1)0.3~1214
(21.8)
454.5(0.46)2.5(0.25)
以下
-5~702.4(2.5)×
FK-0404H-□0.3(0.03)3(3)13.5(1.38)
FK-0604L-□0.1(0.01)1(1)363
(37)
4.5(0.46)3(0.3)
以下
4.1(4.2)
FK-0604H-□0.5(0.05)3(3)22.5(2.29)
FK-1008L-□82.94(0.3)20(20)0.3~11,078
(110)
6058.8(6.0)4.9(0.5)
以下
20(21)
FK-1008M-□6(6)0.3~2
FK-1008H-□2.5(2.5)0.3~3
FK-1210L-□106.86(0.7)50(50)0.3~11,960
(200)
98(10)9.8(1.0)
以下
36(37)
FK-1210M-□14(14)0.3~2
FK-1210H-□6(6)0.3~3
FK-1412L-□129.8(1.0)75(75)0.3~12,156
(220)
176(18)8.9(0.9)
以下
55(57)
FK-1412M-□20(20)0.3~2
FK-1412H-□8(8)0.3~3
FK-1417L-□1714.7(1.5)110(110)0.3~12,646
(270)
235(24)8.9(0.9)
以下
76(77)
FK-1417M-□30(30)0.3~2
FK-1417H-□13(13)0.3~3
FK-1612L-□1214.7(1.5)110(110)0.3~12,940
(300)
9.8(1.0)
以下
76(82)
FK-1612M-□30(30)0.3~2
FK-1612H-□13(13)0.3~3

註)訂購時於型號的□內填入「S」表示無護蓋,「C」為附護蓋,「R」則為優力膠護蓋。

選定用參考資訊

訂購範例

訂購範例

注意、禁止事項

  • 使用前請務必詳讀產品隨附的使用說明書後再行使用。
  • 請勿轉動本體底部的注油口螺絲。
  • 請充分確保產品安裝部的強度(參考標準約為型錄規格最大阻力值的2~3倍)。
  • 優力膠護蓋屬消耗品,必要時請更換。
  • 請勿在受液體潑及的環境下或真空中使用。
  • 請勿對緩衝器施加偏荷重(容許偏角度:±2.5°)。
  • 請與外部止動器或選購配件OP-020**-*合併使用。

※FK-0404、FK-0604系列不用外部止動器即可使用,但停止位置可能會因護蓋變形而位移,因此建議與外部止動器合併使用。

型號
FK-1008H-C
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
外徑
(φ)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
4天~ 82.94[鋼] 鋼3552.510784.9601058.810

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 固定式 流孔構造 多孔流孔式
使用環境 標準 最小衝擊速度(m/s) 0.3 容許偏角度(deg) ±2.5

FK系列(M4 〜 M16)的型號FK-1008H-C頁面。
記載關於型號FK-1008H-C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FK-0404L-S
FK-0604H-C
FK-0604H-S
FK-1008H-S
FK-1008L-C
FK-1008L-S
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
外徑
(φ)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
4天~ 40.1不鏽鋼128.612142.54544.54
4天~ 40.5不鏽鋼1333363345622.56
4天~ 40.5不鏽鋼1293363345622.56
4天~ 82.94[鋼] 鋼3482.510784.9601058.810
4天~ 82.94[鋼] 鋼1552010784.9601058.810
4天~ 82.94[鋼] 鋼1482010784.9601058.810

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767