(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
固定式緩衝器。
【特長】
・固定式特殊多孔油孔構造,當使用條件變化時,仍可做到最適當的衝擊吸收。
・在同一條件下使用多個產品時不需要調整,可獲得縮短安裝時間等便利性。
・可望延長因高速運轉振動而產生的維修週期。
・可望減輕對裝置的損傷、降低工廠內的噪音等。
【用途】
・最適合吸收精密設備、汽車零件加工、電子設備等輸送與組裝時產生的衝擊。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FK-1210H-S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | A | B | C | D | E | F | ΦG | H | ΦI | J | K | L | M | N | ΦO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK-0404□-S | M4×0.5 | 4 | 28.6 | 24.6 | 20.1 | 4.5 | 1.2 | − | − | − | 8.1 | 2 | 7 | − | − |
FK-0404□-C | 32.6 | 4 | 3 | − | − | ||||||||||
FK-0604□-S | M6×0.75 | 4 | 29 | 25 | 20.5 | 4.5 | 1.8 | − | − | − | 9.2 | 2 | 8 | − | − |
FK-0604□-C | 33 | 4 | 4.6 | − | − | ||||||||||
FK-1008□-S | M10×1.0 | 8 | 48 | 40 | 34.5 | 5.5 | 3 | − | − | 1.5 | 15 | 3 | 13 | − | − |
FK-1008□-C | 55 | 7 | 6 | 7.3 | 8 | ||||||||||
FK-1210□-S | M12×1.0 | 10 | 63 | 53 | 47.5 | 5.5 | 3.5 | − | − | − | 16.2 | 4 | 14 | − | − |
FK-1210□-C | 71 | 8 | 8 | 8.8 | 10 | ||||||||||
FK-1412□-S | M14×1.5 | 12 | 70 | 58 | 52.5 | 5.5 | 3.5 | − | − | − | 19.6 | 6 | 17 | − | − |
FK-1412□-C | 78 | 8 | 10 | 8.8 | 10 | ||||||||||
FK-1417□-S | M14×1.5 | 17 | 97 | 80 | 74.5 | 5.5 | 4 | − | − | 1.5 | 19.6 | 6 | 17 | − | − |
FK-1417□-C | 107 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
FK-1612□-S | M16×1.5 | 12 | 75 | 63 | 57.5 | 5.5 | 5 | − | − | − | 21.9 | 6 | 19 | − | − |
FK-1612□-C | 90 | 15 | 13.5 | 13.1 | 14 |
註)FK-0404、FK-0604無優力膠護蓋規格。
型號 | 行程 mm | 最大吸收能量 J(kgf・m) | 最大等效重量 kg(kgf) | 衝擊速度範圍 m/s | 最大阻力值 N(kgf) | 每分鐘最大可使用循環 cycle/min | 每分鐘最大吸收能量 J/min (kgf・m/min) | 活塞桿復位力 N(kgf) | 使用溫度範圍 ℃ | 產品重量 S型 g (C型 g) | 優力膠護蓋規格 (R型) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK-0404L-□ | 4 | 0.1(0.01) | 1(1) | 0.3~1 | 214 (21.8) | 45 | 4.5(0.46) | 2.5(0.25) 以下 | -5~70 | 2.4(2.5) | × |
FK-0404H-□ | 0.3(0.03) | 3(3) | 13.5(1.38) | ||||||||
FK-0604L-□ | 0.1(0.01) | 1(1) | 363 (37) | 4.5(0.46) | 3(0.3) 以下 | 4.1(4.2) | |||||
FK-0604H-□ | 0.5(0.05) | 3(3) | 22.5(2.29) | ||||||||
FK-1008L-□ | 8 | 2.94(0.3) | 20(20) | 0.3~1 | 1,078 (110) | 60 | 58.8(6.0) | 4.9(0.5) 以下 | 20(21) | ○ | |
FK-1008M-□ | 6(6) | 0.3~2 | |||||||||
FK-1008H-□ | 2.5(2.5) | 0.3~3 | |||||||||
FK-1210L-□ | 10 | 6.86(0.7) | 50(50) | 0.3~1 | 1,960 (200) | 98(10) | 9.8(1.0) 以下 | 36(37) | |||
FK-1210M-□ | 14(14) | 0.3~2 | |||||||||
FK-1210H-□ | 6(6) | 0.3~3 | |||||||||
FK-1412L-□ | 12 | 9.8(1.0) | 75(75) | 0.3~1 | 2,156 (220) | 176(18) | 8.9(0.9) 以下 | 55(57) | |||
FK-1412M-□ | 20(20) | 0.3~2 | |||||||||
FK-1412H-□ | 8(8) | 0.3~3 | |||||||||
FK-1417L-□ | 17 | 14.7(1.5) | 110(110) | 0.3~1 | 2,646 (270) | 235(24) | 8.9(0.9) 以下 | 76(77) | |||
FK-1417M-□ | 30(30) | 0.3~2 | |||||||||
FK-1417H-□ | 13(13) | 0.3~3 | |||||||||
FK-1612L-□ | 12 | 14.7(1.5) | 110(110) | 0.3~1 | 2,940 (300) | 9.8(1.0) 以下 | 76(82) | ||||
FK-1612M-□ | 30(30) | 0.3~2 | |||||||||
FK-1612H-□ | 13(13) | 0.3~3 |
註)訂購時於型號的□內填入「S」表示無護蓋,「C」為附護蓋,「R」則為優力膠護蓋。
※FK-0404、FK-0604系列不用外部止動器即可使用,但停止位置可能會因護蓋變形而位移,因此建議與外部止動器合併使用。
型號 |
---|
FK-1210H-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 最大吸收能量 (J) | 本體材質 | 最大衝擊速度 (m/s) | 全長 (mm) | 最大等效重量 (kgf) | 最大阻力值 (N) | 活塞桿復位力 (N) | 最大使用循環 (cycle/min) | 外徑 (φ) | 每分鐘最大吸收能量 (J/min) | 安裝螺牙尺寸 | 護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 6.86 | [鋼] 鋼 | 3 | 63 | 6 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | 12 | 無 |
Loading...
本體/相關零件 | 本體 | 構造 | 固定式 | 流孔構造 | 多孔流孔式 |
---|---|---|---|---|---|
使用環境 | 標準 | 最小衝擊速度(m/s) | 0.3 | 容許偏角度(deg) | ±2.5 |
FK系列(M4 〜 M16)的型號FK-1210H-S頁面。
記載關於型號FK-1210H-S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
FK-0404L-S |
FK-0604H-C |
FK-0604H-S |
FK-1210L-C |
FK-1210L-S |
FK-1210M-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 最大吸收能量 (J) | 本體材質 | 最大衝擊速度 (m/s) | 全長 (mm) | 最大等效重量 (kgf) | 最大阻力值 (N) | 活塞桿復位力 (N) | 最大使用循環 (cycle/min) | 外徑 (φ) | 每分鐘最大吸收能量 (J/min) | 安裝螺牙尺寸 | 護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | 0.1 | 不鏽鋼 | 1 | 28.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 4.5 | 4 | 無 | ||
4天~ | 4 | 0.5 | 不鏽鋼 | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | 6 | 有 | ||
4天~ | 4 | 0.5 | 不鏽鋼 | 1 | 29 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | 6 | 無 | ||
4天~ | 10 | 6.86 | [鋼] 鋼 | 1 | 71 | 50 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | 12 | 有 | ||
14天~ | 10 | 6.86 | [鋼] 鋼 | 1 | 63 | 50 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | 12 | 無 | ||
4天~ | 10 | 6.86 | [鋼] 鋼 | 2 | 71 | 14 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | 12 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策