(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

外徑為M16的調整式緩衝器 FA/FWM系列

外徑為M16的調整式緩衝器 FA/FWM系列

【特長】
・調整式,可變範圍大,即使使用條件稍微變更,仍可獲得良好的吸收特性
・可改變吸收特性,並可配合衝擊速度(低速、中速、高速)進行選擇
・FWM系列的前半段較軟,後半段較硬,且較硬的後半段可調整,俗稱2段動作型
【用途】
・用於吸收精密設備、汽車電子零件、電子設備等輕荷重輸送與組裝時產生的衝擊
・用於延長因高速運轉振動而產生的維修週期、減輕對裝置的損傷、降低工廠內的噪音等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

規格表

型號行程
mm
最大吸收能量
J(kgf・m)
最大等效重量
kg(kgf)
最大阻力值
N(kgf)
每分鐘最大可使用循環
cycle/min
每分鐘最大吸收能量
J/min
(kgf・m/min)
活塞桿復位力
N(kgf)
衝擊速度範圍
m/s
使用溫度範圍
產品重量
g
孔口型
FA-1612XB-S129.8(1.0)50(50)2,646
(270)
60235(24)14.7(1.5)
以下
0.3~1-5〜70108單孔型
FA-1612XB-C117
FA-1612XD-S10(10)0.7~3108多孔式
FA-1612XD-C117
FWM-1612XBD-S50(50)0.3~2108多孔不規則式
FWM-1612XBD-C117
  • ※ 型號記號末尾-S表示無護蓋,-C表示附護蓋

使用範例

調整方法

調整方法
  • * 請旋轉本體底部的調整旋鈕進行調整後再使用。首先將調整刻度設定在「1~2之間」左右,若感覺過緊,請往刻度「1」方向轉動,若感覺過鬆,則往「2」方向轉動。
  • * 調整採用類比式,因此亦可設定於刻度的中間位置。
  • * 無調整旋鈕固定用的固定螺絲。
  • * 調整結束後,請用附屬的六角扳手確實鎖緊固定螺絲。

產品特長詳情

不同吸收特性的選擇參考

單孔型

單孔型
FA-1612XB系列
低速用

多孔式

多孔式
FA-1612XD系列
高速用

多孔不規則式

多孔不規則式
FWM-1612XBD系列
中速用,特別是用於空壓氣缸

注意、禁止事項

使用前請務必詳讀產品隨附的使用說明書後再行使用。
請與外部止動器或止動螺帽OP-020HB-*合併使用。
請勿轉動本體底部的注油口螺絲。
請充分確保產品安裝部的強度。(參考標準約為型錄規格最大阻力值的2倍~3倍)
請勿在受液體潑及的環境下或真空中使用。
請勿對緩衝器施加偏荷重。(容許偏角度±2.5°以內)

型號
FA-1612XB-C
FA-1612XB-S
FA-1612XD-C
FA-1612XD-S
FWM-1612XBD-C
FWM-1612XBD-S
型號數量折扣標準
出貨日
流孔構造 最大衝擊速度
(m/s)
最小衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
護蓋
3天~ 單孔流孔式10.311750
3天~ 單孔流孔式10.310250
3天~ 多孔流孔式30.711710
3天~ 多孔流孔式30.710210
3天~ 多孔不規則流孔式20.311750
3天~ 多孔不規則流孔式20.310250

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 調整式 行程(mm) 12
最大吸收能量(J) 9.8 使用環境 標準 本體材質
最大阻力值(N) 2646 活塞桿復位力(N) 14.7 最大使用循環(cycle/min) 60
外徑(φ) 16 容許偏角度(deg) ±2.5 每分鐘最大吸收能量(J/min) 235
安裝螺牙尺寸 16

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引