(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

固定式緩衝器 FA系列 (型號表)

SOFT ABSORBERS(FA)

固定式緩衝器 FA系列

【特長】
・可依使用條件選擇不同特性的型式
・螺絲尺寸為M8、M10、M12的全螺牙,可提升安裝便利性與藉由放熱效果產生的吸收效果
・構造簡單,因此價格實惠
【用途】
・用於吸收精密設備、汽車電子零件、電子設備等輕荷重輸送與組裝時產生的衝擊
・用於延長因高速運轉振動而產生的維修週期、減輕對裝置的損傷、降低工廠內的噪音等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FA-1008PB1-S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

規格表

尺寸表

型號ABCC1DEFφGHφIJKLM
FA-0805SB*-S/CM8×0.7553237272252561.512.7211
FA-1005PMB*-S/CM10×153239272253761.515313
FA-1008PB*-S/CM10×184653383353761.515313
FA-1210KB*-S/CM12×1106068504553.5881.516.2414
  • 請於*填入性能區分1或2。

規格

型號行程
mm
最大吸收能量
J(kgf・m)
最大等效重量
kg(kgf)
最大阻力值
N(kgf)
每分鐘最大可使用循環
cycle/min
每分鐘最大吸收能量
J/min(kgf・m/min)
活塞桿
復位力N(kgf)
衝擊速度範圍
m/s
使用溫度範圍
重量g
FA-0805SB1-S50.39(0.04)3(3)490(50)4517.6(1.8)4.9以下
(0.5)
0.3〜1.0-5〜708.6
FA-0805SB1-C8.8
FA-0805SB2-S0.68(0.07)5(5)588(60)22.5(2.3)8.6
FA-0805SB2-C8.8
FA-1005PMB1-S50.68(0.07)5(5)735(75)6041.1(4.2)5.88以下
(0.6)
13.2
FA-1005PMB1-C14.2
FA-1005PMB2-S0.98(0.1)8(8)13.2
FA-1005PMB2-C14.2
FA-1008PB1-S80.98(0.1)7(7)735(75)58.8(6.0)5.88以下
(0.6)
17.2
FA-1008PB1-C18.2
FA-1008PB2-S1.47(0.15)10(10)17.2
FA-1008PB2-C18.2
FA-1210KB1-S101.96(0.2)15(15)1470(150)98(10)9.8以下
(1.0)
30.6
FA-1210KB1-C32.6
FA-1210KB2-S2.45(0.25)30(30)30.6
FA-1210KB2-C32.6
  • ※ 型號記號末尾-S表示無護蓋,-C表示附護蓋。

注意、禁止事項

使用前請務必詳讀產品隨附的使用說明書後再行使用。
請與外部止動器或止動螺帽OP-020**-*合併使用。
請勿轉動本體底部的注油口螺絲。
請充分確保產品安裝部的強度。(參考標準約為型錄規格最大阻力值的2倍~3倍)
請勿在受液體潑及的環境下或真空中使用。
請勿對緩衝器施加偏荷重。(容許偏角度:±2.5°以內)

型號
FA-1008PB1-S
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
本體材質 全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
外徑
(φ)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
4天~ 80.98[鋼] 鋼4677355.88601058.810

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 固定式 流孔構造 單孔流孔式
使用環境 標準 最大衝擊速度(m/s) 1 最小衝擊速度(m/s) 0.3
容許偏角度(deg) ±2.5

固定式緩衝器 FA系列的型號FA-1008PB1-S頁面。
記載關於型號FA-1008PB1-S之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FA-0805SB2-S
FA-1005PMB1-C
FA-1005PMB1-S
FA-1008PB2-C
FA-1008PB2-S
FA-1210KB1-C
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
本體材質 全長
(mm)
最大等效重量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
外徑
(φ)
每分鐘最大吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 護蓋
4天~ 50.68黃銅3255884.945822.58
14天~ 50.68[鋼] 鋼3957355.88601041.110
4天~ 50.68[鋼] 鋼3257355.88601041.110
4天~ 81.47[鋼] 鋼53107355.88601058.810
4天~ 81.47[鋼] 鋼46107355.88601058.810
4天~ 101.96[鋼] 鋼681514709.860129812

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767