(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Ultra Spring 壓縮線圈彈簧 (型號表)

彈簧

Ultra Spring 壓縮線圈彈簧

Ultra Spring由於使用「基準高度時的荷重」和「容許高度(=密合時的高度)的荷重」2點管理荷重,因此相較於一般彈簧依據容許最大壓縮量進行的壽命計算,可維持更接近的荷重特性。

(i)請注意

  • MISUMI僅販售部分規格,以篩選條件可選擇的商品為準。
  • 最低訂購數量依型號有所不同,以選定商品後畫面顯示為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C320

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

極彈簧壓縮線圈彈簧 尺寸圖

產品規格

符合RoHS規範

 

規格及彈簧規格
・材質
根據規格和尺寸所使用的材料會有不同。

系列名稱線徑鋼種
C規格全尺寸SUS304WPB(彈簧用不鏽鋼線)
DC規格φ未滿0.5mmSUS304WPB(彈簧用不鏽鋼線)
φ0.5~未滿5.0mmSWP-B(琴鋼線)
φ5.0mm以上SWP-A(琴鋼線)或SWO-B(油回火線)併用
P規格φ未滿5.0mmSWP-B(琴鋼線)
φ5.0mm以上SWP-A(琴鋼線)或SWO-B(油回火線)併用
 
鋼種(材質)示意圖
極彈簧壓縮線圈彈簧:相關圖像極彈簧壓縮線圈彈簧:相關圖像
SUS304WPBSWP-B
 

彈簧特性及尺寸的容許公差
・彈簧特性
ULTRA SPRING壓縮線圈彈簧系列透過容許荷重與基準荷重2點,達到高精度的品質管理。

項目容許公差
基準荷重±10%
容許荷重±10%※1
※1 部分縱橫比較大(長行程)的彈簧,僅以基準荷重進行管理。
關於容許荷重請勿在超過容許荷重的狀態下使用。容許荷重時的應力請設定為JIS B 2704 中所規定壓縮彈簧容許扭曲應力的80%。
關於基準荷重基準荷重為accurate獨創設定的數值,大約是容許荷重的60%。請作為選擇的參考值運用。
 

・自由長度
為參考值。

 

・線圈外徑
線圈外徑以外徑基準管理。容許公差根據JIS 2級設定。

等級2級
D/d※24以上8以下±1.5% 最小±0.2mm※3
超過8,15以下±2.0% 最小±0.3mm
超過15,22以下±3.0% 最小±0.5mm
※2 D/d=彈簧指數。線圈平均徑與線徑的比值。
※3 以左表中%計算出的數值若小於右方的最小值時,則以最小值優先。

・線圈總數
為參考值。

 

・捲曲方向
右捲

 

・末端形狀
閉端
閉端是否有研磨處理如下表所示,根據規格和尺寸有所不同。

系列名稱是否有研磨處理
C規格線徑φ未滿0.8mm:無研磨※4
線徑φ0.8mm以上:有研磨
DC規格線徑φ未滿0.5mm:有研磨
線徑φ0.5mm以上:有研磨
P規格全品項皆有研磨處理
※4 型號C228,線徑φ雖為0.7mm但有研磨。
極彈簧壓縮線圈彈簧 產品規格相關圖像1

閉端無研磨

極彈簧壓縮線圈彈簧 產品規格相關圖像2

閉端有研磨

※不同製造批次的商品,外觀顏色、光澤會因為回火(低溫退火)而產生若干差異,對彈簧特性不會造成影響。
※規格如有變更,恕不另行通知。

規格表

部分商品尺寸與型錄不同。粗體字為已從現有型錄中變更。

■材質:SUS304WPB

三住型號製造商型號
(產品編號)
基準荷重
(P1)
N
荷重高度
(H1)
mm
自由長度
(Hf)
mm
線徑
(d)φmm
外徑
(OD)
φmm
線圈總數
(Nt)
彈簧常數
(k)
N/mm
容許荷重
(P2)
N
容許荷重時高度
(H2)
mm
密合高度
(Hs)
mm
C231C-2317.8516.1240.9117.50.9912.8511.036.75
C251C-25124.5212.2161.4126.256.51241.489.638.75
C287C-28755.926.7382.3246.754.95293.5619.1115.53
C293C-29363.7433442.3209.55.776106.8925.4921.85
C294C-29465.721.2282.3206.59.611108.8516.6714.95
C295C-29566.6930.8442.6286.755.041111.821.8217.55
C305C-30575.5141.6632.9366.753.53126.5127.1719.58
C306C-30686.340.9512.9249.58.581170.6431.1127.55
C308C-30889.2433.1472.9306.756.423148.0823.9519.58
C309C-30989.2456.1812.93010.53.589149.0639.4730.45
C315C-315104.9324.1312.9246.2515.2174.5619.5218.13
C322C-322121.619.2232.9205.7532.362202.0216.7616.68

■材質:SWP-B

三住型號製造商型號
(產品編號)
基準荷重
(P1)
N
荷重高度
(H1)
mm
自由長度
(Hf)
mm
線徑
(d)φmm
外徑
(OD)
φmm
線圈總數
(Nt)
彈簧常數
(k)
N/mm
容許荷重
(P2)
N
容許荷重時高度
(H2)
mm
密合高度
(Hs)
mm
共通
P47863.729.6391.813.3126.767106.223.321.6
P48970.267.41072.739.381.775118.94121.6
P529117.735.849.52.9259.58.568168.227.627.6

商品特長詳情

極彈簧壓縮線圈彈簧 產品特長詳情相關圖像

規格圖

C規格全230種
根據日本彈簧工業會制定的規格,並追加accurate獨創的管理項目(基準荷重)後所配置的規格。
P規格全212種
DC規格全525種
參考普及於歐洲的德國規格(DIN2098)壓縮彈簧,並追加accurate獨創的管理項目(基準荷重)後所配置的規格。

選定用參考資訊

壓縮彈簧的基本式
極彈簧壓縮線圈彈簧 選定計算式相關圖像1
 
用於設計計算的代號
極彈簧壓縮線圈彈簧 選定計算式相關圖像2
彈簧用材料的彈性係數
極彈簧壓縮線圈彈簧 選定計算式相關圖像3

技術資訊・設計概念

一般彈簧

極彈簧壓縮線圈彈簧 技術資訊相關圖像1

Ultra Spring

極彈簧壓縮線圈彈簧 技術資訊相關圖像2
  • 以2點管理荷重,以達到接近理論值的荷重特性(其他公司產品僅利用單點進行荷重管理)。
  • 連續30年無停產(今後也不會停產)
  • 基於日本彈簧工業會所制定的規格和普及於歐洲的德國DIN2098規格推出的系列產品

開發秘辛

公司名稱「accurate」取自英文,為正確、精密的意思。為了提供這樣的產品而設下其他同業所沒有的嚴格品質管理項目,「Ultra Spring」就此誕生。更曾有年度達到全年無不良件,並尋求更進一步的進化。

型號
C320
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(指定範圍)
(N)
端面狀態 容許荷重 P2
(N)
容許荷重時高度 H2
(mm)
自由長度 Hf
(mm)
線圈外徑 OD
(φ)
線圈內徑 ID
(φ)
彈簧常數 k
(N/mm)
荷重高度 H1
(mm)
基準荷重 P1
(N)
線圈中心徑 D
(φ)
線徑 d
(φ)
密合高度 Hs
(mm)
線圈總數 Nt
4天~ 150.01~230.00有研磨202.0235.31612821.67.86545.5121.624.83.230.49.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS304WPB

Ultra Spring 壓縮線圈彈簧的型號C320頁面。
記載關於型號C320之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
C118
C142
C231
DC139
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(指定範圍)
(N)
端面狀態 容許荷重 P2
(N)
容許荷重時高度 H2
(mm)
自由長度 Hf
(mm)
線圈外徑 OD
(φ)
線圈內徑 ID
(φ)
彈簧常數 k
(N/mm)
荷重高度 H1
(mm)
基準荷重 P1
(N)
線圈中心徑 D
(φ)
線徑 d
(φ)
密合高度 Hs
(mm)
線圈總數 Nt
4天~ ~1.50無研磨1.277203.52.980.098120.783.240.263.914
4天~ 1.51~4.50無研磨2.553.75732.360.78551.572.680.322.98
4天~ 8.51~16.00有研磨12.8511.0324119.20.9916.17.8510.10.96.757.5
4天~ 1.51~4.50無研磨2.914.026.82.822.181.0895.111.782.50.322.87.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767