(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Ultra Spring由於使用「基準高度時的荷重」和「容許高度(=密合時的高度)的荷重」2點管理荷重,因此相較於一般彈簧依據容許最大壓縮量進行的壽命計算,可維持更接近的荷重特性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C118
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
符合RoHS規範
規格及彈簧規格
・材質
根據規格和尺寸所使用的材料會有不同。
系列名稱 | 線徑 | 鋼種 |
---|---|---|
C規格 | 全尺寸 | SUS304WPB(彈簧用不鏽鋼線) |
DC規格 | φ未滿0.5mm | SUS304WPB(彈簧用不鏽鋼線) |
φ0.5~未滿5.0mm | SWP-B(琴鋼線) | |
φ5.0mm以上 | SWP-A(琴鋼線)或SWO-B(油回火線)併用 | |
P規格 | φ未滿5.0mm | SWP-B(琴鋼線) |
φ5.0mm以上 | SWP-A(琴鋼線)或SWO-B(油回火線)併用 |
鋼種(材質)示意圖 | |
---|---|
![]() | ![]() |
SUS304WPB | SWP-B |
彈簧特性及尺寸的容許公差
・彈簧特性
ULTRA SPRING壓縮線圈彈簧系列透過容許荷重與基準荷重2點,達到高精度的品質管理。
項目 | 容許公差 |
---|---|
基準荷重 | ±10% |
容許荷重 | ±10%※1 |
關於容許荷重 | 請勿在超過容許荷重的狀態下使用。容許荷重時的應力請設定為JIS B 2704 中所規定壓縮彈簧容許扭曲應力的80%。 |
關於基準荷重 | 基準荷重為accurate獨創設定的數值,大約是容許荷重的60%。請作為選擇的參考值運用。 |
・自由長度
為參考值。
・線圈外徑
線圈外徑以外徑基準管理。容許公差根據JIS 2級設定。
等級 | 2級 | |
---|---|---|
D/d※2 | 4以上8以下 | ±1.5% 最小±0.2mm※3 |
超過8,15以下 | ±2.0% 最小±0.3mm | |
超過15,22以下 | ±3.0% 最小±0.5mm |
・線圈總數
為參考值。
・捲曲方向
右捲
・末端形狀
閉端
閉端是否有研磨處理如下表所示,根據規格和尺寸有所不同。
系列名稱 | 是否有研磨處理 |
---|---|
C規格 | 線徑φ未滿0.8mm:無研磨※4 |
線徑φ0.8mm以上:有研磨 | |
DC規格 | 線徑φ未滿0.5mm:有研磨 |
線徑φ0.5mm以上:有研磨 | |
P規格 | 全品項皆有研磨處理 |
閉端無研磨
閉端有研磨
※不同製造批次的商品,外觀顏色、光澤會因為回火(低溫退火)而產生若干差異,對彈簧特性不會造成影響。
※規格如有變更,恕不另行通知。
部分商品尺寸與型錄不同。粗體字為已從現有型錄中變更。
■材質:SUS304WPB
三住型號 | 製造商型號 (產品編號) | 基準荷重 (P1) N | 荷重高度 (H1) mm | 自由長度 (Hf) mm | 線徑 (d)φmm | 外徑 (OD) φmm | 線圈總數 (Nt) 圈 | 彈簧常數 (k) N/mm | 容許荷重 (P2) N | 容許荷重時高度 (H2) mm | 密合高度 (Hs) mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C231 | C-231 | 7.85 | 16.1 | 24 | 0.9 | 11 | 7.5 | 0.99 | 12.85 | 11.03 | 6.75 |
C251 | C-251 | 24.52 | 12.2 | 16 | 1.4 | 12 | 6.25 | 6.512 | 41.48 | 9.63 | 8.75 |
C287 | C-287 | 55.9 | 26.7 | 38 | 2.3 | 24 | 6.75 | 4.952 | 93.56 | 19.11 | 15.53 |
C293 | C-293 | 63.74 | 33 | 44 | 2.3 | 20 | 9.5 | 5.776 | 106.89 | 25.49 | 21.85 |
C294 | C-294 | 65.7 | 21.2 | 28 | 2.3 | 20 | 6.5 | 9.611 | 108.85 | 16.67 | 14.95 |
C295 | C-295 | 66.69 | 30.8 | 44 | 2.6 | 28 | 6.75 | 5.041 | 111.8 | 21.82 | 17.55 |
C305 | C-305 | 75.51 | 41.6 | 63 | 2.9 | 36 | 6.75 | 3.53 | 126.51 | 27.17 | 19.58 |
C306 | C-306 | 86.3 | 40.9 | 51 | 2.9 | 24 | 9.5 | 8.581 | 170.64 | 31.11 | 27.55 |
C308 | C-308 | 89.24 | 33.1 | 47 | 2.9 | 30 | 6.75 | 6.423 | 148.08 | 23.95 | 19.58 |
C309 | C-309 | 89.24 | 56.1 | 81 | 2.9 | 30 | 10.5 | 3.589 | 149.06 | 39.47 | 30.45 |
C315 | C-315 | 104.93 | 24.1 | 31 | 2.9 | 24 | 6.25 | 15.2 | 174.56 | 19.52 | 18.13 |
C322 | C-322 | 121.6 | 19.2 | 23 | 2.9 | 20 | 5.75 | 32.362 | 202.02 | 16.76 | 16.68 |
■材質:SWP-B
三住型號 | 製造商型號 (產品編號) | 基準荷重 (P1) N | 荷重高度 (H1) mm | 自由長度 (Hf) mm | 線徑 (d)φmm | 外徑 (OD) φmm | 線圈總數 (Nt) 圈 | 彈簧常數 (k) N/mm | 容許荷重 (P2) N | 容許荷重時高度 (H2) mm | 密合高度 (Hs) mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | |||||||||||
P478 | 63.7 | 29.6 | 39 | 1.8 | 13.3 | 12 | 6.767 | 106.2 | 23.3 | 21.6 | |
P489 | 70.2 | 67.4 | 107 | 2.7 | 39.3 | 8 | 1.775 | 118.9 | 41 | 21.6 | |
P529 | 117.7 | 35.8 | 49.5 | 2.9 | 25 | 9.5 | 8.568 | 168.2 | 27.6 | 27.6 |
規格圖
C規格 | 全230種 根據日本彈簧工業會制定的規格,並追加accurate獨創的管理項目(基準荷重)後所配置的規格。 |
P規格 | 全212種 |
DC規格 | 全525種 參考普及於歐洲的德國規格(DIN2098)壓縮彈簧,並追加accurate獨創的管理項目(基準荷重)後所配置的規格。 |
一般彈簧
Ultra Spring
公司名稱「accurate」取自英文,為正確、精密的意思。為了提供這樣的產品而設下其他同業所沒有的嚴格品質管理項目,「Ultra Spring」就此誕生。更曾有年度達到全年無不良件,並尋求更進一步的進化。
型號 |
---|
C118 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(指定範圍) (N) | 端面狀態 | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時高度 H2 (mm) | 自由長度 Hf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 線圈內徑 ID (φ) | 彈簧常數 k (N/mm) | 荷重高度 H1 (mm) | 基準荷重 P1 (N) | 線圈中心徑 D (φ) | 線徑 d (φ) | 密合高度 Hs (mm) | 線圈總數 Nt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | ~1.50 | 無研磨 | 1.27 | 7 | 20 | 3.5 | 2.98 | 0.098 | 12 | 0.78 | 3.24 | 0.26 | 3.9 | 14 |
Loading...
材質 | SUS304WPB |
---|
Ultra Spring 壓縮線圈彈簧的型號C118頁面。
記載關於型號C118之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C142 |
C231 |
C320 |
DC139 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(指定範圍) (N) | 端面狀態 | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時高度 H2 (mm) | 自由長度 Hf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 線圈內徑 ID (φ) | 彈簧常數 k (N/mm) | 荷重高度 H1 (mm) | 基準荷重 P1 (N) | 線圈中心徑 D (φ) | 線徑 d (φ) | 密合高度 Hs (mm) | 線圈總數 Nt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1.51~4.50 | 無研磨 | 2.55 | 3.75 | 7 | 3 | 2.36 | 0.785 | 5 | 1.57 | 2.68 | 0.32 | 2.9 | 8 | ||
4天~ | 8.51~16.00 | 有研磨 | 12.85 | 11.03 | 24 | 11 | 9.2 | 0.99 | 16.1 | 7.85 | 10.1 | 0.9 | 6.75 | 7.5 | ||
4天~ | 150.01~230.00 | 有研磨 | 202.02 | 35.31 | 61 | 28 | 21.6 | 7.865 | 45.5 | 121.6 | 24.8 | 3.2 | 30.4 | 9.5 | ||
4天~ | 1.51~4.50 | 無研磨 | 2.91 | 4.02 | 6.8 | 2.82 | 2.18 | 1.089 | 5.11 | 1.78 | 2.5 | 0.32 | 2.8 | 7.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策