(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準雙惰輪鏈輪

標準雙惰輪鏈輪

在滾鏈的傳動中保持適度的張力。齒部因為施有齒尖高頻淬火,耐久性優異,可達到圓滑且安靜的旋轉。

【特長】
・KANA標準W(雙)惰輪鏈輪可在滾鏈的傳動中保持適度的張力。
・鏈輪的齒部因為施有齒尖硬化,耐久性優異可達到圓滑且安靜的旋轉。
・不鏽鋼製的軸承位於鏈輪的中心位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WID35C16D10
WID35C16D12
WID35C18D15
WID35C21D17
WID35C25D20
WID40C13D12
WID40C15D15
WID40C17D17
WID40C19D20
WID50C12D12
WID50C13D15
WID50C15D17
WID50C17D20
WID60C11D12
WID60C11D15
WID60C13D17
WID60C14D20
WID80C9D15
WID80C10D17
WID80C11D20
型號數量折扣標準
出貨日
鏈條 No. 齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
TRUSCO代碼
9天~ 351610333-7740
9天~ 351612333-7758
9天~ 351815333-7766
9天~ 352117333-7774
4天~ 352520333-7782
9天~ 401312333-7804
9天~ 401515333-7812
9天~ 401717333-7821
8天~ 401920333-7839
9天~ 501212333-7847
9天~ 501315333-7855
9天~ 501517333-7863
4天~ 501720333-7871
9天~ 601112333-7880
4天~ 601115333-7898
9天~ 601317333-7901
4天~ 601420333-7910
9天~ 80915333-7944
9天~ 801017333-7928
4天~ 801120333-7936

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 C型 型式 惰輪 列數 1
材質 鏈條型 標準 軸種類 內建雙軸承
表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767