(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

標準鏈輪 50A型

標準鏈輪 50A型

KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
50A10
50A11
50A13
50A14
50A15
50A16
50A17
50A18
50A19
50A20
50A21
50A22
50A23
50A24
50A25
50A26
50A27
50A28
50A29
50A30
50A31
50A32
50A33
50A34
50A35
50A36
50A37
50A38
50A39
50A40
50A41
50A42
50A43
50A44
50A45
50A46
50A47
50A48
50A49
50A50
50A51
50A52
50A53
50A54
50A55
50A56
50A57
50A58
50A59
50A60
50A64
50A65
50A68
50A70
50A72
50A75
50A80
50A90
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
4天~ 101011
7天~ 111213
4天~ 131213
4天~ 141213
4天~ 151213
4天~ 161415
4天~ 171415
4天~ 181415
4天~ 191415
4天~ 201415
9天~ 211415
8天~ 221617
9天~ 231617
4天~ 241617
9天~ 251617
9天~ 261617
4天~ 271617
9天~ 281617
9天~ 291617
4天~ 301617
9天~ 311617
4天~ 321617
9天~ 331617
9天~ 341617
9天~ 351617
9天~ 361920
9天~ 371920
9天~ 381920
4天~ 391920
8天~ 401920
9天~ 411920
9天~ 421920
9天~ 431920
9天~ 441920
9天~ 451920
9天~ 461920
9天~ 471920
7天~ 481920
9天~ 491920
9天~ 501920
9天~ 511920
9天~ 521920
9天~ 531920
7天~ 541920
9天~ 551920
9天~ 561920
9天~ 571920
9天~ 581920
9天~ 591920
4天~ 601920
9天~ 642021
9天~ 652021
9天~ 682021
9天~ 702021
9天~ 722021
9天~ 752021
9天~ 802021
4天~ 902021

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 A形 鏈條 No. 50 列數 1
型式 底孔型 材質 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767