(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標準鏈輪 410B型

標準鏈輪 410B型

KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富。由於產品軸孔未加工,使用時需要軸孔加工。

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K410B11
K410B12
K410B13
K410B14
K410B15
K410B16
K410B17
K410B18
K410B19
K410B20
K410B21
K410B22
K410B23
K410B24
K410B25
K410B26
K410B27
K410B28
K410B29
K410B32
K410B34
K410B35
K410B36
K410B40
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最大軸孔徑
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
4天~ 11101611
4天~ 12101811
4天~ 13122013
4天~ 14122513
4天~ 15122813
9天~ 16133014
9天~ 17133214
9天~ 18133514
9天~ 19134014
9天~ 20144515
9天~ 21144815
9天~ 22145115
4天~ 23145115
9天~ 24144215
9天~ 25144215
9天~ 26144215
9天~ 27144215
4天~ 28144215
9天~ 29144215
9天~ 32144515
9天~ 34144515
9天~ 35144515
9天~ 36164517
9天~ 40164517

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 410 列數 1
型式 底孔型 材質 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767