(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (T) | 軸孔徑 d (mm) | 最小軸孔徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 8 | 8 | 9 | ||
4天~ | 9 | 8 | 9 | ||
4天~ | 10 | 9 | 10 | ||
8天~ | 12 | 10 | 11 | ||
4天~ | 13 | 12 | 13 | ||
9天~ | 14 | 12 | 13 | ||
4天~ | 15 | 12 | 13 | ||
4天~ | 16 | 13 | 14 | ||
7天~ | 17 | 13 | 14 | ||
9天~ | 18 | 13 | 14 | ||
9天~ | 19 | 13 | 14 | ||
4天~ | 20 | 14 | 15 | ||
9天~ | 21 | 14 | 15 | ||
9天~ | 22 | 14 | 15 | ||
9天~ | 23 | 14 | 15 | ||
9天~ | 24 | 14 | 15 | ||
7天~ | 25 | 14 | 15 | ||
9天~ | 26 | 14 | 15 | ||
9天~ | 27 | 14 | 15 | ||
4天~ | 28 | 14 | 15 | ||
9天~ | 31 | 14 | 15 | ||
8天~ | 32 | 14 | 15 | ||
9天~ | 33 | 14 | 15 | ||
9天~ | 34 | 14 | 15 | ||
9天~ | 35 | 14 | 15 | ||
9天~ | 36 | 16 | 17 | ||
9天~ | 37 | 16 | 17 | ||
9天~ | 38 | 16 | 17 | ||
9天~ | 39 | 16 | 17 | ||
8天~ | 40 | 16 | 17 | ||
9天~ | 41 | 16 | 17 | ||
9天~ | 42 | 16 | 17 | ||
4天~ | 44 | 16 | 17 | ||
9天~ | 45 | 16 | 17 | ||
9天~ | 46 | 16 | 17 | ||
9天~ | 47 | 16 | 17 | ||
4天~ | 48 | 16 | 17 | ||
9天~ | 49 | 16 | 17 | ||
9天~ | 50 | 16 | 17 | ||
9天~ | 52 | 16 | 17 | ||
7天~ | 54 | 16 | 17 | ||
4天~ | 60 | 16 | 17 |
Loading...
鏈輪形狀 | A形 | 鏈條 No. | 410 | 列數 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 底孔型 | 材質 | 鋼 | 鏈條型 | 標準 |
軸種類 | 標準底孔 | 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策