(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

標準鏈輪 40A型

標準鏈輪 40A型

KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富。

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
40A10
40A11
40A12
40A13
40A14
40A15
40A16
40A17
40A18
40A19
40A20
40A21
40A22
40A23
40A24
40A25
40A26
40A27
40A28
40A29
40A30
40A31
40A32
40A33
40A34
40A35
40A36
40A37
40A38
40A39
40A40
40A41
40A43
40A44
40A45
40A46
40A47
40A48
40A49
40A50
40A51
40A52
40A53
40A54
40A55
40A56
40A58
40A59
40A60
40A62
40A64
40A65
40A68
40A70
40A72
40A75
40A80
40A85
40A90
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
4天~ 10910
9天~ 111011
4天~ 121011
4天~ 131213
4天~ 141213
4天~ 151213
4天~ 161314
4天~ 171314
4天~ 181314
9天~ 191415
4天~ 201415
4天~ 211415
4天~ 221415
4天~ 231415
4天~ 241415
4天~ 251415
4天~ 261415
8天~ 271415
4天~ 281415
9天~ 291415
4天~ 301415
9天~ 311415
4天~ 321415
4天~ 331415
9天~ 341415
4天~ 351415
4天~ 361617
9天~ 371617
9天~ 381617
9天~ 391617
4天~ 401617
9天~ 411617
9天~ 431617
9天~ 441617
9天~ 451617
9天~ 461617
9天~ 471617
9天~ 481617
9天~ 491617
9天~ 501617
9天~ 511617
9天~ 521617
9天~ 531617
7天~ 541617
9天~ 551617
9天~ 561617
9天~ 581617
9天~ 591617
4天~ 601617
9天~ 621617
9天~ 641617
9天~ 651617
9天~ 681617
9天~ 701617
9天~ 722021
9天~ 752021
9天~ 802021
4天~ 852021
9天~ 902021

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 A形 鏈條 No. 40 列數 1
型式 底孔型 材質 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767