(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準鏈輪 25B型

標準鏈輪 25B型

KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富。由於產品軸孔未加工,使用時需要軸孔加工。

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K25B10
K25B11
K25B12
K25B13
K25B14
K25B15
K25B16
K25B17
K25B18
K25B19
K25B20
K25B21
K25B22
K25B23
K25B24
K25B25
K25B26
K25B27
K25B28
K25B29
K25B30
K25B31
K25B32
K25B33
K25B34
K25B35
K25B36
K25B37
K25B38
K25B39
K25B40
K25B41
K25B42
K25B43
K25B44
K25B45
K25B48
K25B54
K25B60
K25B65
K25B70
K25B75
K25B80
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最大軸孔徑
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
4天~ 1068.57
4天~ 1178.58
9天~ 1279.58
4天~ 137108
4天~ 147108
4天~ 157108
4天~ 1691210
4天~ 1791210
4天~ 1891210
4天~ 1991610
4天~ 2091610
4天~ 2191610
4天~ 2291610
9天~ 2391610
4天~ 2491610
4天~ 2592010
9天~ 2692010
4天~ 2792010
4天~ 2892010
9天~ 2992010
4天~ 3092010
9天~ 31102211
4天~ 32102211
9天~ 33102211
9天~ 34102211
9天~ 35102211
4天~ 36102211
9天~ 37102211
9天~ 38102211
9天~ 39102211
4天~ 40102211
9天~ 41113012
4天~ 42113012
9天~ 43113012
9天~ 44113012
4天~ 45113012
4天~ 48113012
7天~ 54113012
4天~ 60113012
9天~ 65123013
9天~ 70123013
9天~ 75123013
9天~ 80123013

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 25 列數 1
型式 底孔型 材質 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767