(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準不鏽鋼惰輪鏈輪

標準不鏽鋼惰輪鏈輪

【特長】
・KANA標準SUS(不鏽鋼)惰輪鏈輪可在滾鏈的傳動中保持適度的張力
・以不鏽鋼製成,耐腐蝕性、耐磨耗性優異
・不鏽鋼製軸承位於鏈輪的中心位置

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準不鏽鋼惰輪鏈輪 尺寸圖圖像

產品規格

・材質:不鏽鋼
・中國國家規格:304

規格表

型號No.齒數內徑
D
外徑
Do
節距徑
Dp
齒寬
T
軸轂
BD
總寬度
BL
使用
軸承
SUS
重量
kg
SUS惰輪銷(S)
適用尺寸
SUSID35C16105448.824.338146000ZZ0.12SUSIDP6000S
126001ZZ0.11SUSIDP6001S
18156054.8544176202ZZ0.17SUSIDP6202S
21176963.9153196203ZZ0.25SUSIDP6203S
25208176.0060216204ZZ0.34SUSIDP6204S
40C13105953.077.238146000ZZ0.16SUSIDP6000S
126001ZZ0.15SUSIDP6001S
15156761.0844176202ZZ0.20SUSIDP6202S
17177669.1253196203ZZ0.31SUSIDP6203S
19208477.1660216204ZZ0.41SUSIDP6204S
50C12126961.348.743166201ZZ0.22SUSIDP6201S
13157466.3444176202ZZ0.24SUSIDP6202S
15178476.3553196203ZZ0.38SUSIDP6203S
17209486.3960216204ZZ0.50SUSIDP6204S
60C11127667.6211.744166201ZZ0.27SUSIDP6201S
15176202ZZ0.28SUSIDP6202S
13178979.6053196203ZZ0.47SUSIDP6203S
14209585.6160216204ZZ0.57SUSIDP6204S
80C9158574.2714.644176202ZZ0.39SUSIDP6202S
10179382.2052196203ZZ0.58SUSIDP6203S
112010290.1660216204ZZ0.70SUSIDP6204S

使用範例

標準不鏽鋼惰輪鏈輪 

*請使用不鏽鋼惰輪銷。

注意、禁止事項

*軸承位於鏈輪的中心。

型號
SUSID35C16D10
SUSID40C13D12
SUSID40C15D15
SUSID40C17D17
SUSID40C19D20
SUSID50C15D17
SUSID50C17D20
SUSID60C11D15
SUSID60C13D17
SUSID60C14D20
型號數量折扣標準
出貨日
鏈條 No. 齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 351610333-6867
7天~ 401312333-6921
4天~ 401515333-6930
4天~ 401717333-6948
8天~ 401920333-6956
4天~ 501517333-6981
4天~ 501720333-6999
4天~ 601115333-7014
8天~ 601317333-7022
4天~ 601420333-7031

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

鏈輪形狀 C型 型式 惰輪 列數 1
材質 不鏽鋼 鏈條型 標準 軸種類 內建單軸承
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767