(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

標準惰輪鏈輪 單

標準惰輪鏈輪 單

【特長】
・KANA標準惰輪鏈輪可在滾鏈的傳動中保持適度的張力
・鏈輪的齒部因為施有齒尖硬化,耐久性優異,可達到圓滑且安靜的旋轉

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準惰輪鏈輪 單 尺寸圖圖像

產品規格

  • 材質:機械結構用碳素銅
  • 淬火:齒尖高頻淬火
  • 表面處理:染黑

規格表

TYPENo.齒數內徑
D
外徑
Do
節距徑
Dp
齒寬
T
軸轂
BD
總寬度
BL
使用
軸承
重量
kg
惰輪銷
適用尺寸
ID35C16105448.824.338146000ZZ0.11IDP6000
126001ZZ0.10IDP6001
18156054.8544176202ZZ0.16IDP6202
21176963.9153196203ZZ0.24IDP6203
25208176.0060216204ZZ0.33IDP6204
40C13105953.077.238146000ZZ0.15IDP6000
126001ZZ0.14IDP6001
15156761.0844176202ZZ0.19IDP6202
17177669.1253196203ZZ0.30IDP6203
19208477.1660216204ZZ0.40IDP6204
50C12126961.348.743166201ZZ0.21IDP6201
13157466.3444176202ZZ0.23IDP6202
15178476.3553196203ZZ0.37IDP6203
17209486.3960216204ZZ0.49IDP6204
60C11127667.6211.744166201ZZ0.26IDP6201
15176202ZZ0.27IDP6202
13178979.6053196203ZZ0.46IDP6203
14209585.6160216204ZZ0.56IDP6204
80C9158574.2714.644176202ZZ0.38IDP6202
10179382.2052196203ZZ0.57IDP6203
112010290.1660216204ZZ0.69IDP6204

使用範例

標準惰輪鏈輪 單 使用範例圖像

※請使用惰輪銷。

注意、禁止事項

※軸承位於鏈輪的中心。

型號
ID35C16D10
ID35C16D12
ID35C18D15
ID35C21D17
ID35C25D20
ID40C13D10
ID40C13D12
ID40C15D15
ID40C17D17
ID40C19D20
ID50C12D12
ID50C13D15
ID50C15D17
ID50C17D20
ID60C11D12
ID60C11D15
ID60C13D17
ID60C14D20
ID80C9D15
ID80C10D17
ID80C11D20
型號數量折扣標準
出貨日
鏈條 No. 齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 351610224-4594
4天~ 351612224-4608
4天~ 351815224-4616
9天~ 352117224-4624
4天~ 352520224-4632
4天~ 401310224-4641
4天~ 401312224-4659
4天~ 401515224-4667
4天~ 401717224-4675
4天~ 401920224-4683
4天~ 501212224-4691
4天~ 501315224-4705
9天~ 501517224-4713
4天~ 501720224-4721
9天~ 601112224-4730
4天~ 601115224-4748
9天~ 601317224-4756
4天~ 601420224-4764
4天~ 80915224-4772
9天~ 801017224-4781
4天~ 801120224-4799

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

鏈輪形狀 C型 型式 惰輪 列數 1
材質 鏈條型 標準 軸種類 內建單軸承
表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767