(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼鏈輪25B型

不鏽鋼鏈輪25B型

KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富。由於產品軸孔未加工,使用時需要軸孔加工。

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SUS25B10
SUS25B11
SUS25B12
SUS25B13
SUS25B14
SUS25B15
SUS25B16
SUS25B17
SUS25B18
SUS25B19
SUS25B20
SUS25B21
SUS25B22
SUS25B23
SUS25B24
SUS25B25
SUS25B26
SUS25B27
SUS25B28
SUS25B30
SUS25B32
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最大軸孔徑
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
4天~ 10687
9天~ 11788
4天~ 127108
9天~ 137108
9天~ 147108
4天~ 157108
4天~ 1691110
9天~ 1791110
9天~ 1891210
9天~ 1991410
7天~ 2091610
9天~ 2191610
9天~ 2291610
9天~ 2391610
9天~ 2491610
9天~ 2591610
9天~ 2691610
9天~ 2791610
9天~ 2891610
9天~ 3091610
9天~ 32101611

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 25 列數 1
型式 底孔型 材質 不鏽鋼 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767