(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FBN80SD 成品孔鏈輪

FBN80SD 成品孔鏈輪

新JIS鍵槽規格的FBN80SD成品孔鏈輪。
【特長】
・軸孔為H7公差,具新JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工,並已插入內六角孔固定螺絲。
・單加長型80SD用。
・軸孔完成品鏈輪。
・齒尖高頻淬火、機械結構用碳素鋼。
【用途】
・馬達、發動機的動力傳達。
・車輪驅動、輸送帶、電梯、堆高機升降等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FBN80SD 成品孔鏈輪特長

FBN80SD 成品孔鏈輪外觀

FBN80SD 成品孔鏈輪外觀

FBN80SD 成品孔鏈輪尺寸圖

FBN80SD 成品孔鏈輪尺寸圖

  • 鏈條 : No.80
  • 鏈條節距 : (P) 25.4mm
  • 滾輪鏈節內寬度 : (W) 15.88mm
  • 滾輪外徑 : (Dr) 15.88mm
  • 齒寬 : (T) 14.6mm (C) 45.4mm

FBN80SD 成品孔鏈輪詳情

TYPE齒數φDH7外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸轂徑
BD
軸轂長
BL
a重量
kg
齒數
FBN
80SD
1235 40 4511098.146960302.5212
1338 40 45 50118106.147760303.0413
1440 45 50127114.158560303.6014
1540 45 50135122.179360304.1615
1640 45 50 60143130.2010260304.8916
1740 45 50 60151138.2311060305.6117
1840 45 50 55 60159146.2711860306.3618
1940 45 50 60167154.3212660307.1319
2040 45 50 60176162.3713460308.0320
2140 45 50 60184170.4214260308.8821

軸孔加工規格

φDH7鍵槽
b×t2
固定
螺絲M
32~3810×3.38
40~4212×3.38
45~5014×3.810
5516×4.312
6018×4.412
型號
FBN80SD12D35
FBN80SD12D40
FBN80SD12D45
FBN80SD13D40
FBN80SD13D45
FBN80SD13D50
FBN80SD14D40
FBN80SD14D45
FBN80SD14D50
FBN80SD15D40
FBN80SD16D40
FBN80SD16D45
FBN80SD16D50
FBN80SD16D60
FBN80SD17D40
FBN80SD17D45
FBN80SD17D50
FBN80SD17D60
FBN80SD18D40
FBN80SD18D45
FBN80SD18D50
FBN80SD18D60
FBN80SD19D40
FBN80SD19D45
FBN80SD19D50
FBN80SD19D60
FBN80SD20D40
FBN80SD20D45
FBN80SD20D50
FBN80SD20D60
FBN80SD21D40
FBN80SD21D45
FBN80SD21D50
FBN80SD21D60
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
4天~ 1235
9天~ 1240
9天~ 1245
9天~ 1340
9天~ 1345
9天~ 1350
9天~ 1440
9天~ 1445
9天~ 1450
9天~ 1540
9天~ 1640
9天~ 1645
9天~ 1650
9天~ 1660
4天~ 1740
6天~ 1745
9天~ 1750
9天~ 1760
9天~ 1840
9天~ 1845
9天~ 1850
9天~ 1860
9天~ 1940
9天~ 1945
9天~ 1950
9天~ 1960
9天~ 2040
9天~ 2045
4天~ 2050
9天~ 2060
9天~ 2140
9天~ 2145
9天~ 2150
9天~ 2160

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

鏈輪形狀 SD形 鏈條 No. 80 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767