(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FBN60B 成品孔鏈輪

FBN60B 成品孔鏈輪

軸孔完成品鏈輪。
【特長】
・標準鏈條60用。
・新JIS鍵槽規格。
・軸孔為H7公差,具新JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工,並已插入內六角孔固定螺絲。
・機械結構用碳素鋼。
・齒尖高頻淬火。
【用途】
・馬達、發動機的動力傳達、車輪驅動。
・輸送帶、電梯、堆高機升降。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

FBN 成品孔鏈輪外側尺寸(1)
FBN 成品孔鏈輪外側尺寸(2)

規格表

鏈條:No.60
鏈條節距 : 19.05 mm
滾輪鏈節內寬度:(W) 12.70 mm
滾輪外徑:(Dr) 11.91 mm
齒寬:(T) 11.7 mm

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸轂徑
BD
軸轂長
BL
a重量kgφDH7φDH7φDH7齒數
FBN
60B
96355.70★433260.4019 20 22 24--9
106861.65★493260.4919 20 2224 25 28 30-10
117667.62★513260.6019 20 2224 25 28 30 32-11
128373.60513280.6919 20 2224 25 28 30 32 35-12
138979.60573280.8119 20 22 24 25 28 3032 35 38 40-13
149585.61623280.9619 20 22 24 25 28 3032 35 38 40-14
1510191.62683281.1018 19 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45-15
1610797.65733281.3019 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45 48 50-16
17113103.67733281.4019 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45 48 50-17
18119109.718340122.0019 20 22 24 25 28 30 3235 38 40 42 45 48 50 55-18
19126115.748340122.1019 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45 4850 5519
20132121.788340122.2019 20 22 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50 55-20
21138127.828340122.3020 22 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50 55-21
22144133.868340122.5020 22 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50 55-22
23150139.908340122.5020 22 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50 55-23
24156145.958340122.6020 22 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50 55-24
25162151.998340122.7020 22 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50 55-25
26168158.048340122.9020 22 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50 55-26
27174164.098340123.0022 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50-27
28180170.148340123.1022 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50-28
29187176.28340123.3035--29
30193182.258340123.4022 24 25 28 30 32 3538 40 42 45 48 50 55-30
31199188.308340123.6440--31
32205194.358340123.8030 32 35 4045 50 55-32
35223212.528340124.1530 32 35 4045 50 55-35
38241230.698340124.9032 35 4045 50 55-38
40253242.88340125.3032 35 4045 50 55-40
45284273.099345127.1032 35 4045 50 55-45

BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。

齒數SGD
98.032
108.037
1145

軸孔加工規格

FBN50B 成品孔鏈輪 規格表 軸孔加工規格

有φDH7□記號的固定螺絲設定在鍵槽以外的位置(上圖)。

φDH7鍵槽
b×t2
固定
螺絲M
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
40~4212×3.38
45~5014×3.810
5516×4.312

由於軸轂型式,下表的鏈輪固定螺絲與上表不同。

齒數φDH7固定螺絲M
12356
型號
FBN60B9D19
FBN60B9D20
FBN60B9D22
FBN60B9D24
FBN60B10D19
FBN60B10D20
FBN60B10D22
FBN60B10D24
FBN60B10D25
FBN60B10D28
FBN60B10D30
FBN60B11D19
FBN60B11D20
FBN60B11D22
FBN60B11D24
FBN60B11D25
FBN60B11D30
FBN60B11D32
FBN60B12D19
FBN60B12D20
FBN60B12D22
FBN60B12D24
FBN60B12D25
FBN60B12D28
FBN60B12D30
FBN60B12D32
FBN60B12D35
FBN60B13D19
FBN60B13D20
FBN60B13D22
FBN60B13D24
FBN60B13D25
FBN60B13D28
FBN60B13D30
FBN60B13D32
FBN60B13D35
FBN60B13D38
FBN60B13D40
FBN60B14D19
FBN60B14D20
FBN60B14D22
FBN60B14D24
FBN60B14D25
FBN60B14D28
FBN60B14D30
FBN60B14D32
FBN60B14D35
FBN60B14D38
FBN60B14D40
FBN60B15D18
FBN60B15D19
FBN60B15D20
FBN60B15D22
FBN60B15D24
FBN60B15D25
FBN60B15D28
FBN60B15D30
FBN60B15D32
FBN60B15D38
FBN60B15D40
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
TRUSCO代碼
9天~ 9196-
7天~ 9206-
9天~ 9226-
9天~ 9248-
4天~ 10196-
4天~ 10206-
9天~ 10226-
9天~ 10248-
4天~ 10258273-2033
4天~ 10288273-2041
9天~ 10308273-2050
9天~ 11196-
9天~ 11206-
4天~ 11226-
9天~ 11248-
4天~ 11258273-2068
4天~ 11308273-2084
9天~ 113210273-2092
9天~ 12196-
4天~ 12206-
9天~ 12226-
7天~ 12248-
8天~ 12258273-2106
4天~ 12288273-2114
4天~ 12308273-2122
4天~ 123210273-2131
4天~ 123510273-2149
9天~ 13196-
9天~ 13206-
7天~ 13226-
9天~ 13248-
4天~ 13258273-2157
4天~ 13288273-2165
4天~ 13308273-2173
4天~ 133210273-2181
4天~ 133510273-2190
4天~ 133810273-2203
8天~ 134012273-2211
9天~ 14196-
9天~ 14206-
4天~ 14226-
4天~ 14248-
9天~ 14258273-2220
4天~ 14288273-2238
4天~ 14308273-2246
4天~ 143210273-4117
4天~ 143510273-4125
4天~ 143810273-4133
4天~ 144012273-4141
9天~ 15186-
9天~ 15196-
7天~ 15206-
4天~ 15226-
4天~ 15248-
4天~ 15258273-4150
4天~ 15288273-4168
9天~ 15308273-4176
4天~ 153210273-4184
7天~ 153810273-4206
4天~ 154012273-4214

Loading...

 

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 60 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767