(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

FBN50B 成品孔鏈輪

FBN50B 成品孔鏈輪

軸孔為H7公差,具新JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工的軸孔完成品鏈輪。
【特長】
・標準鏈條50用。
・新JIS鍵槽規格。
・機械結構用碳素鋼。
・齒尖高頻淬火。
【用途】
・馬達、發動機的動力傳達、車輪驅動。
・輸送帶、電梯、堆高機升降。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

型號 : FBN50B的尺寸圖(1)
型號 : FBN50B的尺寸圖(2)
型號 : FBN50B的尺寸圖(3)

規格表

  • 鏈條 : No.50
  • 鏈條節距 : (P) 15.875mm
  • 滾輪鏈節內寬度 : (W) 9.53mm
  • 滾輪外徑 : (Dr) 10.16mm
  • 齒寬 : (T) 8.7mm
型號齒數外徑Do節圓直徑
Dp
軸轂徑
BD
軸轂長
BL
a重量kgφDH7φDH7φDH7齒數
FBN
50B
95346.42★342550.2016 17 18 19--9
105851.37★402550.2715 16 17 18 19 2022 24 25-10
116456.35★45.52550.3315 16 17 18 19 2022 24 25-11
126961.34★502550.4115 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32-12
137466.34★512550.4614 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32-13
147971.34522570.5214 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 35-14
158476.35572570.6214 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 35 38-15
168981.37622570.7214 15 16 17 18 1920 22 24 25 28 30 32 35 38 40-16
179486.39672570.8314 15 16 17 18 19 20 22 2425 28 30 32 35 38 40 42 45-17
1810091.42722881.0014 15 16 17 18 19 20 22 2425 28 30 32 35 38 40 42 45-18
1910596.45732881.1014 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45-19
20110101.48732881.2014 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45 50-20
21115106.51732881.2017 18 19 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45-21
22120111.55732881.3017 18 19 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45-22
23125116.58732881.3017 18 19 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45-23
24130121.62732881.401718 19 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 4524
25135126.66732881.5017 18 19 20 22 24 25 28 3032 35 38 40 42 45-25
26140131.70732881.5022 24 25 28 3032 35 38 40 45-26
27145136.74732881.5024 25 28 3032 35 38 40 45-27
28150141.79732881.6024 25 28 3032 35 38 40 42 45-28
29155146.83732881.7024 30--29
30161151.87732881.8022 25 28 3032 35 38 40 45-30
32171161.96732881.9025 28 3032 35 38 40 45-32
33176167.01732882.0035--33
34181172.05732882.1025 28 3032 35 38 40 45-34
35186177.10732882.2025 28 3032 35 38 40 45-35
36191182.14833582.8540--36
40211202.338335103.2530 32 35 40 45 50--40
42221212.438335103.5032 35 40 45 50--42
45237227.588335103.8532 35 40 45 50--45
48252242.738335104.2032 35 40 45 50--48
50262252.838335104.5030 32 35 40 45 50--50

BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。

齒數SGD
96.429
1034
116.439
1244
136.449

軸孔加工規格

FBN50B 成品孔鏈輪 規格表 軸孔加工規格

有φDH7□記號的固定螺絲設定在鍵槽以外的位置(上圖)。

φDH7鍵槽
b×t2
固定
螺絲M
14~175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
40~4212×3.38
45~5014×3.810

由於軸轂型式,下表的鏈輪固定螺絲與上表不同。

齒數φDH7固定
螺絲M
1024 256
1124 256
1224 25 28 30 326
1324 25 28 30 326
14356
型號
FBN50B9D16
FBN50B9D17
FBN50B9D18
FBN50B9D19
FBN50B10D15
FBN50B10D16
FBN50B10D18
FBN50B10D19
FBN50B10D20
FBN50B10D22
FBN50B10D24
FBN50B10D25
FBN50B11D15
FBN50B11D16
FBN50B11D17
FBN50B11D18
FBN50B11D19
FBN50B11D20
FBN50B11D22
FBN50B11D24
FBN50B11D25
FBN50B12D15
FBN50B12D16
FBN50B12D17
FBN50B12D18
FBN50B12D19
FBN50B12D20
FBN50B12D22
FBN50B12D24
FBN50B12D25
FBN50B12D28
FBN50B12D30
FBN50B12D32
FBN50B13D14
FBN50B13D15
FBN50B13D16
FBN50B13D17
FBN50B13D18
FBN50B13D19
FBN50B13D20
FBN50B13D22
FBN50B13D24
FBN50B13D25
FBN50B13D28
FBN50B13D30
FBN50B13D32
FBN50B14D14
FBN50B14D15
FBN50B14D16
FBN50B14D17
FBN50B14D18
FBN50B14D19
FBN50B14D20
FBN50B14D22
FBN50B14D24
FBN50B14D25
FBN50B14D28
FBN50B14D30
FBN50B14D32
FBN50B14D35
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
TRUSCO代碼
7天~ 9165-
9天~ 9175-
9天~ 9186-
9天~ 9196-
9天~ 10155-
9天~ 10165-
4天~ 10186-
9天~ 10196-
4天~ 10206-
4天~ 10226-
9天~ 10248-
4天~ 10258-
9天~ 11155-
9天~ 11165-
9天~ 11175-
7天~ 11186-
9天~ 11196-
4天~ 11206-
7天~ 11226-
4天~ 11248-
4天~ 11258-
4天~ 12155-
9天~ 12165-
9天~ 12175-
4天~ 12186-
7天~ 12196-
4天~ 12206-
4天~ 12226-
8天~ 12248-
4天~ 12258-
4天~ 12288-
4天~ 12308-
4天~ 123210-
9天~ 13145-
7天~ 13155-
9天~ 13165-
9天~ 13175-
9天~ 13186-
9天~ 13196-
7天~ 13206-
4天~ 13226-
9天~ 13248-
4天~ 13258-
4天~ 13288-
4天~ 13308-
4天~ 133210-
9天~ 14145-
9天~ 14155-
9天~ 14165-
9天~ 14175-
9天~ 14186-
9天~ 14196-
9天~ 14206-
4天~ 14226-
7天~ 14248-
9天~ 14258-
4天~ 14288-
4天~ 14308-
4天~ 143210-
4天~ 143510-

Loading...

 

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 50 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767