(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FBN40B 成品孔鏈輪

FBN40B 成品孔鏈輪

軸孔為H7公差,具新JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工的軸孔完成品鏈輪。
【特長】
・機械結構用碳素鋼
・齒尖高頻淬火
・標準鏈條40用
・新JIS鍵槽規格
【用途】
・馬達、發動機的動力傳達、車輪驅動、輸送帶、電梯、堆高機升降

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

型號 : FBN40B的尺寸圖(1)
型號 : FBN40B的尺寸圖(2)
型號 : FBN40B的尺寸圖(3)

規格表

  • 鏈條 : No.40
  • 鏈條節距 : (P) 12.70mm
  • 滾輪鏈節內寬度 : (W) 7.95mm
  • 滾輪外徑 : (Dr) 7.92mm
  • 齒寬 : (T) 7.2mm
型號齒數外徑Do節距徑Dp軸轂徑
BD
軸轂長
BL
a重量kgφDH7φDH7齒數
FBN
40B
94237.13★282250.1110 12 14 (15)-9
104641.10★322250.1410 12 14 15 16 17 (18)-10
115145.08★362250.1910 12 14 15 16 17 18 19 20-11
125549.07★402250.2210 12 14 15 16 17 18 19 20 22-12
135953.07372260.2312 14 15 16 17 18 19 20 22(24) (25)13
146357.07422260.2812 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 (28)-14
156761.08462260.3412 14 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 3015
167165.10502260.4014 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 3216
177669.12542260.4614 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 3517
188073.14572260.5114 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 35 (40)18
198477.16622260.5914 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 35 38 4019
208881.18672570.7614 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 42 (45)20
219285.21712570.8514 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 42 4521
229689.24752570.9514 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 42 4522
2310093.27772571.0014 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 42 4523
2410497.30632570.8414 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 4224
25108101.33632570.8814 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 4225
26112105.36632570.9214 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 4226
27116109.40632570.9614 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 4227
28120113.43632571.0014 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 4228
29124117.46632571.0025-29
30128121.50632571.1014 15 16 17 18 19 20 2224 25 28 30 32 35 38 40 4230
32137129.576828101.3020 22 24 25 28 3032 35 4032
34145137.646828101.3020 22 24 25 28 3032 35 4034
35149141.686828101.4020 22 24 25 28 3032 35 4035
36153145.726828101.5020 22 24 25 28 3032 35 4036
37157149.756828101.5535-37
38161153.796828101.6024 25 28 30 32 35 40-38
40169161.876828101.7020 25 28 30 32 35 40-40
42177169.957332102.0530 32 35 40 45-42
45189182.067332102.2530 32 35 40 45-45
48201194.187332102.4530 32 35 40 45-48
50209202.267332102.6030 32 35 40 45-50

BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。

齒數SGD
95.223
1027
115.231
1235

軸孔加工規格

FBN40B 成品孔鏈輪 規格表 軸孔加工規格

有φDH7□記號的固定螺絲設定在鍵槽以外的位置(上圖)。

φDH7鍵槽
b×t2
固定
螺絲M
103×1.44
124×1.85
14~175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
40~4212×3.38
4514×3.810

由於軸轂型式,下表的鏈輪固定螺絲與上表不同。

齒數φDH7固定螺絲M
14256
15306

特別軸孔加工規格

僅齒數9、10、11、12對應特別軸孔加工。

φDH7鍵槽
b×t2
固定
螺絲M
104×1.84
型號
FBN40B9D10
FBN40B9D10K4
FBN40B9D12
FBN40B9D14
FBN40B9D15
FBN40B10D10
FBN40B10D10K4
FBN40B10D12
FBN40B10D14
FBN40B10D15
FBN40B10D16
FBN40B10D17
FBN40B10D18
FBN40B11D10
FBN40B11D10K4
FBN40B11D12
FBN40B11D14
FBN40B11D15
FBN40B11D16
FBN40B11D17
FBN40B11D18
FBN40B11D19
FBN40B11D20
FBN40B12D10
FBN40B12D10K4
FBN40B12D12
FBN40B12D14
FBN40B12D15
FBN40B12D16
FBN40B12D17
FBN40B12D18
FBN40B12D19
FBN40B12D20
FBN40B12D22
FBN40B13D12
FBN40B13D14
FBN40B13D15
FBN40B13D16
FBN40B13D17
FBN40B13D18
FBN40B13D19
FBN40B13D20
FBN40B13D22
FBN40B13D24
FBN40B13D25
FBN40B14D12
FBN40B14D14
FBN40B14D15
FBN40B14D16
FBN40B14D17
FBN40B14D18
FBN40B14D19
FBN40B14D20
FBN40B14D22
FBN40B14D24
FBN40B14D25
FBN40B14D28
FBN40B15D12
FBN40B15D14
FBN40B15D15
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 9103-
9天~ 9104-
4天~ 9124-
4天~ 9145-
4天~ 9155-
9天~ 10103-
4天~ 10104-
4天~ 10124-
4天~ 10145-
4天~ 10155-
4天~ 10165-
4天~ 10175-
4天~ 10186-
4天~ 11103-
4天~ 11104-
4天~ 11124-
9天~ 11145-
4天~ 11155-
9天~ 11165-
4天~ 11175-
4天~ 11186-
4天~ 11196-
4天~ 11206273-1142
4天~ 12103-
9天~ 12104-
4天~ 12124-
9天~ 12145-
4天~ 12155-
7天~ 12165-
4天~ 12175-
4天~ 12186-
4天~ 12196-
4天~ 12206273-1151
4天~ 12226273-1169
4天~ 13124-
4天~ 13145-
4天~ 13155-
4天~ 13165-
4天~ 13175-
4天~ 13186-
4天~ 13196-
4天~ 13206273-1177
4天~ 13226273-1185
4天~ 13248273-1193
4天~ 13258273-1207
4天~ 14124-
9天~ 14145-
4天~ 14155-
4天~ 14165-
4天~ 14175-
4天~ 14186-
4天~ 14196-
4天~ 14206273-1215
4天~ 14226273-1223
4天~ 14248273-1231
4天~ 14258273-1240
4天~ 14288273-1258
4天~ 15124-
9天~ 15145-
4天~ 15155-

Loading...

 

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 40 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767