(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FBN35B 成品孔鏈輪

FBN35B 成品孔鏈輪

軸孔為H7公差,具新JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工的軸孔完成品鏈輪。
【特長】
・標準鏈條35用。
・新JIS鍵槽規格。
・機械結構用碳素鋼。
・齒尖高頻淬火。
【用途】
・馬達、發動機的動力傳達、車輪驅動、輸送帶、電梯、堆高機升降。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

型號:FBN35B的尺寸圖(1)
型號 : FBN35B的尺寸圖(2)
型號 : FBN35B的尺寸圖(3)

規格表

  • 鏈條 : No.35
  • 鏈條節距 : (P) 9.525mm
  • 襯套鏈節內寬度 : (W) 4.78mm
  • 襯套外徑 : (Dr) 5.08mm
  • 齒寬 : (T) 4.3mm
TYPE齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸轂徑
BD
軸轂長
BL
a重量
kg
φDH7φDH7φDH7齒數
FBN
35B
93227.8521.52060.0610  9
103430.8224.52060.0810 12  10
113833.81272060.0910 12 14 15  11
124136.8030.52060.1210 12 14 15 16 17  12
134439.80322060.1210 12 14 15 16 17 18  13
144742.81322060.1210 12 14 15 16 17 18 19 20  14
155145.81352060.1610 12 14 15 16 17 18 19 20  15
165448.82372060.191012 14 15 16 17 18 19 2022 24 2516
175751.84412060.2212 14 15 16 17 18 19 2022 24 25 17
186054.85442060.2512 14 15 16 17 18 19 2022 24 25 18
196357.87472060.2812 14 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 19
206660.89502060.3212 14 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 20
216963.91532060.3612 14 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 21
227266.93562060.3712 14 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 22
237569.95602060.3812 14 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 23
247872.97532280.4312 14 15 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 24
258176.00532280.4415 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 25
268479.02532280.4515 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 26
278782.05532280.4615 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 27
289085.07532280.4815 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 28
309691.12532280.5115 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 30
3210297.18532280.5415 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 32
34109103.23532280.5715 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 34
35112106.26532280.5915 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 35
36115109.29532280.6115 16 17 18 19 2022 24 25 28 30 32 36
38121115.346325100.8220 22 24 2528 30 32 35 38 38
40127121.406325100.8520 22 24 2528 30 32 35 38 40

軸孔加工規格

φDH7鍵槽
b×t2
固定
螺絲M
103×1.44
124×1.85
14~175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
型號
FBN35B9D10
FBN35B9D10K4
FBN35B10D10
FBN35B10D10K4
FBN35B10D12
FBN35B11D10
FBN35B11D10K4
FBN35B11D12
FBN35B11D14
FBN35B12D10
FBN35B12D10K4
FBN35B12D12
FBN35B12D14
FBN35B12D15
FBN35B12D16
FBN35B12D17
FBN35B13D10
FBN35B13D10K4
FBN35B13D12
FBN35B13D14
FBN35B13D15
FBN35B13D16
FBN35B13D17
FBN35B13D18
FBN35B14D10
FBN35B14D10K4
FBN35B14D12
FBN35B14D14
FBN35B14D15
FBN35B14D16
FBN35B14D17
FBN35B14D18
FBN35B14D19
FBN35B14D20
FBN35B15D10
FBN35B15D10K4
FBN35B15D12
FBN35B15D14
FBN35B15D15
FBN35B15D16
FBN35B15D17
FBN35B15D18
FBN35B15D19
FBN35B15D20
FBN35B16D10
FBN35B16D10K4
FBN35B16D12
FBN35B16D14
FBN35B16D15
FBN35B16D16
FBN35B16D17
FBN35B16D18
FBN35B16D19
FBN35B16D20
FBN35B16D22
FBN35B16D24
FBN35B16D25
FBN35B17D12
FBN35B17D14
FBN35B17D15
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 9103-
4天~ 9104-
4天~ 10103-
9天~ 10104-
4天~ 10124-
4天~ 11103-
9天~ 11104-
4天~ 11124-
4天~ 11145-
4天~ 12103296-1016
4天~ 12104-
4天~ 12124296-1024
4天~ 12145296-1032
4天~ 12155296-1041
4天~ 12165296-1059
4天~ 12175296-1067
4天~ 13105296-1075
9天~ 13103-
4天~ 13124296-1083
4天~ 13144296-1091
4天~ 13155296-1105
9天~ 13165296-1113
4天~ 13175296-1121
4天~ 13186296-1130
4天~ 14103296-1148
4天~ 14104-
4天~ 14124296-1156
9天~ 14145296-1164
4天~ 14155296-1172
9天~ 14165296-1181
7天~ 14175296-1199
4天~ 14186296-1202
4天~ 14196296-1211
4天~ 14206296-1229
4天~ 15103296-1237
4天~ 15104-
4天~ 15124296-1245
7天~ 15145296-1253
4天~ 15155296-1261
4天~ 15165296-1270
4天~ 15175296-1288
4天~ 15186296-1296
4天~ 15196296-1300
4天~ 15206296-1318
4天~ 16103296-1326
4天~ 16104-
4天~ 16124296-1334
9天~ 16145296-1342
4天~ 16155296-1351
4天~ 16165296-1369
4天~ 16175296-1377
4天~ 16186296-1385
4天~ 16196296-1393
4天~ 16206296-1407
4天~ 16226296-1415
4天~ 16248296-1423
4天~ 16258296-1431
4天~ 17124296-1440
9天~ 17145296-1458
4天~ 17155296-1466

Loading...

 

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 35 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767