(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MITSUBOSHI皮帶標準規格的L齒型時規皮帶。
消除鏈條或齒輪問題的同步傳動皮帶。小間距的皮帶特別適合用於精密設備、資訊設備。
【材質】
・橡膠
皮帶:氯丁二烯、芯線:玻璃纖維、聚醯胺纖維
・優力膠
皮帶:優力膠、芯線:鋼纜線、聚酯樹脂、聚醯胺纖維
【皮帶形狀】無邊
【使用溫度】
・橡膠:-30℃~90℃
【皮帶種類(寬度尺寸)】
L050(12.7mm)、L075(19.1mm)、L100(25.4mm)、L150(38.1mm)
【特長】
・
・可獲得高傳導,因此可用於廣泛範圍。
・長壽命,且低噪音。實現降低成本。
【用途】
・最適合木工機械、工作機械、造紙機械、印刷機、風扇、鼓風機。
皮帶型 | 皮帶寬度 | 皮帶輪齒寬度(mm) | ||
---|---|---|---|---|
公稱 | 寬度(mm) | 附法蘭 | 無法蘭 | |
L | 025 | 6.4 | 7.5 | 11.5 |
037 | 9.5 | 11 | 15 | |
050 | 12.7 | 14 | 18 | |
075 | 19.1 | 21 | 26 | |
100 | 25.4 | 28 | 33 | |
150 | 38.1 | 40 | 45 | |
200 | 50.8 | 54 | 59 | |
300 | 76.2 | 80 | 85 |
SUPER TORQUE的皮帶寬度公差
皮帶寬度(mm) | 皮帶 公稱寬度 | 皮帶長度[上段 公稱長度、下段 長度(mm)] | ||
---|---|---|---|---|
36~330 91.44~838.20 | 331~660 838.21~1676.40 | 661~1700 1676.41~4318.00 | ||
3.4~11.4 | 025,031 037 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 |
11.5~38.1 | 050,075 100,150 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
38.2~50.8 | 200 | ±0.6 | ±1.0 | +1.0 -1.3 |
50.9~76.2 | 300 | +1.3 -1.6 | ±1.6 | +1.6 -2.0 |
梯型齒型的皮帶寬度公差
皮帶寬度(mm) | 皮帶長度(mm) | |||
---|---|---|---|---|
351以下 | 超過351 840以下 | 超過840 1680以下 | 超過 1680 | |
3以下 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 |
超過3 10以下 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 |
超過10 40以下 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
超過40 50以下 | ±0.6 | ±0.6 | ±1.0 | +1.0 -1.3 |
超過50 75以下 | +1.0 -1.3 | +1.0 -1.3 | ±1.3 | +1.3 -1.6 |
超過75 100以下 | ±1.3 | ±1.3 | +1.3 -1.6 | ±1.6 |
超過 100 | +1.3 -1.6 | ±2.0 | +2.0 -2.3 | +2.0 -2.6 |
G型/GB型
※GB(裸背)型:橡膠粉飛散較少,可進行清潔的運轉。
構造上的特長與適用條件
L基準傳動容量表
L容許扭矩表
皮帶公稱長度 | 齒數 | 皮帶間距 周長(mm) | 可否製造 | |
---|---|---|---|---|
G | U | |||
109 L | 29 | 276.23 | ○ | - |
124 L | 33 | 314.33 | ○ | ○ |
135 L | 36 | 342.90 | ○ | - |
150 L | 40 | 381.00 | ○ | ○ |
165 L | 44 | 419.10 | ○ | ○ |
173 L | 46 | 438.15 | ○ | ○ |
180 L | 48 | 457.20 | ○ | - |
(D) 187 L | 50 | 476.25 | ○ | ○ |
(D) 210 L | 56 | 533.40 | ○ | ○ |
(D) 217 L | 58 | 552.45 | ○ | - |
(D) 225 L | 60 | 571.50 | ○ | ○ |
(D) 232 L | 62 | 590.55 | ○ | - |
(D) 240 L | 64 | 609.60 | ○ | ○ |
(D) 255 L | 68 | 647.70 | ○ | ○ |
(D) 265 L | 71 | 676.28 | ○ | - |
(D) 270 L | 72 | 685.80 | ○ | ○ |
(D) 277 L | 74 | 704.85 | ○ | - |
(D) 285 L | 76 | 723.90 | ○ | ○ |
(D) 300 L | 80 | 762.00 | ○ | ○ |
304 L | 81 | 771.53 | - | ○ |
(D) 315 L | 84 | 800.10 | ○ | - |
(D) 320 L | 85 | 809.63 | ○ | - |
(D) 322 L | 86 | 819.15 | ○ | ○ |
(D) 334 L | 89 | 847.73 | ○ | - |
(D) 337 L | 90 | 857.25 | ○ | - |
(D) 345 L | 92 | 876.30 | ○ | ○ |
(D) 360 L | 96 | 914.40 | ○ | - |
(D) 367 L | 98 | 933.45 | ○ | ○ |
(D) 375 L | 100 | 952.50 | ○ | ○ |
(D) 382 L | 102 | 971.55 | ○ | - |
(D) 390 L | 104 | 990.60 | ○ | ○ |
(D) 394 L | 105 | 1,000.13 | ○ | - |
(D) 398 L | 106 | 1,009.65 | ○ | - |
(D) 420 L | 112 | 1,066.80 | ○ | ○ |
(D) 427 L | 114 | 1,085.85 | ○ | ○ |
(D) 435 L | 116 | 1,104.90 | ○ | - |
(D) 450 L | 120 | 1,143.00 | ○ | ○ |
(D) 454 L | 121 | 1,152.53 | ○ | - |
(D) 480 L | 128 | 1,219.20 | ○ | ○ |
(D) 510 L | 136 | 1,295.40 | ○ | ○ |
(D) 525 L | 140 | 1,333.50 | ○ | ○ |
(D) 540 L | 144 | 1,371.60 | ○ | ○ |
(D) 548 L | 146 | 1,390.65 | ○ | - |
(D) 581 L | 155 | 1,476.38 | ○ | - |
(D) 600 L | 160 | 1,524.00 | ○ | ○ |
(D) 630 L | 168 | 1,600.20 | ○ | - |
(D) 653 L | 174 | 1,657.35 | ○ | - |
(D) 660 L | 176 | 1,676.40 | ○ | - |
697 L | 186 | 1,771.65 | ○ | - |
731 L | 195 | 1,857.37 | ○ | - |
934 L | 249 | 2,371.72 | ○ | - |
1,174 L | 313 | 2,981.33 | ○ | - |
1,264 L | 337 | 3,209.93 | ○ | - |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 皮帶材質 | 芯線材質 | No.寬度 W(mm) | No.寬度 W(英制) | 皮帶周長(inch) | 皮帶周長(mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 10.9 | 276.23 | 29 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 12.4 | 314.33 | 33 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 12.4 | 314.33 | 33 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 15 | - | 40 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 15 | - | 40 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 15 | - | 40 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 19.1 | 0.75 | 15 | - | 40 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 25.4 | 1 | 15 | - | 40 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 25.4 | 1 | 15 | - | 40 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 16.5 | 419.1 | 44 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 16.5 | 419.1 | 44 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 16.5 | 419.1 | 44 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 19.1 | 0.75 | 16.5 | 419.1 | 44 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 17.3 | 438.15 | 46 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 17.3 | 438.15 | 46 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 18.7 | 476.25 | 50 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 18.7 | 476.25 | 50 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 18.7 | 476.25 | 50 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 19.1 | 0.75 | 18.7 | 476.25 | 50 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 25.4 | 1 | 18.7 | 476.25 | 50 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 21 | 533.4 | 56 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 21 | 533.4 | 56 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 21 | 533.4 | 56 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 19.1 | 0.75 | 21 | 533.4 | 56 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 25.4 | 1 | 21 | 533.4 | 56 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 21.7 | 552.45 | 58 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 21.7 | 552.45 | 58 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 22.5 | 571.5 | 60 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 22.5 | 571.5 | 60 | ||
10天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 19.1 | 0.75 | 22.5 | 571.5 | 60 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 25.4 | 1 | 22.5 | 571.5 | 60 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 24 | 609.6 | 64 | ||
14天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 24 | 609.6 | 64 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 24 | 609.6 | 64 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 19.1 | 0.75 | 24 | 609.6 | 64 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 25.4 | 1 | 24 | 609.6 | 64 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 25.4 | 1 | 24 | 609.6 | 64 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 25.5 | 647.7 | 68 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 25.5 | 647.7 | 68 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 25.4 | 1 | 25.5 | 647.7 | 68 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 25.4 | 1 | 25.5 | 647.7 | 68 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 27 | 685.8 | 72 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 27 | 685.8 | 72 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 27 | 685.8 | 72 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 19.1 | 0.75 | 27 | 685.8 | 72 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 25.4 | 1 | 27 | 685.8 | 72 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 25.4 | 1 | 27 | 685.8 | 72 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 27.7 | 704.85 | 74 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 28.5 | 723.9 | 76 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 28.5 | 723.9 | 76 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 25.4 | 1 | 28.5 | 723.9 | 76 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 30 | - | 80 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 30 | - | 80 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 30 | - | 80 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 19.1 | 0.75 | 30 | - | 80 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 25.4 | 1 | 30 | - | 80 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 31.5 | 800.1 | 84 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 32.2 | 819.15 | 86 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 19.1 | 0.75 | 32.2 | 819.15 | 86 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 25.4 | 1 | 32.2 | 819.15 | 86 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 封閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶形 | L |
---|---|---|---|---|---|
皮帶形種類 | 梯形齒形環形型 | 傳動扭矩 | 一般扭矩傳動 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策