(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鏈條聯軸器 僅外殼

鏈條聯軸器 僅外殼

【特長】
・鏈條聯軸器是用2列滾鏈和與其嚙合的2個鏈輪所組裝而成的軸接頭。
・外殼可依與軸呈直角的方向分為兩部分,KC3012~KC8022的外殼兩側具V型溝槽,置入O形環形成KANA獨家防漏油構造。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

型式1
鏈條聯軸器 僅外殼 尺寸圖

KC‐3012~KC‐8022專用外殼(兩側O形環密封型)

型式2
鏈條聯軸器 僅外殼 尺寸圖2

KC‐10020~KC‐12022專用外殼(單側固定、Z型油封型)

規格表

鏈條聯軸器 僅外殼 規格表
型號
10020C
12018C
12022C
3012C
4012C
4014C
4016C
5014C
5016C
5018C
6018C
6022C
8018C
8022C
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 A
(φ)
全長 W
(mm)
齒數 鏈條公稱編號
6天~ 28115320100
6天~ 30718118120
6天~ 35718122120
9天~ 69631235
9天~ 77721240
9天~ 84751440
4天~ 92751640
9天~ 101851450
9天~ 111851650
4天~ 122851850
4天~ 1421061860
4天~ 1681172260
9天~ 1901291880
9天~ 2261372280

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 僅外殼 本體材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767