(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附連結器纜線

附連結器纜線

任何人皆可輕鬆完成感應器的配線。纜線一體成形式的連結器備有豐富種類。
【特長】
・省去配線、鉚合作業。
・萬一感應器故障時,可縮短更換時間。
・可同時實施機械組裝及電氣配線。
・輕鬆對應可撓性生產線。
・在切削油等物飛濺的環境中也可使用(IP67)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

直型(母端)

附連結器纜線直型(母端)尺寸圖

直型(公端)

附連結器纜線直型(公端)尺寸圖

彎角型(母端)

附連結器纜線彎角型(母端)尺寸圖

 

彎角型(公端)

附連結器纜線彎角型(公端)

 

板裝用連結器 PA5-4□V1K

附連結器纜線板裝用連結器尺寸圖

 

板裁切尺寸

附連結器纜線板裁切尺寸

板厚:1~5mm
建議安裝間距:26mm(可使用套筒扳手)

產品規格

連結器規格註1

使用電壓/電流AC型:AC5V-5mA以上 AC250V-3A
DC型:DC5V-5mA以上 DC125V-3A以下
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓AC1,500V 1分鐘(連接器之間及連接器~連結器外殼之間)
初始接觸電阻40mΩ以下
(組裝公端連接器、母端連接器並以3A通電時,纜線半導體固有電阻除外)
連結器插拔力0.4~4.0N(每1個連接器)
連結器插拔次數50次
連結器鎖緊強度0.8N・m以上註2
纜線拔除強度100N以上
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時(NECA C 4508)
耐衝擊300m/s2 X、Y、Z各方向3次(NECA C 4508)
保護構造IP67(但板裝用連結器為IP65)
使用環境溫度-10~+70℃
使用環境濕度95%RH以下
材質連接器:公端…黃銅(鍍金)、母端…磷青銅(鍍金)
連接器固定器:含玻璃聚酯樹脂
外殼:聚酯彈性體(板裝連結器外殼:黃銅鍍鎳)
外牙鎖定環:黃銅橙色塗裝(AC用)、黃銅鍍鎳(DC用)
聯軸器:黃銅橙色塗裝(AC用)、黃銅鍍鎳(DC用)
O形環:NBR

註1:僅可滿足本公司製公端連結器與母端連結器組合使用時。
註2:建議扭矩為0.4~0.6N・m。若鎖緊力道太弱,可能造成IP67保護不足或鬆脫。

纜線規格

型號PA5-4J
PA5-4I
□□□HK型PA5-4J
PA5-4I
□□□FK型
外徑φ6.0mmφ6.1mm
纜線種類耐油性卡浦胎纜線耐油・耐振動・氟橡膠
製耐燃卡浦胎纜線
導體0.5mm2(20/0.18)0.5mm2(100/0.08)
線芯數4芯4芯
外皮顏色灰色灰色

規格表

電纜線
種類
連結器
形狀
電纜線
抽出方向
電纜線
直徑(mm)
電纜線
芯線數
電纜線
芯線截面積
(mm2
電纜線
長度(m)
型號
耐油護蓋
耐燃卡浦胎纜線
公端直型φ6.040.5
(20/0.18)
0.3PA5-4IBX03HK-E
0.5PA5-4IBX05HK-E
母端直型2PA5-4ISX2HK-E
3PA5-4ISX3HK-E
5PA5-4ISX5HK-E
10PA5-4ISX10HK-E
彎角型2PA5-4ILX2HK-E
5PA5-4ILX5HK-E
公端/母端直型/
直型
2PA5-4ISB2HK-E
5PA5-4ISB5HK-E
10PA5-4ISB10HK-E
彎角型/
彎角型
2PA5-4ILN2HK-E
5PA5-4ILN5HK-E
直型/
彎角型
2PA5-4ISN2HK-E
5PA5-4ISN5HK-E
彎角型/
直型
2PA5-4ILB2HK-E
5PA5-4ILB5HK-E
耐油・耐振
氟橡膠製
耐燃卡浦胎纜線
橡膠纜線
母端直型φ6.140.5
(100/0.08)
2PA5-4ISX2FK-E
3PA5-4ISX3FK-E
5PA5-4ISX5FK-E
公端/母端直型/
直型
2PA5-4ISB2FK-E
3PA5-4ISB3FK-E
5PA5-4ISB5FK-E
-母端直型-4AWG20
(0.5mm2
0.5PA5-4IV1K

電源:DC用

選用時的組合

附連結器纜線選用時的組合相關圖像

 

型號構成

附連結器纜線形號構成

 

型號內容
I基本型號PA5-附PA5系列連結器纜線
II線芯數44芯
III電源JAC用(線心色:茶白藍黑)
IDC用(線心色:茶白藍黑)
IV連結器形狀SX直型(母端)
LX彎角型(母端)
SB直型(母端)-直型(公端)
SN直型(母端)-彎角型(公端)
LB彎角型(母端)-直型(公端)
V1板裝型
V纜線長度22m
33m
55m
1010m
VI纜線種類HK-Eφ6.0耐油塑膠絕緣塗層
FK-Eφ6.1耐油、耐振動・氟橡膠製耐燃卡浦胎纜線

注意・禁止事項

(1)鎖緊固定用聯軸器、外牙鎖定環

  • 對象側螺絲為樹脂時,在開始鎖緊時可能會因為咬合造成螺牙損傷。咬合時請對準軸心,往最深處壓實再鎖緊。
  • 鎖緊請務必用手充分鎖緊。
    0.4~0.6N・m
    使用工具可能會造成破損。
  • 使用PA5-4□V1K鎖定環固定時,請以手充分鎖緊。
  • 若未充分鎖緊,會使IP67保護構造失去作用、或因振動造成鬆脫。

(2)插拔連結器

  • 插拔連結器時,請務必切斷電源。
  • 請注意抽出連結器時,請勿強硬施加力道。拔除時請務必握住連結器本體。
附連結器纜線插拔連結器

 

(3)使用彎角型插頭

  • 彎角型插頭的方向可能會因另一側插頭的鍵槽位置而受到限制。
    (LX、NX、SX、LB、LN各型號,請先確認另一側鍵槽的位置再使用)

(4)纜線彎折時注意事項

  • 最小纜線彎曲半徑(R)
    纜線的最小彎曲半徑是纜線外徑的3倍以上,請注意不要過度彎曲。此外,纜線抽出口30mm以內的部分請勿過度彎曲。

(5)關於保護構造

  • IP67並非為水密型(完全防水)。
  • 請避免持續在水中使用。
  • 連結器接合後,請避免在持續施加外力的狀態下使用。
  • 本體為樹脂一體成形品,請勿踩踏或放置重物。

(6)更換時注意事項

  • 更換開關或纜線而將連結器拆除時,請將連結器及四周的水分擦拭乾淨。拆除下來的連結器也請避免浸放、掉落在液體或粉體中。
    萬一不慎浸放在液體中時,請充分乾燥後再連接使用。
    若落入粉體中,請徹底清除粉末後再連接使用。
    若怠於上述處理,可能會引起短路或無法連接,請注意。
型號
PA5-4ISB2HK-E
PA5-4ISB10HK-E
PA5-4ISN2HK-E
PA5-4ISX2HK-E
PA5-4ISX3HK-E
PA5-4ISX5HK-E
PA5-4ISX10HK-E
PA5-4IV1K
型號數量折扣標準
出貨日
連結器形狀 電纜線長度
(m)
纜線種類
4天~ 直型【母端】-直型【公端】2φ6.0耐油塑膠卡浦胎纜線
27天~ 直型【母端】-直型【公端】10φ6.0耐油塑膠卡浦胎纜線
7天~ 直型【母】-彎角型【公端】2φ6.0耐油塑膠卡浦胎纜線
7天~ 直型【母端】2φ6.0耐油塑膠卡浦胎纜線
27天~ 直型【母端】3φ6.0耐油塑膠卡浦胎纜線
4天~ 直型【母端】5φ6.0耐油塑膠卡浦胎纜線
7天~ 直型【母端】10φ6.0耐油塑膠卡浦胎纜線
7天~ 直型【母端】0.5-

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用開關 DC用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767