(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HP100用反射板

HP100用反射板

HP100用反射板 反射板尺寸【FE-RR8】47×47mm 【FE-RR15】30.8×30.8mm 【FE-RR17】47×47mm 【FE-RR18】30.8×30.8mm 【FE-RR21】37×56mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FE-RR8
FE-RR15
FE-RR17
FE-RR18
FE-RR20
FE-RR21
型號數量折扣標準
出貨日
反射面尺寸
(mm)
安裝孔
4天~ 47×47左右
7天~ 30.8×30.8左右
4天~ 47×47單列
4天~ 30.8×30.8單列
4天~ 8.6×29.5-
7天~ 37×56上下

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767