(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

方型直流3線式近接感應器

方型直流3線式近接感應器

直接開關繼電器、電磁閥等(最大開關電流200mA)。
產品種類豐富。
【特長】
・機型豐富(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)。
・備有互相干擾影響少的異頻率型。
・高密封性(IP67)。
・充實的短路保護(突波吸收、負荷短路、反向連接)。
・可直接開關繼電器・電磁閥等(最大開關電流:200mA)。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準(預接線)型

單位:mm
FL2-4□6H
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-1

註:附安裝托架及安裝螺絲(2顆)。
  塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、2.7/φ0.12、3芯)φ4.2
  異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2-4□6S
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-2

註:附安裝托架及安裝螺絲(2顆)。
  塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、2.7/φ0.12、3芯)φ4.2
  異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2-4□6QH
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-3

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、3芯)φ4.2
異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2-4□6QS
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-4

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、3芯)φ4.2
異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2-7□6H
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-5

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、3芯)φ4.2
異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2-7□6S
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-6

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、3芯)φ4.2
異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2-12□6H
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-7

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、3芯)φ5.7
異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2-12□6S
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-8

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、3芯)φ5.7
異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2-20□6H
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-9

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、3芯)φ5.7
異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2-20□6S
方型直流3線式接近感應器尺寸圖-10

塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、3芯)φ5.7
異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

產品規格

型號FL2-4□6□
FL2-4□6Q□
FL2-7□6□FL2-12□6□FL2-20□6□
檢測方式高頻發振型(非屏蔽型)
額定電源電壓DC 12/24V
額定動作距離4±0.4mm7±0.7mm12±1.2mm20±2mm
設定距離0~2.8mm0~4.9mm0~8.4mm0~14mm
標準檢測體18×18mm、t=1mm、鐵25×25mm、t=1mm、鐵40×40mm、t=1mm、鐵50×50mm、t=1mm、鐵
遲滯動作距離的10%以下
使用電壓範圍DC 10~30V
消耗(漏電)電流15mA以下(DC 24V)
控制輸出開關電流:200mA以下、殘留電壓:1V以下、輸出耐電壓:DC 30V
反應頻率200Hz300Hz50Hz
溫度特性在動作距離上以+25℃為基準,-25~+70℃、±10%以下
但是,型號FL2-4□6□/4□6Q□為-25~+50℃時在±10%以下
電源電壓特性在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±20%、±1%以下
顯示燈輸出時 紅色燈亮燈
使用環境溫度-25~+70℃
保存環境溫度-25~+70℃
使用環境濕度35~95%RH以下
絕緣電阻50MΩ以上(以DC 500V測量)
耐電壓AC 500V 50/60Hz 1分鐘
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時
耐衝擊490m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保護構造IP67(IEC規格)
重量(預接線型)約40g約50g約110g約160g
電路保護突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護
連接方式預接線
外殼材質ABS樹脂

規格表

檢測方法外觀尺寸
(mm)
動作距離檢測面輸出動作型態型號
高頻發振型
(非屏蔽)
12×12×454mm前面NPNN.O.FL2-4A6H
N.C.FL2-4B6H
PNPN.O.FL2-4D6H
N.C.FL2-4E6H
側面NPNN.O.FL2-4A6S
N.C.FL2-4B6S
PNPN.O.FL2-4D6S
N.C.FL2-4E6S
15×15×32前面NPNN.O.FL2-4A6QH
N.C.FL2-4B6QH
PNPN.O.FL2-4D6QH
N.C.FL2-4E6QH
側面NPNN.O.FL2-4A6QS
N.C.FL2-4B6QS
PNPN.O.FL2-4D6QS
N.C.FL2-4E6QS
20×20×387mm前面NPNN.O.FL2-7A6H
N.C.FL2-7B6H
PNPN.O.FL2-7D6H
N.C.FL2-7E6H
側面NPNN.O.FL2-7A6S
N.C.FL2-7B6S
PNPN.O.FL2-7D6S
N.C.FL2-7E6S
30×30×52.512mm前面NPNN.O.FL2-12A6H
N.C.FL2-12B6H
側面NPNN.O.FL2-12A6S
N.C.FL2-12B6S
40×40×5320mm前面NPNN.O.FL2-20A6H
N.C.FL2-20B6H
側面NPNN.O.FL2-20A6S
N.C.FL2-20B6S

注意・禁止事項

安裝

安裝時,請依照下列所示鎖緊扭矩鎖緊。

型號容許鎖緊扭矩
(N・m)
建議螺牙徑
FL2-4□6□0.5附螺絲
FL2-4□6Q□0.5M3
FL2-7□□□0.5M4
FL2-12□□□0.5M4
FL2-20□□□0.5M5

周圍金屬的影響

如環境周圍有檢測體以外的金屬,將影響動作特性,因此使用時請依照下方所示保持距離。

方型直流3線式接近感應器注意、禁止事項 相關圖像-1

註:斜線部分為檢測體以外的周圍金屬。

型號A(mm)B(mm)
FL2-4□6H2010
FL2-4□6QH
FL2-4□6S1020
FL2-4□6QS
FL2-7□6H3015
FL2-7□6S1530
FL2-12□6H5025
FL2-12□6S2550
FL2-20□6H8040
FL2-20□6S4080

互相干擾

將接近開關以並列或面對面方式安裝時,可能因為互相干擾引起誤動作,因此使用時請依照下方所示保持距離。
標準頻率型與異頻率型「-F」交互並列使用時,A、B尺寸皆請保持( )內以上的距離。

 
方型直流3線式接近感應器注意、禁止事項 相關圖像-2

前面檢測型

方型直流3線式接近感應器注意、禁止事項 相關圖像-3

側面檢測型

型號A(mm)B(mm)
FL2-4□6□30(15)40(20)
FL2-4□6Q□
FL2-7□6□80(40)80(40)
FL2-12□6□120(60)120(60)
FL2-20□6□200(100)200(100)

接通電源時的動作

接通電源後到能夠檢測出接近開關之間的時間在40ms以下。
此外,若負荷與接近開關使用不同的電源,請務必先接通接近開關的電源。

最小纜線彎曲半徑(R)

纜線的最小彎曲半徑是纜線外徑的3倍以上,請注意不要過度彎曲。
此外,纜線抽出口30mm以內的部分請勿過度彎曲。

型號
FL2-4A6QH
FL2-4A6QS
FL2-4A6S
FL2-4B6QS
FL2-7A6S
FL2-12A6H
FL2-12A6S
型號數量折扣標準
出貨日
検出距離【區分】 檢測方向(感應器形狀 方型) 輸出型式 纜線規格 檢測距離 L1詳情
(mm)
尺寸
4天~ ~5前面檢測常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.2415X15X32mm
21天~ ~5側面檢測常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.2415X15X32mm
21天~ ~5側面檢測常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.2415X15X45mm
26天~ ~5側面檢測常關(NC)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.2415X15X32mm
4天~ ~10側面檢測常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.2720X20X38mm
7天~ ~20前面檢測常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、3芯)φ5.71230X30X52.5mm
7天~ ~20側面檢測常開(NO)塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、3芯)φ5.71230X30X52.5mm

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 方形 屏蔽 非屏蔽
放大器的種類 內建型 電源與輸出規格 直流3線式有極性 連接方式 預接線型
纜線長度(m) 1 輸出 NPN 取得規格 CE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767