(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

方型直流2線式近接感應器

方型直流2線式近接感應器

可直接與PLC、N.C.裝置連接的直流2線式。產品種類豐富。
【特長】
・直流2線式,可減輕配線成本。附設定顯示,並可指示穩定檢測的區域(僅N.O.輸出型)。
・機型豐富(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)。
・高速反應(4mm為1.5kHz、7mm為1kHz)。
・所有型號皆備有互相干擾影響較少的異頻率型。
・高密封性(IP67)。
・充實的短路保護(突波吸收、負荷短路、反向連接)。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準(預接線)型

FL2S-4□6H□
方型直流2線式接近感應器FL2S-4□6H□尺寸圖

A:顯示燈 B:安裝托架(SPCC 0.5 t) C:檢測面 
D:外殼(ABS樹脂:藍色) E:塑膠絕緣纜線 F:安裝螺絲(M3×0.5×12)

※塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.2
※附托架及安裝螺絲(2個)。
※異頻率型「-F」的外殼色為綠色。 
FL2S-4□6S□
方型直流2線式接近感應器FL2S-4□6S□尺寸圖

A:顯示燈 B:安裝托架(SPCC 0.5t) C:檢測面
D:外殼(ABS樹脂:藍色) E:塑膠絕緣纜線 F:安裝螺絲(M3×0.5×12)

FL2R-4□6H□
方型直流2線式接近感應器L2R-4□6H□尺寸圖

A:顯示燈 B:檢測面 C:外殼(ABS樹脂:藍色) D:塑膠絕緣纜線

※塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.2
※異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2R-4□6S□
方型直流2線式接近感應器L2R-4□6S□尺寸圖

A:顯示燈 B:檢測面 C:外殼(ABS樹脂:藍色) D:塑膠絕緣纜線

FL2R-7□6H□
方型直流2線式接近感應器FL2R-7□6H□尺寸圖

A:顯示燈 B:檢測面 C:外殼(ABS樹脂:藍色) D:塑膠絕緣纜線

※塑膠絕緣纜線(耐油型:0.3mm2、27/φ0.12、2芯)φ4.2
※異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2R-7□6S□
方型直流2線式接近感應器FL2R-7□6S□尺寸圖

A:顯示燈 B:檢測面 C:外殼(ABS樹脂:藍色) D:塑膠絕緣纜線

FL2R-12□6H□
方型直流2線式接近感應器FL2R-12□6H□ 尺寸圖

A:顯示燈 B:檢測面 C:外殼(ABS樹脂:藍色) D:塑膠絕緣纜線

※塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
※異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2R-12□6S□
方型直流2線式接近感應器FL2R-12□6S□

A:顯示燈 B:檢測面 C:外殼(ABS樹脂:藍色) D:塑膠絕緣纜線

FL2R-20□6H□
方型直流2線式接近感應器FL2R-20□6H□ 尺寸圖

A:顯示燈 B:檢測面 C:外殼(ABS樹脂:藍色) D:塑膠絕緣纜線

※塑膠絕緣纜線(耐油型:0.5mm2、20/φ0.18、2芯)φ5.7
※異頻率型「-F」的外殼色為綠色。

FL2R-20□6S□
方型直流2線式接近感應器FL2R-20□6S□ 尺寸圖

A:顯示燈 B:檢測面 C:外殼(ABS樹脂:藍色) D:塑膠絕緣纜線

預接線連結器型(連結器部分)

FL2□-□□6□□-CN03
方型直流2線式接近感應器FL2□-□□6□□-CN03 尺寸圖

 

產品規格

型號FL2S-4□6□(-CN03)
FL2R-4□6□(-CN03)
FL2R-7□6□(-CN03)FL2R-12□6□(-CN03)FL2R-20□6□(-CN03)
檢測方式高頻發振型(非屏蔽)
額定電源電壓DC12/24V
額定動作距離4±0.4mm7±0.7mm12±1.2mm20±2mm
設定距離0~2.8mm※0~4.9mm※0~8.4mm※0~14mm※
標準檢測體18×18mm、t=1mm、鐵25×25mm、t=1mm、鐵40×40mm、t=1mm、鐵50×50mm、t=1mm、鐵
遲滯動作距離的15%以下
使用電壓範圍DC 10~30V
漏電流1mA以下
控制輸出開關電流:4~100mA以下 殘留電壓:3.3V以下、輸出耐電壓:DC 30V
反應頻率1.5kHz1kHz800Hz300Hz
溫度特性在動作距離上以+25℃為基準,-25℃~+70℃時在±10%以下
電源電壓特性在動作距離上以額定電源電壓為基準,電壓變化為±15%、±1%以下
顯示燈在N.O.型時……・動作顯示:輸出時亮燈為紅色或綠色
・設定顯示:在穩定檢測區中綠色燈亮燈
在N.C.型時……・動作顯示:輸出時亮燈紅色
使用環境溫度-25℃~+70℃
保存環境溫度-25℃~+70℃
保存環境濕度35~95% RH
絕緣電阻50MΩ以上(以DC 500V測量)
耐電壓AC 500V 50/60Hz 1分鐘
耐振動10~55Hz 倍幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時
耐衝擊490m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保護構造IP67(IEC規格)
重量約40g約50g約110g約160g
電路保護突波吸收、負荷短路保護、反向連接保護
連接方式預接線連結器、預接線
外殼材質ABS樹脂
連結器材質襯套座聚酯彈性體
固定座含玻璃聚酯樹脂
連接器黃銅鍍金

※請在實際動作距離的80%以下範圍內使用。NO型請在綠色顯示燈亮燈的範圍內使用。設定距離為以下數值。
 額定動作距離下限值×設定距離:80%以下≒額定動作距離中央值的70%以下 例:FL2R-7□6□ 7mm×0.9×(0~0.8)0~4.9mm

規格表

標準(預接線)型(纜線長1m)

尺寸(mm)動作距離檢測面動作型態設定顯示型號
12×12×454mm前面N.O.FL2S-4J6HD
N.C.-FL2S-4K6H
側面N.O.FL2S-4J6SD
N.C.-FL2S-4K6S
15×15×324mm前面N.O.FL2R-4J6HD
N.C.-FL2R-4K6H
側面N.O.FL2R-4J6SD
N.C.-FL2R-4K6S
20×20×387mm前面N.O.FL2R-7J6HD
N.C.-FL2R-7K6H
側面N.O.FL2R-7J6SD
N.C.-FL2R-7K6S
30×30×52.512mm前面N.O.FL2R-12J6HD
N.C.-FL2R-12K6H
側面N.O.FL2R-12J6SD
N.C.-FL2R-12K6S
40×40×5320mm前面N.O.FL2R-20J6HD
N.C.-FL2R-20K6H
側面N.O.FL2R-20J6SD
N.C.-FL2R-20K6S

預接線連結器型(纜線長30cm)

尺寸(mm)動作距離檢測面動作型態設定顯示型號
12×12×454mm前面N.O.FL2S-4J6HD-CN03
N.C.-FL2S-4K6H-CN03
側面N.O.FL2S-4J6SD-CN03
N.C.-FL2S-4K6S-CN03
15×15×324mm前面N.O.FL2R-4J6HD-CN03
N.C.-FL2R-4K6H-CN03
側面N.O.FL2R-4J6SD-CN03
N.C.-FL2R-4K6S-CN03
20×20×387mm前面N.O.FL2R-7J6HD-CN03
N.C.-FL2R-7K6H-CN03
側面N.O.FL2R-7J6SD-CN03
N.C.-FL2R-7K6S-CN03
30×30×52.512mm前面N.O.FL2R-12J6HD-CN03
N.C.-FL2R-12K6H-CN03
側面N.O.FL2R-12J6SD-CN03
N.C.-FL2R-12K6S-CN03
40×40×5320mm前面N.O.FL2R-20J6HD-CN03
N.C.-FL2R-20K6H-CN03
側面N.O.FL2R-20J6SD-CN03
N.C.-FL2R-20K6S-CN03

注意・禁止事項

安裝

安裝時,請依照下列所示鎖緊扭矩鎖緊。

型號容許鎖緊扭矩
(N・m)
建議螺牙徑
FL2S-4□6□0.5附螺絲
FL2R-4□6□0.5M3
FL2R-7□6□0.5M4
FL2R-12□6□0.5M4
FL2R-20□6□0.5M5

周圍金屬的影響

如環境周圍有檢測體以外的金屬,將影響動作特性,因此使用時請依照下方所示保持距離。

方型直流2線式接近感應器注意事項相關圖像 1

※斜線部分為檢測體以外的周圍金屬。

型號A(mm)B(mm)
FL2S-4□6H2010
FL2S-4□6S1020
FL2R-4□6H2010
FL2R-4□6S1020
FL2R-7□6H3015
FL2R-7□6S1530
FL2R-12□6H5025
FL2R-12□6S2550
FL2R-20□6H8040
FL2R-20□6S4080

互相干擾

將接近開關以並列或面對面方式安裝時,可能因為互相干擾引起誤動作,因此使用時請依照下方所示保持距離。
標準頻率型與異頻率型「-F」交互並列使用時,A、B尺寸皆請保持( )內以上的距離。

方型直流2線式接近感應器注意事項相關圖像 2

前面檢測型

方型直流2線式接近感應器注意事項相關圖像 3

側面檢測型

型號A(mm)B(mm)
FL2S-4□6□30(15)40(20)
FL2R-4□6□30(15)40(20)
FL2R-7□6□80(40)80(40)
FL2R-12□6□120(60)120(60)
FL2R-20□6□200(100)200(100)

串聯/並聯連接時的注意事項

串聯連接(AND連接)
以串聯的方式連接2個以上的接近開關時,各個開關可能會因為無法供應額定電流而造成誤輸出(1~3ms),因此接近開關不建議使用串聯連接。
如不得不使用串聯連接時,請在各接近開關間以並聯的方式加入10kΩ的電阻後再使用。但,此時漏電流最大為3.5mA。
此外,還會產生下述動作延遲、並增加殘留電壓。動作顯示燈不會亮燈。
動作延遲=40ms×(串聯連接數-1)
殘留電壓=1個的殘留電壓×串聯連接數

並聯連接(OR連接)
・以並聯的方式連接2個以上使用時,漏電流可能會如下述增大,並造成負荷復位不良,請注意。
(漏電流=1個漏電源×並聯連接數)
・以並聯連接,輸出ON時,動作顯示燈可能不會亮燈。

方型直流2線式接近感應器注意事項相關圖像 4

 

繼電器負荷時

FL2R/FL2S的殘留電壓有3.3V。使用繼電器負荷時請充分注意。(DC 12V繼電器無法開關。)

接通電源時的動作

接通電源後到能夠檢測出接近開關之間的時間在40ms以下。此外,若負荷與接近開關使用不同的電源,請務必先接通接近開關的電源。

漏電流的影響

接近開關在OFF時也會使電路動作,會有些微漏電流流動。連接負荷在復位時請充分注意。

最小纜線彎曲半徑(R)

纜線的最小彎曲半徑是纜線外徑的3倍以上,請注意不要過度彎曲。此外,纜線抽出口30mm以內的部分請勿過度彎曲。

型號
FL2R-4J6HD
FL2R-4J6SD
FL2R-4J6SD-CN03
FL2R-4K6H
FL2R-4K6S
FL2R-4K6S-CN03
FL2R-7J6HD
FL2R-7J6HD-CN03
FL2R-7J6SD-CN03
FL2R-12J6HD
FL2R-12J6HD-CN03
FL2R-12J6SD
FL2R-12K6H
FL2R-20J6HD
FL2R-20J6HD-CN03
FL2R-20J6SD
FL2S-4J6HD
FL2S-4J6SD
FL2S-4J6SD-CN03
FL2S-4K6H
型號數量折扣標準
出貨日
検出距離【區分】 檢測方向(感應器形狀 方型) 輸出型式 連接方式 連結器規格 纜線規格 纜線長度
(m)
檢測距離 L1詳情
(mm)
尺寸
7天~ ~5前面檢測常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.21415X15X32mm
4天~ ~5側面檢測常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.21415X15X32mm
7天~ ~5側面檢測常開(NO)預接線連結器型連結器 中繼型塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.20.3415X15X32mm
7天~ ~5前面檢測常關(NC)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.21415X15X32mm
7天~ ~5側面檢測常關(NC)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.21415X15X32mm
7天~ ~5側面檢測常關(NC)預接線連結器型連結器 中繼型塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.20.3415X15X32mm
4天~ ~10前面檢測常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.21720X20X38mm
7天~ ~10前面檢測常開(NO)預接線連結器型連結器 中繼型塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.20.3720X20X38mm
4天~ ~10側面檢測常開(NO)預接線連結器型連結器 中繼型塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.20.3720X20X38mm
4天~ ~20前面檢測常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.711230X30X52.5mm
7天~ ~20前面檢測常開(NO)預接線連結器型連結器 中繼型塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.70.31230X30X52.5mm
7天~ ~20側面檢測常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.711230X30X52.5mm
7天~ ~20前面檢測常關(NC)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.711230X30X52.5mm
4天~ ~20前面檢測常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.712040X40X53mm
36天~ ~20前面檢測常開(NO)預接線連結器型連結器 中繼型塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.70.32040X40X53mm
8天~ ~20側面檢測常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.5㎟、20/φ0.18、2芯)φ5.712040X40X53mm
4天~ ~5前面檢測常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.21412X12X45mm
4天~ ~5側面檢測常開(NO)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.21412X12X45mm
27天~ ~5側面檢測常開(NO)預接線連結器型連結器 中繼型塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.20.3412X12X45mm
4天~ ~5前面檢測常關(NC)預接線型-塑膠(PVC)絕緣纜線(耐油型0.3㎟、27/φ0.12、2芯)φ4.21412X12X45mm

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 近接感應器 感應器形狀 方形 屏蔽 非屏蔽
放大器的種類 內建型 電源與輸出規格 直流2線式有極性 取得規格 CE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767